(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CN8-22U
CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ CN ボックス

CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ CN8-22U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,449円
税込単価
9,294円

耐久性に優れ、環境にやさしい粉体塗装を採用したねじ止めタイプの高IP高気密制御...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CN8-22U の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ流用
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
LB色(日塗工H25-70B)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
クリーム色(日塗工H22-90B)
材質
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
キャビネット板厚扉1.6mm ボデー1.6mm
扉形式片扉:ねじ止めドアタイプ

この商品の特徴

保護等級 屋内用 IP66

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会規格及び環境指針適合

キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

塗装性能(塩水噴霧)1,000h

JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性1,000h: 重耐塩仕様。

  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。

塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h

JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。

  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。

粉体塗装

環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

UL

アメリカの保険機関規格のキャビネットの性能・試験を規定したUL-50の規格に適合していることを表す。防食性、結氷、防水防塵性能、難燃性などによってキャビネットの性能を分類。

CE

CEマーキングは、関連するEC指令に製品が適合していることを示すマークで、マーキングすることでEU圏内での自由流通が保証。キャビネットにおいては、低電圧指令、EN60204-1及びEN62208が該当。EN60204-1は機械の安全性・機械の電気機器に関する規格で機械における感電・火災の防護、物理的な部品配置、操作性等について幅広く規定され、キャビネットにおいても記載。

TÜV

ドイツの試験機関TÜVにてキャビネットの性能・試験を規定した欧州規格EN62208に適合していることを認定されたキャビネット。

 

分解図

ボデー/背面取付穴(直径9mm)/密閉穴栓(穴径21mm)/アースねじ(M6)/蝶番ピン/Oリング/パッキン/扉止めねじ/扉/ 鉄製基板/溶接ボルト(M5×10)

ボデー/背面取付穴(直径9mm)/密閉穴栓(穴径21mm)/アースねじ(M6)/蝶番ピン/Oリング/パッキン/扉止めねじ/扉/鉄製基板/溶接ボルト(M5×10)

  • ねじ部を2隅に配置し、扉面を広く活用可能。
  • 扉面にねじ部の突出がなく、すっきりしたデザイン。

この商品の寸法図

寸法図

フカサ : 80mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
CN8-152U15020080100150632.0
CN8-152UC15020080100150632.0
CN8-1525U15025080100200632.4
CN8-1525UC15025080100200632.4
CN8-153U15030080100250632.8
CN8-153UC15030080100250632.8
CN8-22U20020080150150632.5
CN8-22UC20020080150150632.5
CN8-23U20030080150250633.5
CN8-23UC20030080150250633.5
CN8-252U25020080200150633.0
CN8-252UC25020080200150633.0
CN8-32U30020080250150633.5
CN8-32UC30020080250150633.5

フカサ : 120mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
CN12-152U1502001201001501032.4
CN12-152UC1502001201001501032.4
CN12-1525U1502501201002001032.8
CN12-1525UC1502501201002001032.8
CN12-153U1503001201002501033.3
CN12-153UC1503001201002501033.3
CN12-22U2002001201501501032.9
CN12-22UC2002001201501501032.9
CN12-23U2003001201502501034.0
CN12-23UC2003001201502501034.0
CN12-252U2502001202001501033.5
CN12-252UC2502001202001501033.5
CN12-2525U2502501202002001034.1
CN12-2525UC2502501202002001034.1
CN12-253U2503001202002501034.7
CN12-253UC2503001202002501034.7
CN12-32U3002001202501501034.0
CN12-32UC3002001202501501034.0
CN12-33U3003001202502501035.4
CN12-33UC3003001202502501035.4
CN12-34U3004001202503501036.9
CN12-34UC3004001202503501036.9

フカサ : 160mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
CN16-23U2003001601502501434.5
CN16-23UC2003001601502501434.5
CN16-32U3002001602501501434.5
CN16-32UC3002001602501501434.5
CN16-33U3003001602502501436.0
CN16-33UC3003001602502501436.0
CN16-34U3004001602503501437.6
CN16-34UC3004001602503501437.6
CN16-43U4003001603502501437.6
CN16-43UC4003001603502501437.6
CN16-44U4004001603503501439.5
CN16-44UC4004001603503501439.5
CN16-45U40050016035045014311.5
CN16-45UC40050016035045014311.5

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN8-22U

200
200
80
ライトベージュ(5Y7/1)
10

1個

8,449( 9,294円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性に優れ、環境にやさしい粉体塗装を採用したねじ止めタイプの高IP高気密制御ボックス。
【特長】
・亜鉛めっき鋼板の基板で、取付機器との接触により導通性が確保でき、等電位ボンディング接続が容易。
・ボデー本体にねじ加工をしていないためIP66の高気密性能、背面取付穴付き。
・扉は片側ねじ止め、片側蝶番式で、扉止めねじ部を隅に配置することにより扉面の利用範囲が広い。
・扉面にねじ頭の突出が無くすっきりしたデザインで、扉止めねじは脱落防止構造。
・継ぎ目がなく剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持。
・パッキンをマスキングすることにより、剥がさずに焼付け塗装での色塗替えが可能。
【用途】
・屋内用コントロールボックス(小型FA用)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

 

CN8-22Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプの型番CN8-22Uのページです。
型番CN8-22Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    【穴加工対応】TC-A TC形ボックス

    【穴加工対応】TC-A TC形ボックス

      CL-U CL形ボックス(防水・防塵構造)・国際規格認証タイプ

      CL-U CL形ボックス(防水・防塵構造)・国際規格認証タイプ

        CF-U CF形ボックス(防水・防塵構造)・国際規格認証タイプ

        CF-U CF形ボックス(防水・防塵構造)・国際規格認証タイプ

          【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ

          【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ

            KG 公共建築工事標準仕様プルボックス

            KG 公共建築工事標準仕様プルボックス

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ

                【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス

                【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス

                  【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 RSUSCシリーズ

                  【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 RSUSCシリーズ

                    【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス サイドハンドル FSUSGシリーズ

                    【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス サイドハンドル FSUSGシリーズ

                      【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

                      【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 中板無し RFSDシリーズ

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 中板無し RFSDシリーズ

                          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ

                          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 日東工業 ミスミ 日東工業 ミスミ ミスミ 日東工業 ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,094円 5,002円 7,732円 6,760円 - 3,603円 - 24,062円 - - 19,141円 - -
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応
                            開閉形状 ネジ止め ネジ止め サイドハンドル ネジ止め パチン錠 ネジ止め ネジ止め サイドハンドル パチン錠 サイドハンドル ネジ止め ネジ止め ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CN12-152UC
                            CN12-153U
                            CN12-153UC
                            CN8-22UC
                            CN8-23U
                            CN8-23UC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            8,942円

                            ( 9,836円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10150200120クリーム(2.5Y9/1)

                            9,433円

                            ( 10,376円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10150300120ライトベージュ(5Y7/1)

                            9,433円

                            ( 10,376円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10150300120クリーム(2.5Y9/1)

                            8,449円

                            ( 9,294円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1020020080クリーム(2.5Y9/1)

                            9,433円

                            ( 10,376円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1020030080ライトベージュ(5Y7/1)

                            9,433円

                            ( 10,376円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1020030080クリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました