(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリパック付きパラメーターユニット

バッテリパック付きパラメーターユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,220円
税込単価
36,542円

インバータに電源を接続することなくパラメータ設定が可能なパラメータユニットです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パラメータユニット
  • 対応シリーズ:
    FR-A700, FR-F700(P), FR-E700
  • 寸法(W)(mm):
    83
  • 寸法(D)(mm):
    46.7
  • 寸法(H)(mm):
    135

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR-PU07BB

1個

33,220( 36,542円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インバータに電源を接続することなくパラメータ設定が可能なパラメータユニットです。電源は単3電池を4本使用します。AC電源は別売りとなります。

FR-PU07BBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリパック付きパラメーターユニットの型番FR-PU07BBのページです。
型番FR-PU07BBに関する仕様情報を記載しております。

バッテリパック付きパラメーターユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました