(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

埋込取付枠(FP)

埋込取付枠(FP)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・取付枠をパネルに直接取付けてご使用可能です・1600Aフレーム以上は...

詳細情報を確認する

  • 適用機種(NFB):
    NF32-SV / NF63-HV / NF63-SV / NF63-CV

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

FP-05SV2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
区分
種類
適用機種(NV)
遮断器の極数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP-05SV2

外部付属オプション
取付台・取付板・取付枠
-
2

1個

2,200( 2,420円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付枠をパネルに直接取付けてご使用可能です
・1600Aフレーム以上は裏面形と同じアングル取付けとなります

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

FP-05SV2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込取付枠(FP)の型番FP-05SV2のページです。
型番FP-05SV2に関する仕様情報を記載しております。

埋込取付枠(FP)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました