(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】【100個入り】

銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,592円 ~ 2,248円
税込価格
1,751円 ~ 2,473円

銅線用丸形絶縁被覆付圧着端子。【特長】・被覆(絶縁体)の材質はポリ塩化ビニル・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形 TGV 1.25-2~

外観

外観

寸法図

寸法図

製品仕様

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具標準色
手動工具
φd2BLFHφD撚線mm2AWG本体ヘッド
TGV 1.25-2 ○2.25.517.54.7510.03.20.3~1.6522-16NH 11
NH 32
TGV 1.25-2S ○5.717.44.55
TGV 1.25-3(RAA 1.25-3) ◎3.25.517.54.75
TGV 1.25-3N ○5.620.47.6
TGV 1.25-3S ○5.717.44.55
TGV 1.25-3.5N ○3.75.620.47.6
TGV 1.25-3.5S ○5.717.44.55
TGV 1.25-3.5(RAA 1.25-3.5) ◎6.618.85.5
TGV 1.25-3.5M ○6.819.46.0
TGV 1.25-3.5L ○8.021.17.1
TGV 1.25-4M ○4.36.819.46.0
TGV 1.25-4(RAA 1.25-4) ◎8.021.17.1
TGV 1.25-5(RAA 1.25-5) ◎5.3
TGV 1.25-6 ○6.412.025.79.7
TGV 1.25-8 ○8.4NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
TGV 1.25-10 ○10.516.530.512.25
  • ※ TGV:ポリ塩化ビニル。
  • ※ ◎:JIS規格品、UL・CSA登録品。 ○:UL・CSA登録品。
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形 TGV 3.5-4~

外観

外観

寸法図

寸法図

製品仕様

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具標準色
手動工具
φd2BLFHφD撚線mm2AWG本体ヘッド
TGV 3.5-4 ○4.38.026.08.014.05.02.63~4.612NH 13
TGV 3.5-5S ○5.39.628.09.2
TGV 3.5-5L ○12.029.49.4
TGV 3.5-6L ○6.4NA 10
NA 3
N10 13
N3 13
TGV 3.5-8 ○8.413.533.512.75
TGV 5.5-3M ○3.26.524.457.214.05.42.63~6.6412-10NH 13
TGV 5.5-3N ○7.024.7
TGV 5.5-3S ○9.025.7
TGV 5.5-3.5N ○3.77.024.7
TGV 5.5-3.5S ○9.025.7
TGV 5.5-3.5 ○9.527.08.25
TGV 5.5-4N ○4.37.024.77.2
TGV 5.5-4S ○9.025.7
TGV 5.5-4(RAA 5.5-4) ◎9.527.08.25
TGV 5.5-5N ○5.38.025.27.2
TGV 5.5-5S ○9.025.7
  • ※ TGV:ポリ塩化ビニル。
  • ※ ◎:JIS規格品、UL・CSA登録品。 ○:UL・CSA登録品。
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
舌部外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
Fサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2
5.5
17.5
22~16
UL / JIS / CSA
4.75

1パック

100個入り

1,592( 1,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
6.6
19.9
16~14
UL / JIS / CSA
6.6

10パック

100個入り

1,592( 1,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
6.6
19.9
16~14
UL / CSA
6.6

10パック

100個入り

1,592( 1,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.3
9.5
22.5
16~14
UL / JIS / CSA
7.75

10パック

100個入り

1,592( 1,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.4
12
27
16~14
UL / JIS / CSA
11

10パック

100個入り

2,248( 2,473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

銅線用丸形絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・被覆(絶縁体)の材質はポリ塩化ビニル
・適合電線は撚線、AWG線に対応
・被覆の色は赤、青
【用途】
・銅線の圧着端子として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

        低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

        低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

            銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

            銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

              圧着銅管端子 D形

              圧着銅管端子 D形

                RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

                RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

                  銅線用裸圧着端子 平角銅線専用タイプ(K形)

                  銅線用裸圧着端子 平角銅線専用タイプ(K形)

                    JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

                    JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

                      JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                      JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                        銅線用裸圧着端子 二ツ穴端子(RD形・角形)

                        銅線用裸圧着端子 二ツ穴端子(RD形・角形)

                          TRUSCO 裸圧着端子丸形

                          TRUSCO 裸圧着端子丸形

                            メーカー ニチフ端子工業 日本圧着端子製造 冨士端子工業 ニチフ端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 ニチフ端子工業 RS PRO 大同端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 大同端子製造 トラスコ中山
                            通常価格 1,592円 33円 1,500円 377円 1,450円 1,203円 10,272円 40円 4,171円 33円 42円 5,803円 1,426円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 - - 裸圧着端子 裸圧着端子
                            形状 丸型 - 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 - - - 丸型
                            絶縁部素材 ポリ塩化ビニル - ビニル - - ビニル - - - - - - -

                            銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました