(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差込形接続端子 110シリーズ【100個入り】

差込形接続端子 110シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,738円
税込価格
3,012円

差込形接続端子の110シリーズ。【特長】・適合タブ厚を識別するために適合タブ厚...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

差込形接続端子 110シリーズの仕様

TMED形は端子と絶縁体の間に銅パイプ入。

TMED形は端子と絶縁体の間に銅パイプ入。

差込形接続端子展開図。

差込形接続端子展開図。

  • 材料:
      接続子:黄銅(電気すずめっき)
      スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
      絶縁体:ポリ塩化ビニル
  • 定格電圧/300V
  • 使用温度範囲/-40℃~+75℃(ポリ塩化ビニル)
  • 難燃性/UL94V-0(ポリ塩化ビニル)

各部の寸法

品番各部の寸法mm相手
タブ厚
mm
電線抱合範囲適用工具標準色
手動工具
BLφdφD撚線mm2AWG本体ヘッド
TMEDV 280509-F ○3.219.51.84.110.00.50.75~1.2518-16NH11
NH32
TMEDV 280809-F ○0.8NA10
NA3
N10 11
N3 11

○:UL・CSA登録品

型番リスト

型番
絶縁部素材
絶縁被覆(色)
相手タブ厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ビニル] ポリ塩化ビニル
0.5
10

1パック

100個入り

2,738( 3,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ビニル] ポリ塩化ビニル
0.8
10

1パック

100個入り

2,738( 3,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

差込形接続端子の110シリーズ。
【特長】
・適合タブ厚を識別するために適合タブ厚0.8mm用接続端子の嵌合部先端に半円状の切込みを設けている。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差込形接続端子 110シリーズ

差込形接続端子 110シリーズ

    差込形接続端子 187シリーズ

    差込形接続端子 187シリーズ

      板型圧着端子(SPF型)

      板型圧着端子(SPF型)

        銅線用裸圧着端子 板状タイプ(AP形)

        銅線用裸圧着端子 板状タイプ(AP形)

          差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部露出型)

          差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部露出型)

            銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

            銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

              RS Pro 絶縁 丸形圧着端子

              RS Pro 絶縁 丸形圧着端子

                平形接続子(FS形)

                平形接続子(FS形)

                  ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル

                  ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル

                    JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

                    JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

                      裸圧着端子(Y型)

                      裸圧着端子(Y型)

                        丸形端子(RBP、RBC形)

                        丸形端子(RBP、RBC形)

                          差込み型接続端子 110シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)

                          差込み型接続端子 110シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)

                            メーカー ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 冨士端子工業 大同端子製造 ミスミ ニチフ端子工業 RS PRO 大同端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 KST 大同端子製造 ミスミ
                            通常価格 2,738円 1,735円 2,857円 5,283円 2,738円 1,144円 9円 3,571円 3,490円 37円 511円 5,182円 837円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 差込型接続子 差込型接続子 裸圧着端子 裸圧着端子 差込型接続子 絶縁付圧着端子 - 裸圧着端子 差込型接続子 - 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子
                            形状 差込型 差込型 板型 ブレード型 - ブレード型 丸型 平型 その他 - Y型 丸型 差込型
                            シリーズ 110 187 - - 110 - その他 - 250 - - - 110
                            舌部外径(mm) 3.2 - - - 3.2 - - - - - - - 3.8
                            全長(mm) 19.5 19.5 - - 19.5 - - - - - 16 - 19

                            差込形接続端子 110シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました