(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水形圧着スリーブ SB形【100個入り】

防水形圧着スリーブ SB形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,923円
税込単価
6,515円

防水・防塵性に優れた圧着スリーブ。【特長】・絶縁被覆部分に高密度ポリエチレンと...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スリーブ
  • 絶縁部素材:
    高密度ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

SB 1816-RED 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

防水形圧着スリーブ SB形

防水形圧着スリーブ
防水形圧着スリーブ外形図

各部の寸法

品番各部の寸法 mm電線抱合範囲適用工具
φdφDL撚線mm2AWG手動式空気式
SB 16142.34.9
(最小)
3715.02.014NH 82A NA 3
(N3 16)
青透明
SB 12103.46.2
(最小)
4215.05.510NH 82A -黄透明

用途

ポンプ、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところに御使用いただけます。

使用電線

ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、ふっ素樹脂(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。

使用上(防水加工)の注意

  • 約120℃で絶縁体を加熱して下さい。直接炎を当てますと、焦げや収縮むらを生じることがあります。また、過収縮(電気炉140℃の場合、5分以上)は避けて下さい。
  • 熱は圧着部中心から端に、回転させながら加えて下さい。
  • 加熱完了の目安は、内層剤が絶縁体より少し出る程度で結構です。(下図Aの程度)

ご注意

  • 防水製品は、熱収縮性ですので保管には十分御注意下さい。特に直射日光を受ける場所、暖房機器の付近などに置くことは避けて下さい。
  • 絶縁体の収縮破れを防ぐために過収縮を避けて下さい。

圧着作業工程

絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着します。

絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着します。

型番リスト

型番
長さ(mm)
電線抱合範囲(より線)(mm2)
電線抱合範囲(AWG or MCM)
スリープ内径Φd(mm)
絶縁被覆内径ΦD(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB 1816-RED

赤透明
37
0.75・1.25
18~16
1.8
4.2(最小)
-

1パック

100個入り

5,923( 6,515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

防水・防塵性に優れた圧着スリーブ。
【特長】
・絶縁被覆部分に高密度ポリエチレンとポリオレフィン系接着剤の特殊二重構造のチューブを使用。
・圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され、防水・防塵効果が得られる。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

SB 1816-REDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形圧着スリーブ SB形の型番SB 1816-REDのページです。
型番SB 1816-REDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形圧着スリーブ SB形

防水形圧着スリーブ SB形

    TRUSCO 絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO 絶縁被覆付差込形ピン端子

      TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

      TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

        直線重ね合せ用スリーブ(BVP形)

        直線重ね合せ用スリーブ(BVP形)

          絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

          絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

            絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

            絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

              防水・防じん形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)

              防水・防じん形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)

                TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

                TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

                  TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3

                  TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3

                    JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

                    JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

                      絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                      絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)

                          防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)

                          防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)

                            メーカー ニチフ端子工業 トラスコ中山 TE Connectivity 大同端子製造 トラスコ中山 冨士端子工業 トラスコ中山 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業
                            通常価格 5,923円 1,340円 31円 6,359円 1,340円 1,392円 1,512円 108円 162円 62円 1,158円 1,763円 6,393円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スリーブ - - - - - - - - - - スリーブ スリーブ
                            絶縁部素材 高密度ポリエチレン - - - - - - - - - - ポリ塩化ビニル -

                            防水形圧着スリーブ SB形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配線の接続用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/27
                            圧着後ヒートガンで両端を収縮させる事が出来て防水性の向上に役立っている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB1210(キ)
                            SB1614(アオ)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)
                            電線抱合範囲(より線)
                            (mm2)
                            電線抱合範囲(AWG or MCM) スリープ内径Φd
                            (mm)
                            絶縁被覆内径ΦD
                            (mm)

                            7,411円

                            ( 8,152円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10黄透明425.5103.56.2(最小)

                            6,407円

                            ( 7,048円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10青透明372142.34.9(最小)

                            圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました