(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G1-07M
ポンプ制御盤 屋内用 ポンプセイギョバン

ポンプ制御盤 屋内用 G1-07M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,266円
税込単価
87,193円

ライトベージュ塗装のポンプ制御盤・単独自動運転【特長】・三相3線、200V、水...

詳細情報を確認する

  • ケース:
    屋内用
  • 寸法(深さ)(mm):
    160

G1-07M の仕様・寸法情報

商品仕様

ポンプ制御盤の仕様例

製品仕様

ポンプ制御盤 イメージ

ポンプ制御盤 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

色彩

  • クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1)

GP-04M

品名記号モーター容量主回路摘要寸法 mm準用キャビネット
ヨコタテフカサ
GP-04M0.4 kWMCB 0.4 kW+MCGN, GL, RL付400500160B16-45

G1-04M

品名記号モーター容量主回路摘要寸法 mm準用キャビネット
ヨコタテフカサ
G1-04M0.4 kWMCB 0.4 kW+MCG1N, GL, RL, OL付500500160B16-55

G2-04M

品名記号モーター容量主回路摘要寸法 mm準用キャビネット
ヨコタテフカサ
G2-04M0.4 kWMCB 0.4 kW+MCG2N, GL, RL, OL付500500160B16-55

G3-04M

品名記号モーター容量主回路摘要寸法 mm準用キャビネット
ヨコタテフカサ
G3-04M0.4 kWMCB 0.4 kW+MCG3N、GL, RL, OL×2付500500160B16-55

G4-04M

品名記号モーター容量主回路摘要寸法 mm準用キャビネット
ヨコタテフカサ
G4-04M0.4 kWMCB 0.4 kW+MCG4N、GL, RL, OL×4付500500160B16-55

型番リスト

型番
運転方式
保護方式
モータ容量(kW)
ポンプ制御盤用途
警報出力
寸法(横)(mm)
寸法(縦)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G1-07M

単独運転
モータブレーカ
0.75
給水用
無電圧a接点
500
500

1個

79,266( 87,193円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライトベージュ塗装のポンプ制御盤・単独自動運転
【特長】
・三相3線、200V、水位警報無電圧出力タイプ
・色彩はライトベージュ塗装

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

G1-07Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンプ制御盤 屋内用の型番G1-07Mのページです。
型番G1-07Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポンプ制御盤 屋内用

ポンプ制御盤 屋内用

    GB・GC 直入起動盤 三相3線

    GB・GC 直入起動盤 三相3線

      警報盤オプション・停電補償用電池 GAX-1

      警報盤オプション・停電補償用電池 GAX-1

        フタ付スペースボックス HXF-FLシリーズ

        フタ付スペースボックス HXF-FLシリーズ

          フタ付スペースボックス HXF-FLTシリーズ

          フタ付スペースボックス HXF-FLTシリーズ

            【油圧用】SKYパッキン

            【油圧用】SKYパッキン

              レールクランプ

              レールクランプ

                レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品

                レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品

                  カッタ用インサート SPCA○○○

                  カッタ用インサート SPCA○○○

                    ガラス用パッキン取付工具

                    ガラス用パッキン取付工具

                      ベアリング用スペーサ 内輪用

                      ベアリング用スペーサ 内輪用

                        プレート取付用取手

                        プレート取付用取手

                          タイヤレバー

                          タイヤレバー

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 阪上製作所 スーパーツール トラスコ中山 三菱マテリアル スガツネ工業 ミスミ ミスミ PBスイスツールズ
                            通常価格 62,405円 56,269円 13,899円 6,415円 9,989円 598円 53,982円 400円 3,210円 30,533円 - 156円 4,091円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ケース 屋内用 屋内用 - - - - - - - - - - -
                            寸法(深さ)(mm) 160 - - - - - - - - - - - -

                            ポンプ制御盤 屋内用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G1-04M
                            G1-15M
                            G1-22M
                            G1-37M
                            G1-55M
                            G1-75M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            運転方式 保護方式 モータ容量
                            (kW)
                            ポンプ制御盤用途 警報出力 寸法(横)
                            (mm)
                            寸法(縦)
                            (mm)

                            79,266円

                            ( 87,193円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単独運転モータブレーカ0.4給水用無電圧a接点500500

                            79,266円

                            ( 87,193円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単独運転モータブレーカ1.5給水用無電圧a接点500500

                            79,266円

                            ( 87,193円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単独運転モータブレーカ2.2給水用無電圧a接点500500

                            79,220円

                            ( 87,142円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単独運転モータブレーカ3.7給水用無電圧a接点500500

                            96,219円

                            ( 105,841円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単独運転モータブレーカ5.5給水用無電圧a接点500700

                            96,219円

                            ( 105,841円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単独運転モータブレーカ7.5給水用無電圧a接点500700

                            制御盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました