(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)

ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

I0R100、500用USB通信ユニット。 【特長】 ・Iorリーククランプメ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 対応機種:
    I0R100、I0R500
  • ケーブル長:
    1.3m
  • トラスココード:
    825-0516
  • JANコード:
    4981754450395

型番

I0R-USB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

I0R-USB

1個

13,000( 14,300円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

I0R100、500用USB通信ユニット。
【特長】
・IorリーククランプメータとI0R-USB通信ユニットを接続して測定したIor値、Io値をパソコンへ取り込むことが可能。
・全長約1.3m。
【用途】
・I0Rリーククランプメータ専用USB接続ケーブル。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニットの外観

I0R-USB

I0R-USB

ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニットの仕様

動作環境OSWindowsXP(32bit)/7/8(32bit/64bit)
CPUPentiumIV 1.6G以上
メモリ1GB以上推奨
解像度800×600ドット以上

ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニットの特長

  • 適合本体型名:I0R100、I0R500
  • 全長約1.3m

I0R Link概要

IorリーククランプメータとI0R-USB通信ユニットを接続して測定したIor値、Io値をパソコンへ取り込むことが可能。
  • ※ ソフトウェア I0R Link は三和電気計器WEBからのダウンロード対応のみとなります。
背面接続イメージ

背面接続イメージ

取り込みイメージ

取り込みイメージ

取り込みイメージ2

取り込みイメージ2

カタログ

 

I0R-USBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)の型番I0R-USBのページです。
型番I0R-USBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)

ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)

    通信パッケージ(USB)

    通信パッケージ(USB)

      エレベータ速度計オプションEC-0922

      エレベータ速度計オプションEC-0922

        回転検出器信号ケーブルMX-603

        回転検出器信号ケーブルMX-603

          高電圧プローブ 80K-40

          高電圧プローブ 80K-40

            クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

            クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

              リニアゲージセンサ用オプション AA-8802

              リニアゲージセンサ用オプション AA-8802

                ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3m

                ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3m

                  リニアゲージセンサ用オプションAA-0210

                  リニアゲージセンサ用オプションAA-0210

                    ターミネータ ID6~109690-02

                    ターミネータ ID6~109690-02

                      ハンディタコメータオプションHT-0502

                      ハンディタコメータオプションHT-0502

                        日置(HIOKI) PCカード512M 9728

                        日置(HIOKI) PCカード512M 9728

                          温度センサ用オプション

                          温度センサ用オプション

                            メーカー 三和電気計器 日置電機 小野測器 小野測器 FLUKE マルチ計測器 小野測器 小野測器 小野測器 日置電機 小野測器 日置電機 チノー
                            通常価格 13,000円 16,940円 19,792円 13,417円 103,397円 12,725円 25,978円 7,188円 5,990円 21,341円 18,984円 15,465円 30,431円
                            通常出荷日 8日目   4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   9日目   7日目   9日目   6日目   9日目   21日目   4日目  
                            商品区分 その他関連部品 - - - - - - - - - - - -
                            対応機種 I0R100、I0R500 - - - - - - - - - - - -
                            ケーブル長 1.3m - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 825-0516 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4981754450395 - - - - - - - - - - - -

                            ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q データ取込ソフトウェア「I0RLink」は付属していますか?
                            A
                            「I0RLink」は、WEBからのダウンロード対応のみとなります。

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました