測定毎の記録が可能なロギング機能搭載、デュアル表示。【特長】・6000&999...
Loading...
測定毎の記録が可能なロギング機能搭載、デュアル表示。
【特長】
・6000&9999カウント。
・0.06%最高確度。
・真の実効値測定(AC)。
・バックライト付デュアル表示ディスプレイ。
・高速応答バーグラフ。
・低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能。
・コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可。
・2ch測定可能な温度測定(K型温度センサ使用時)。※別売アクセサリK-ADが必要になる場合があります。 ※K型温度センサK-250PC×1付属。
・周波数測定(正弦波交流のみ)。
・ロジック周波数、デューティ比測定。
・コンダクタンス測定。
・MAX/MINレコーディング機能。
・ピークホールド(確度±250dgt)1ms。
・データホールド/レンジホールド。
・相対値(リラティブ)測定。
・オートパワーオフ(約30分)解除可。
・電流専用端子への誤挿入警告ブザー。
・光リンクUSBインターフェース(オプション)。
デジタルマルチメータ イメージ
※付属テストリードTL-23aのピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能
PC720M | 測定レンジ | 最高確度 | 分解能 | 入力抵抗 | |
---|---|---|---|---|---|
ファンクション | 直流電圧 | 60m/600m/9.999/99.99/999.9 | ±(0.06%+2) | 0.01mV | 10MΩ |
交流電圧 | 60m/600m/9.999/99.99/999.9 | ±(0.5%+3) | 0.01mV | ||
直流電流 | 600μ/6,000μ/60m/600m/6/10 | ±(0.2%+4) | 0.1μA | ||
交流電流 | 600μ/6,000μ/60m/600m/6/10 | ±(0.6%+3) | 0.1μA | ||
抵抗 | 600/6k/60k/600k/6M/60M | ±(0.1%+3) | 0.1Ω | ||
コンダクタンス | 99.99nS | ±(0.8%+10) | 0.01nS | ||
コンデンサ容量 | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m | ±(0.8%+3)※ | 0.01nF | ||
温度 | -50~1,000℃ | ±(0.3%+2) | 1℃ | ||
周波数 | 15Hz~50kHz | ±(0.04%+4) | 0.01Hz | ||
ロジック周波数 | 5Hz~1MHz | ±(0.03%+4) | 0.01Hz | ||
デューティ比 | 0%~100% | ±(3d/kHz+2) | 0.01% | ||
導通 | 20~300Ωでブザー音 開放電圧約1.2V | ||||
ダイオードテスト | 開放電圧:約3.5V | ||||
周波数特性 | V:40~20kHz(99.99V以下) A:40~1kHz | ||||
ヒュ一ズ | 11A/1,000V IR20kA φ10×38mm 0.4A/1,000V IR30kA φ6.3×32mm | ||||
電源 | 6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池) | ||||
寸法/質量 | H184×W86×D52mm/430g(ホルスタ含む) | ||||
付属品 | テストリード(TL-23a:全長約1.1m)、ホルスタ(H-700)、K型熟電対温度せンサ(K-250PC:全長約1m)、取扱説明書 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
PC720Mで型番確定
デジタルマルチメータ PC720Mの型番PC720Mのページです。
型番PC720Mに関する仕様情報を記載しております。