(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電圧・電流パネルメータ K3HB-X

電圧・電流パネルメータ K3HB-X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
34,842円 ~ 66,744円  特別価格 
税込価格
38,326円 ~ 73,418円  特別価格 

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。【特長】・動...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    パネル取付
  • パネルカット寸法:
    92x45
  • 規格:
    CE / UL / CSA
  • 寸法 長さ(mm):
    48
  • 寸法 幅(mm):
    96
  • 寸法 厚み(mm):
    95
  • 演算機能:
    スケーリング
  • サンプリング周期:
    20ms
  • 保護構造(前面):
    NEMA4X(IP66相当)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定48件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

K3HB-Xの外観

K3HB-Xの外観

電圧・電流パネルメータの性能

動作判定を表示色で見せる 緑/赤 2色表示色切替

計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
離れた場所からでも状況把握が簡単。

運転状態の傾向を見せる ポジションメータ搭載

運転状態の傾向を見せる ポジションメータ搭載

計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易。

外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開

外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開

外部信号に同期した検査・判定用途など、活用の幅がひろがる。

50回/秒(20ms)の高速サンプリング

50回/秒(20ms)の高速サンプリング

入力サンプリング周期を当社従来比3倍以上(温度入力タイプでは12.5倍)の50回 / 秒を実現。
判定出力、伝送出力の応答性が向上するばかりでなく平均化処理することで計測安定性が高まる。

奥行き(首下)95mmの短胴サイズ

奥行き(首下)95mmの短胴サイズ

奥行き95mm*の短胴化を実現。 制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献。
*DeviceNetタイプは97mmになる。

型番リスト

型番
入力種
電源電圧
表示桁数
入力タイプ
出力タイプ
出力点数
通信タイプ
電源電圧(V)
表示桁数
イベント入力タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電流
AC100~240V
5桁
交流電流
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

36,724( 40,396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電流
AC/DC24V
5桁
交流電流
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

36,724( 40,396円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
交流電流
リレー接点出力(1c)
3
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

40,415( 44,457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電流
AC/DC24V
5桁
交流電流
リレー接点出力(1c)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

42,637( 46,901円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
交流電流
リレー接点出力(1a/1c)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

41,769( 45,946円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
交流電流
トランジスタ出力(NPN)
-
RS-485
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

47,579( 52,337円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
交流電流
リニア電流/トランジスタ出力(NPN)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

60,998( 67,098円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
交流電流
リニア電圧/トランジスタ出力(NPN)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

60,998( 67,098円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
交流電流
トランジスタ出力(NPN)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

43,566( 47,923円 )

1日目

電流
AC/DC24V
5桁
交流電流
トランジスタ出力(NPN)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
-

1個

46,091( 50,700円 )

39日目

電流
AC100~240V
5桁
直流電流
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

34,842( 38,326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電流
AC/DC24V
5桁
直流電流
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

35,789( 39,368円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
直流電流
BCD出力/トランジスタ出力(NPN)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

43,566( 47,923円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
直流電流
トランジスタ出力(NPN)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

44,887( 49,376円 )

1日目

電流
AC/DC24V
5桁
直流電流
トランジスタ出力(NPN)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

42,637円

29,202

( 32,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電流
AC100~240V
5桁
直流電流
リレー接点出力(1a)
4
-
-
なし
10

1個

38,136( 41,950円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
直流電流
リレー接点出力(1c)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

42,017( 46,219円 )

1日目

電流
AC/DC24V
5桁
直流電流
リレー接点出力(1c)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

39,799( 43,779円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
直流電流
リレー接点出力(1a/1c)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

44,887( 49,376円 )

1日目

電流
AC/DC24V
5桁
直流電流
リレー接点出力(1a/1c)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

42,637( 46,901円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
直流電流
トランジスタ出力(NPN)
-
RS-232C
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

49,440( 54,384円 )

39日目

電流
AC/DC24V
5桁
直流電流
トランジスタ出力(NPN)
-
RS-232C
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

46,734( 51,407円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
直流電流
トランジスタ出力(NPN)
-
RS-485
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

44,503( 48,953円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
直流電流
リニア電流/トランジスタ出力(NPN)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

61,173( 67,290円 )

1日目

電流
AC/DC24V
5桁
直流電流
リニア電流/トランジスタ出力(NPN)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

66,744( 73,418円 )

1日目

電流
AC100~240V
5桁
直流電流
リニア電圧/トランジスタ出力(NPN)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

61,173( 67,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC100~240V
5桁
交流電圧
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

36,724( 40,396円 )

1日目

電圧
AC100~240V
5桁
交流電圧
リレー接点出力(1c)
3
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

42,637( 46,901円 )

1日目

電圧
AC100~240V
5桁
交流電圧
リレー接点出力(1a/1c)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

43,566( 47,923円 )

1日目

電圧
AC/DC24V
5桁
交流電圧
リレー接点出力(1a/1c)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

46,091( 50,700円 )

30日目

電圧
AC100~240V
5桁
交流電圧
リニア電流/トランジスタ出力(NPN)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

60,998( 67,098円 )

1日目

電圧
AC100~240V
5桁
交流電圧
リニア電圧/トランジスタ出力(NPN)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

60,998( 67,098円 )

1日目

電圧
AC100~240V
5桁
交流電圧
トランジスタ出力(NPN)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

49,646( 54,611円 )

15日目

電圧
AC100~240V
5桁
直流電圧
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

34,842( 38,326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC/DC24V
5桁
直流電圧
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

35,789( 39,368円 )

1日目

電圧
AC100~240V
5桁
直流電圧
BCD出力/トランジスタ出力(NPN)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

43,566( 47,923円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC/DC24V
5桁
直流電圧
BCD出力/トランジスタ出力(NPN)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

46,926( 51,619円 )

1日目

電圧
AC100~240V
5桁
直流電圧
トランジスタ出力(NPN)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

44,887( 49,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC/DC24V
5桁
直流電圧
トランジスタ出力(NPN)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

42,637( 46,901円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC100~240V
5桁
直流電圧
リレー接点出力(1c)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

42,017( 46,219円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC/DC24V
5桁
直流電圧
リレー接点出力(1c)
3
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

38,298( 42,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC100~240V
5桁
直流電圧
リレー接点出力(1a/1c)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

44,887( 49,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC/DC24V
5桁
直流電圧
リレー接点出力(1a/1c)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

40,415( 44,457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC100~240V
5桁
直流電圧
トランジスタ出力(NPN)
5
RS-232C
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
-

1個

46,734( 51,407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC100~240V
5桁
直流電圧
トランジスタ出力(NPN)
-
RS-485
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

44,503( 48,953円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電圧
AC100~240V
5桁
直流電圧
リニア電流/トランジスタ出力(NPN)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

61,173( 67,290円 )

1日目

電圧
AC100~240V
5桁
直流電圧
リニア電圧/トランジスタ出力(NPN)
5
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

61,173( 67,290円 )

1日目

電圧
AC/DC24V
5桁
直流電圧
リニア電圧/トランジスタ出力(NPN)
-
-
-
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)、端子台タイプ
10

1個

66,744( 73,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替
・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載
・外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開
・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造
【用途】
・電圧・電流信号などアナログ量の計測表示が必要な装置ラインで使われる

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電圧・電流パネルメータ K3HB-X

電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    温度パネルメータ K3HB-H

    温度パネルメータ K3HB-H

      高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

      高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

        小型デジタルパネルメータ K3GN

        小型デジタルパネルメータ K3GN

          積算・加減算パルスメータ K3HB-C

          積算・加減算パルスメータ K3HB-C

            回転パルスメータ K3HB-R

            回転パルスメータ K3HB-R

              グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

              グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

                グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

                グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

                  タイムインターバルメータ K3HB-P

                  タイムインターバルメータ K3HB-P

                    グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

                    グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

                      ロードセル、mVメータ K3HB-V

                      ロードセル、mVメータ K3HB-V

                        スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

                        スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

                          デジタルパネルメータ A9000シリーズ

                          デジタルパネルメータ A9000シリーズ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 渡辺電機工業 渡辺電機工業 オムロン 渡辺電機工業 オムロン オムロン 渡辺電機工業
                            通常価格 34,842円 36,911円 80,835円 25,724円 42,124円 35,537円 51,300円 38,000円 36,814円 48,450円 41,093円 26,965円 19,768円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 盤面取付 パネル取付 盤面取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付
                            パネルカット寸法 92x45 92x45 92x45 45x22.2 92x45 92x45 92×45 92×45 92x45 92×45 92x45 92x45 92×45
                            規格 CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE CE CE / UL / CSA CE CE / UL / CSA CE / UL / CSA -
                            寸法 長さ(mm) 48 48 48 35 48 48 145 145 48 145 48 48 75.4
                            寸法 幅(mm) 96 96 96 48 96 96 96 96 96 96 96 96 96

                            電圧・電流パネルメータ K3HB-Xのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            検査に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/20
                            当社の製品の電気系の電圧測定に使用しています。以前はマルチテスターを使い測定していましたが、効率を上げるためにこの商品を選定しました。動作判定が2色表示されるのでわかりやすいです。入力電圧の範囲が狭いので、簡単な保護回路を組み込んで使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板の検査時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            製作している基板の出荷前の検査を行う際に使用しています。値段や入手性といった点からこの商品を選定し購入しました。表示の見やすさや計測、判定といった性能面に関しては想定通りでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 温度やカウント値、電流値などを計測して大きく表示したい。
                            A
                            ・BCD出力付のデジタルパネルメータ 形K3HBとデジタル表示ユニット形M7E(負論理、10進表示ユニット)の組み合わせをご検討ください。

                            ・形K3HBと形M7Eの接続には、形K32-BCDをお使いください。

                            ・形K32-BCDに付属しているプラグ(オスコネクタ)を使用してください。

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました