(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
26,759円 ~ 44,878円
税込価格
29,435円 ~ 49,366円

超薄型で高性能な変換器を用途別にラインアップした信号変換器。【特長】・6.2m...

詳細情報を確認する

  • 出力種類:
    DC
  • 入力点数(点):
    1
  • 絶縁:
  • 電源:
    DC12~24V
  • 規格:
    CE / UL
  • 寸法 長さ(mm):
    102.5
  • 寸法 幅(mm):
    93.1
  • 寸法 厚み(mm):
    6.2

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

超薄型信号変換器 K3FPシリーズの仕様

超薄型信号変換器 K3FPシリーズの外観

超薄型信号変換器 K3FPシリーズの外観

  • 超薄型で高性能な変換器を用途別にラインアップ。
  • 6.2mmの超薄型サイズ。 密着取りつけで、装置のさらなる小型化に貢献。
  • 8極の端子台を搭載し、配線がしやすく、フレキシブルに対応。
  • 入出力マルチレンジにより、求められる信号形態にフレキシブルに対応可能。
  • わずかな電流消費で高精度のアナログ変換を実行。
  • パワーブリッジで電源一括接続、省配線を実現。

超薄型信号変換器 K3FPシリーズの外形寸法

K3FP-YV-I-I / K3FP-YV-U-Uの外形寸法

K3FP-YV-I-I / K3FP-YV-U-Uの外形寸法

K3FP-VS-UI-UIの外形寸法

K3FP-VS-UI-UIの外形寸法

K3FP-VS-UI-2Iの外形寸法

K3FP-VS-UI-2Iの外形寸法

K3FP-TS-UIの外形寸法

K3FP-TS-UIの外形寸法

K3FP-RS-UIの外形寸法

K3FP-RS-UIの外形寸法

型番リスト

型番
入力種類
応答速度(ms)
変換精度(%FS)
出力点数(点)
商品名称
計測範囲
入力信号
出力信号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Pt(測温抵抗体)
160
±0.2
1
測温抵抗体変換器
-150~+850℃
-
DC0~5V / DC0~10V / DC0~20mA / DC1~5V / DC4~20mA / DC10~0V / DC20~0mA / DC20~4mA
10

1個

32,244( 35,468円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

熱電対
400
0.2
1
カップル変換器
J : -150~+1,200℃ / K : -150~+1,350℃
-
DC0~5V / DC0~10V / DC0~20mA / DC1~5V / DC4~20mA / DC10~0V / DC20~0mA / DC20~4mA
10

1個

32,244( 35,468円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC
10
±0.2
2
直流入力変換器(2出力形)
-
DC0~10V / DC0~20mA / DC1~5V / DC4~20mA
DC0~20mA / DC4~20mA
10

1個

44,878( 49,366円 )

1日目

DC
3.5
±0.1
1
直流入力変換器
-
DC0~5V / DC0~10V / DC0~20mA / DC1~5V / DC2~10V / DC4~20mA
DC0~5V / DC0~10V / DC0~20mA / DC1~5V / DC2~10V / DC4~20mA
10

1個

39,059( 42,965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC
3.5
±0.1
1
直流電流アイソレータ
-
DC0(4)~20mA
DC0(4)~20mA
10

1個

26,759( 29,435円 )

1日目

DC
3.5
±0.1
1
直流電圧アイソレータ
-
DC-10(0)~+10V
DC-10(0)~+10V
10

1個

26,759( 29,435円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超薄型で高性能な変換器を用途別にラインアップした信号変換器。
【特長】
・6.2mmの超薄型サイズ。
・密着取りつけで、装置のさらなる小型化に貢献。
・8極の端子台を搭載し、配線がしやすく、フレキシブルに対応。
・入出力マルチレンジにより、求められる信号形態にフレキシブルに対応可能。
・わずかな電流消費で高精度のアナログ変換を実行。
・パワーブリッジで電源一括接続、省配線を実現。
【用途】
・各種センサからの信号を工業用電流信号に変換する際に使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

    信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

    信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

      信号変換器(ディストリビュータ)

      信号変換器(ディストリビュータ)

        絶縁2出力超小形信号変換器M8シリーズ(ピコマルシリーズ)

        絶縁2出力超小形信号変換器M8シリーズ(ピコマルシリーズ)

          信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

          信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

            信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

            信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

              超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

              超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

                メーカー オムロン ミスミ ミスミ エムジー ミスミ ミスミ フエニックス・コンタクト
                通常価格 26,759円 20,961円 15,296円 11,000円 17,021円 20,961円 44,406円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                出力種類 DC - - - マルチレンジ - -
                入力点数(点) 1 1 1 - 1 1 -
                絶縁 -
                電源 DC12~24V DC24V DC24V - - DC24V DC
                規格 CE / UL - - - - - UL

                超薄型信号変換器 K3FPシリーズのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                ランプ出力制御用
                評価 5.0満足度:5.02019/01/30
                出力制御信号用に使用しました。
                増設だったため、場所がなく困っていましたが、とても薄くて助かりました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 信号変換の種類を教えてください。
                A
                【信号用変換器】
                ・直流電流 / 電圧入力を直流電圧 / 電流に変換して出力。
                ・入力信号をアイソレート(絶縁)して出力。
                ・熱電対の入力信号を電流 / 電圧に変換して出力。
                ・ロードセルからの信号を電圧 / 電流に変換して出力。
                ・入力パルスのレートを変換して出力。
                ・パルス信号をアナログ信号に変換して出力。
                ・アナログ信号をパルス信号に変換して出力。
                ・出力特性が直線的でない信号を直線化変換して出力。
                【電力用変換器】
                ・計器用変圧器(PT)と計器用変流器(CT)からの信号を入力して有効電力を計算し、直流信号と積算用パルス信号の両方を出力。
                【通信変換器】
                ・通信規格RS-232C、USB⇔RS-422 / 485を変換。

                信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました