(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型防水コネクタ(M12)XS2

丸型防水コネクタ(M12)XS2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
39円 ~ 4,790円  特別価格 
税込価格
43円 ~ 5,269円  特別価格 

IP67に適合した丸型防水コネクタ(M12)。【特長】・94V-0の難熱性を実...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    XS2
  • 許容電流(A):
    4

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定58件の候補があります。

Loading...

商品仕様

分類

名称形式
組立式コネクタ
(圧着タイプ/はんだタイプ/ねじ結線タイプ)

センサケーブル、中継ケーブルをコネクタ化する場合に使います。
形XS2G プラグ
形XS2C ソケット
中継ボックス用コネクタ

中継ボックスをコネクタ化する場合に使います。
形XS2P ソケット
T字形ジョイント、Y字形ジョイント

分岐配線、ディジーチェーン接続などに使います。
形XS2R プラグ/ソケットT字形ジョイント
Y字形ジョイント
センサ組込み用コネクタ

センサ本体に組込んで、コネクタ化する場合に使います。
形XS2M プラグねじ付埋込みタイプ
ねじなし埋込みタイプ
パネル取りつけ用コネクタ

パネルに取りつけて、I/Oボックスをコネクタ化します。
形XS2M プラグフランジ取りつけタイプ
ねじ取りつけタイプ

構造

構造図

構造図

定格/性能

定格電流3A
定格電圧DC用:DC125V、AC用:AC250V
接触抵抗(コネクタ部)40mΩ以下
(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧(コネクタ部)AC1,500V 1min(リーク電流1mA以下)
保護構造IP67 (IEC529)
挿抜耐久200回
組立部固定強度引張り:98N/15s、回転:0.98Nm/15s
ケーブル保持力ケーブル外径:
φ6mm 98N/15s
φ4~φ5mm 49N/15s
φ3mm 29N/15s
使用温度範囲- 25~+70℃
使用湿度範囲20~85%RH

組立式コネクタ適合ケーブル

適合ケーブル外径
(mm)
芯線導体サイズ
圧着タイプはんだタイプねじ結線タイプ
φ8用φ7~φ8--0.18~0.75mm2
φ7用φ6~φ7
φ6用φ5~φ60.18~0.3mm2
0.5~0.75mm2
(2種類のコンタクトがあります。)
0.5mm2以下
φ4用φ4~φ5
φ3用φ3~φ4

材質/処理

項目形式
形XS2F/H/W形XS2M/R/P形XS2C/G
コンタクト材質リン青銅黄銅
処理Ni下地金メッキ0.4μm
固定具材質黄銅※
処理Niメッキ※
コンタクト
ブロック
材質PBT樹脂
(UL94V-0)
PA樹脂
(UL94V-0)
PBT樹脂
(UL94V-0)
DC用:ライトグレー、AC用:ダークグレー
Oリングゴム
カバーソフトPBT
(UL94V-0)
-PBT樹脂
(UL94V-0)
キャップ--PBT樹脂
(UL94V-0)
ケーブルクランプ--PA樹脂
(UL94V-0)
コンタクトクランプ--PBT樹脂
(UL94V-0)
ロックスプリング--LCP樹脂
(UL94V-0)
防水ブッシュ--ゴム
リング--
  • ※ 形XS2R:T字型ジョイントはアルミニウム/白色。

かん合部形状

かん合部形状
  • ※ DC用、AC用コネクタは図のようにかん合部形状が異なり、互いにかん合できないようになっている。

型番リスト

型番
用途
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
電線接続方法
接続方向
耐環境性
代表規格
種類
コネクタ仕様
適合ケーブル外形(mm)
コンタクト材質
コンタクト処理
保護構造
適合芯線(mm2)
CN1接続コード
CN2接続コード
適合芯線(AWG)
電線接続方法詳細
特価品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ケーブル接続
AC250
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(はんだタイプ)
はんだタイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.5
-
-
-
-
対象外
-

1個

1,504( 1,654円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
AC250
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(はんだタイプ)
はんだタイプ
Φ4
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.5
-
-
-
-
対象外
-

1個

1,888( 2,077円 )

-

ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
圧着
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(圧着タイプ)
圧着タイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.3/0.5~0.75
-
-
-
-
対象外
10

1個

794( 873円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
圧着
アングル
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(圧着タイプ)
圧着タイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.3/0.5~0.75
-
-
-
-
対象外
10

1個

1,462( 1,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
圧着
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(圧着タイプ)
圧着タイプ
Φ4
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.3/0.5~0.75
-
-
-
-
対象外
10

1個

702( 772円 )

-

ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
-
ストレート
防水性
UL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
対象外
-

1個

970( 1,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
その他
アングル
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)
ねじ結線タイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

1,531( 1,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)
ねじ結線タイプ
Φ4
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
10

1個

1,019( 1,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
その他
アングル
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)
ねじ結線タイプ
Φ4
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
10

1個

1,043( 1,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)
ねじ結線タイプ
Φ3
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

832( 915円 )

-

ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)
ねじ結線タイプ
Φ8
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

978( 1,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)
ねじ結線タイプ
Φ7
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
5
メス(ソケット)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)
ねじ結線タイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

1,047( 1,152円 )

-

ケーブル接続
DC250
5
メス(ソケット)
その他
アングル
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)
ねじ結線タイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
5
メス(ソケット)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)
ねじ結線タイプ
Φ8
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

1,047( 1,152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
5
メス(ソケット)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(ねじ結線タイプ)
ねじ結線タイプ
Φ7
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

950( 1,045円 )

-

ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
対象外
-

1個

979( 1,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
ハンダ
アングル
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(はんだタイプ)
はんだタイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.5
-
-
-
-
対象外
-

1個

979円

530

( 583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(はんだタイプ)
はんだタイプ
Φ4
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.5
-
-
-
-
対象外
-

1個

935( 1,029円 )

-

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ ソケット(はんだタイプ)
はんだタイプ
Φ3
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.5
-
-
-
-
対象外
-

1個

935( 1,029円 )

-

ケーブル接続
AC250
4
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
はんだタイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.5
-
-
-
-
対象外
-

1個

1,006( 1,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
圧着
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
圧着タイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.3/0.5~0.75
-
-
-
-
対象外
10

1個

904( 994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
圧着
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
圧着タイプ
Φ4
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.3/0.5~0.75
-
-
-
-
対象外
10

1個

904( 994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
圧着
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
圧着タイプ
Φ3
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.3/0.5~0.75
-
-
-
-
対象外
10

1個

904( 994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
-
ストレート
防水性
UL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
対象外
-

1個

954( 1,049円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
その他
アングル
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
ねじ結線タイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
10

1個

1,112( 1,223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
ねじ結線タイプ
Φ4
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
10

1個

954( 1,049円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
その他
アングル
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
ねじ結線タイプ
Φ4
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
10

1個

918( 1,010円 )

-

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
ねじ結線タイプ
Φ3
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
10

1個

1,112( 1,223円 )

-

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
ねじ結線タイプ
Φ8
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

954( 1,049円 )

-

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
ねじ結線タイプ
Φ7
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

869( 956円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
5
オス(プラグ)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
ねじ結線タイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
10

1個

1,169( 1,286円 )

-

ケーブル接続
DC250
5
オス(プラグ)
その他
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
ねじ結線タイプ
Φ8
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.18~0.75
-
-
-
ネジ止め
対象外
-

1個

987( 1,086円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
-
ストレート
防水性
UL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
対象外
-

1個

1,015( 1,117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
ハンダ
アングル
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
はんだタイプ
Φ6
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.5
-
-
-
-
対象外
10

1個

1,109( 1,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
はんだタイプ
Φ4
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.5
-
-
-
-
対象外
10

1個

956( 1,052円 )

-

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
組立式コネクタ プラグ
はんだタイプ
Φ3
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
0.5
-
-
-
-
対象外
10

1個

1,114( 1,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
AC250
4
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
パネル取りつけ用コネクタ プラグ
フランジ取りつけタイプ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
-
-
22~28
-
対象外
-

1個

498( 548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
センサ組込み用コネクタ プラグ
ねじ付埋込みタイプ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
-
-
22~28
-
対象外
10

3個

508( 559円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
センサ組込み用コネクタ プラグ
ねじなし埋込みタイプ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
-
-
22~28
-
対象外
-

1個

499( 549円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
DC250
4
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
パネル取りつけ用コネクタ プラグ
フランジ取りつけタイプ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
-
-
22~28
-
対象外
-

1個

499( 549円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
DC250
5
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
パネル取りつけ用コネクタ プラグ
M12マイクロコネクタタイプ、ソルダーカップ端子
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
-
-
20~28
-
対象外
-

1個

2,937( 3,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
AC250
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
中継ボックス用コネクタ ソケット(パネル取付タイプ)
ソルダーカップ端子(リアロック)
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
-
-
20~28
-
対象外
-

1個

3,311( 3,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
DC250
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
中継ボックス用コネクタ ソケット(パネル取付タイプ)
ソルダーカップ端子(リアロック)
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
-
-
20~28
-
対象外
-

1個

2,980( 3,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
DC250
5
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
UL
中継ボックス用コネクタ ソケット(パネル取付タイプ)
ソルダーカップ端子(フロントロック)
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
-
-
20~28
-
対象外
-

1個

4,790( 5,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス/メス兼用
-
ストレート
防水性
UL
T字形ジョイント プラグ/ソケット
集合タイプ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
1/3/4
1/3/4
-
-
対象外
-

1個

4,554( 5,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス/メス兼用
-
ストレート
防水性
UL
T字形ジョイント プラグ/ソケット
集合タイプ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
1/2/3/4
1/2/3/4
-
-
対象外
-

1個

4,545( 5,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス/メス兼用
-
ストレート
防水性
-
Y字形ジョイント プラグ/ソケット
両側コネクタ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
1/3/4
1/3/4
-
-
対象外
10

1個

3,964( 4,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス/メス兼用
-
ストレート
防水性
-
Y字形ジョイント プラグ/ソケット
両側コネクタ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
1/2/3/4
1/2/3/4
-
-
対象外
10

1個

3,964( 4,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス/メス兼用
-
ストレート
防水性
-
Y字形ジョイント プラグ/ソケット
両側コネクタ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
1/2/3/4
1/2/3/4
-
-
対象品
-

1個

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
4
オス/メス兼用
-
ストレート
防水性
-
Y字形ジョイント プラグ/ソケット
両側コネクタ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
1/2/3
1/2/3
-
-
対象外
-

1個

3,345( 3,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
DC250
4
オス/メス兼用
-
ストレート
防水性
-
Y字形ジョイント プラグ/ソケット
両側コネクタ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
1/2/3
1/3/4
-
-
対象外
-

1個

3,345( 3,680円 )

-

ケーブル接続
DC250
4
オス/メス兼用
-
ストレート
防水性
-
T分岐コネクタ
M12 ねじ式コネクタ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
-
-
-
-
対象外
-

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250
5
オス/メス兼用
-
ストレート
防水性
-
Y字形ジョイント プラグ/ソケット コードなし
両側コネクタ形XS2Wシリーズ/片側コネクタ形XS2Fシリーズ
-
黄銅
Ni下地金メッキ0.4μm
IP67(IEC60529)
-
1/2/3/4/5
1/2/3/4/5
-
-
対象外
10

1個

4,424( 4,866円 )

1日目

ケーブル接続
DC250、AC250
1
メス(ソケット)
圧着
-
耐環境性なし
-
XS2C用圧着コンタクト
-
-
-
-
なし
0.18~0.3
-
-
-
-
対象外
10

1個

58( 64円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250、AC250
1
メス(ソケット)
圧着
-
耐環境性なし
-
XS2C用圧着コンタクト
-
-
-
-
なし
0.5~0.75
-
-
-
-
対象外
10

6個

62( 68円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250、AC250
1
オス(プラグ)
圧着
-
耐環境性なし
-
XS2G用圧着コンタクト
-
-
-
-
なし
0.18~0.3
-
-
-
-
対象外
10

1個

39( 43円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
DC250、AC250
1
オス(プラグ)
圧着
-
耐環境性なし
-
XS2G用圧着コンタクト
-
-
-
-
なし
0.5~0.75
-
-
-
-
対象外
10

1個

39( 43円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

IP67に適合した丸型防水コネクタ(M12)。
【特長】
・94V-0の難熱性を実現したFA専用小型コネクタ
・配線システムのコネクタ化により、設備メンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
・ケーブル付コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
・IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
【用途】
・省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型防水コネクタ(M12)XS2

丸型防水コネクタ(M12)XS2

    防水コネクタ NEWシリーズ

    防水コネクタ NEWシリーズ

      PLS-24シリーズ 中継アダプタ

      PLS-24シリーズ 中継アダプタ

        丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ

        丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ

          丸型コネクタ NETシリーズ

          丸型コネクタ NETシリーズ

            丸形防水・半田付結線コネクタ 欧州規格準拠丸型コネクタ  CE05シリーズ

            丸形防水・半田付結線コネクタ 欧州規格準拠丸型コネクタ CE05シリーズ

              JL10シリーズ(丸型防水コネクタ)

              JL10シリーズ(丸型防水コネクタ)

                丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NJWシリーズ

                丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NJWシリーズ

                  PLS-20シリーズ 中継アダプタ

                  PLS-20シリーズ 中継アダプタ

                    PLS-28シリーズ プラグ

                    PLS-28シリーズ プラグ

                      PLK-16シリーズ プラグ

                      PLK-16シリーズ プラグ

                        丸型防水コネクタ XS5

                        丸型防水コネクタ XS5

                          PLS-24シリーズ プラグ

                          PLS-24シリーズ プラグ

                            メーカー オムロン 七星科学研究所 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. 七星科学研究所 七星科学研究所 第一電子工業 日本航空電子工業 七星科学研究所 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. オムロン APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
                            通常価格 39円 1,881円 2,500円 2,005円 1,178円 1,733円 2,088円 613円 863円 1,300円 482円 811円 955円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ XS2 NEW PLS-24 NWPC NET - その他 NJW PLS-20 PLS-28 PLK-16 - PLS-24
                            許容電流(A) 4 - 10 - - - - - - 5 5 4 10

                            丸型防水コネクタ(M12)XS2のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
                            電源として
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/08
                            一度間違えて購入してしまいました.AC用とDC用で違うので注意が必要です.

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械メンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/22
                            素早い迅速な対応と配送、小さい商品にも関わらず充分な梱包で大変満足な物でした。また利用させて頂きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備装置の改造に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            自社で使用している生産設備装置同士のネットの信号線の改造用にこの商品を使用しました。準備していたケーブルを組付けるさい、多少もたもたしましたが、組み上げることができ、使い始めてからも、特に問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/23
                            型式違いでリピートしています。
                            取り付けがしやすく製品自体
                            安定していますので引き続きこちらを使用していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            貯水タンクのフロートスイッチの配線
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/12
                            ねじ込み式の防水コネクタのわりには、外径が小さく、貯水用のタンクに開けた小型のフロートスイッチ用取付け穴(M16用)にも通った為、事前に端末処理が行え、現地での配線処理時間が短縮できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました