(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)

簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,973円 ~ 23,635円
税込価格
10,970円 ~ 25,999円

【特長】・簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM CT部

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
ユニット種別
ユニット分類
定格電流(1次側)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
分割型CT
分岐ケーブル接続用
50
-

1個

9,973( 10,970円 )

3日目

分割型CT
ロガー部接続用
50
10

1個

12,195( 13,415円 )

3日目

分割型CT
ロガー部接続用
100
10

1個

11,608( 12,769円 )

3日目

分割型CT
ロガー部接続用
200
10

1個

11,608( 12,769円 )

1日目

分割型CT
ロガー部接続用
400
10

1個

15,226( 16,749円 )

1日目

クランプ型CT
ロガー部接続用
200
-

1個

23,635( 25,999円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM CT部

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)

簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)

    簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品

    簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品

      LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

      LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

        LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

        LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

          高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S

          高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S

            LR5011用ニードル型温度センサLR9631

            LR5011用ニードル型温度センサLR9631

              両端プローブ A085シリーズ

              両端プローブ A085シリーズ

                【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A030シリーズ

                【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A030シリーズ

                  【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C028シリーズ

                  【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C028シリーズ

                    【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C030シリーズ

                    【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C030シリーズ

                      両端プローブ A038シリーズ

                      両端プローブ A038シリーズ

                        【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.35mm C026シリーズ

                        【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.35mm C026シリーズ

                          【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A028シリーズ

                          【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A028シリーズ

                            メーカー オムロン オムロン 日置電機 日置電機 オムロン 日置電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 9,973円 2,379円 5,107円 5,300円 18,151円 9,400円 3,700円 14,000円 24,300円 14,000円 7,200円 26,000円 24,300円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 関連部品 - - - - - - - - - - - -

                            簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            実験用のロガーに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/18
                            実験用で使っている簡易電力ロガー用のCT部品に、この専用CT部標準タイプ(ZN-CTS11-50A、ZN-CTS11-5A)を使用しています。簡易電力ロガーとCTの接続ケーブルは、付けたまま使っています。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました