(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,694円
税込単価
41,463円

現場での電力チェックの悩みを、これ一台で簡単解決できる電力ロガー。【特長】・装...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

ZN-CTX21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
電源
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZN-CTX21

単4乾電池×2、ACアダプタ
取扱説明書、スタートアップガイド、アラーム出力コネクタ、KM接続用専用ケーブル、ACアダプタ
-

1個

37,694( 41,463円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場での電力チェックの悩みを、これ一台で簡単解決できる電力ロガー。
【特長】
・装置・ラインを止めな。
・知りたいときに、現場ですぐ確認。
・装置の電力から配電盤の電力まで、多様な回路を賢くチェックできる。
・PC、PLCなどから遠隔監視・設定ができるLANポート搭載。
・長時間ロギングに対応できるACアダプタ。
・データ収集がラクラクSDカードスロット。
・異常をお知らせするアラーム出力。
・用途で選べる5種類の専用CTを提供。
【用途】
・ACクランプとして様々なシーンでの電流計測に使用される。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部:関連画像

簡易電力ロガーの外観

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部:関連画像

簡易電力ロガーの外形寸法図1 単位:mm

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部:関連画像

簡易電力ロガーの外形寸法図2 単位:mm

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部:関連画像

簡易電力ロガーの外形寸法図3 単位:mm

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部:関連画像

簡易電力ロガーのねじ引っ掛け穴加工寸法図 単位:mm

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部:関連画像

簡易電力ロガーの取付穴加工寸法図 単位:mm

項目形式
形ZN-CTX21形ZN-CTX21-A
相線式標準タイプCT時は、単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
分岐タイプCT時は、単相2線/単相3線/三相3線/三相4線
表示液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示
記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min *1
換算機能瞬時電力、積算電力量 *2
測定動作モードノーマルモード、スリープモード *3、高速ロギングモード *4
記録モードコンティニュー *5、リング *6
外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力)*7
記憶装置(内部)内部メモリ 約6500データ(1データの容量:70バイト以下(CH数1の場合))
記憶装置(外部)SDカード(計測値の保存、設定値保存、読出し)/推奨SDカード:形HMC-SD291(オムロン(株)製)*8
電源DC入力:DC24V±10% ACアダプタ:AC100~240V/50~60Hz
電池:単4電池2本 *9
消費電流80mA以下(ACアダプタ使用時)
電池寿命 *10約1週間 *11
使用温度範囲電池駆動時 -10~+60℃(結露・氷結なきこと)
ACアダプタ使用時 0~+40℃(結露・氷結なきこと)
使用湿度範囲20~85%RH(結露・氷結なきこと)
保存温湿度範囲-15℃~+60℃ 20~85%RH(結露・氷結なきこと)
絶縁抵抗20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min ケース~入出力端子一括間
振動(耐久)ネジ取付時 10~150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
磁石取付時 10~55Hz 複振幅0.3mm 加速度20m/s2 X、Y、Z各方向 50min
衝撃(耐久)150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後)*12
材質ABS
保護構造IP30
取付方法磁石取付・ネジ取付・ネジ引っ掛け
質量(梱包状態)約500g
付属品1取扱説明書、スタートアップガイド、取付磁石 *13、アラーム出力コネクタ *14
付属品2ACアダプタ*15DCケーブル(ストレートタイプ)、フェライトコア
  • *1高速ロギングモードでは、60Hzは83ms、50Hzは100msで記録されます。
  • *2測定した電流値と、設定された電圧・力率により瞬時電力、積算電力量を換算します。使用チャネル数、適用回路、CT種別、周波数、電圧、力率は正しく設定してください。
  • *3スリープモード時、10秒間無操作で表示が消灯し、ボタン操作で点灯します。スリープモード指定時、LANは使用できません。
  • *4高速ロギングモード選択時、LANは使用できません。
  • *5内部メモリが上限に達した時点で自動的にSDカードにデータを書き出してSDカード容量の上限まで収録を継続します。内部メモリが上限に達した時点でSDカードが認識されていないかライトプロテクトがかかっている場合は、収録が停止します。(SDカード挿入後、ボタン押下でSDカードに出力できます。)
  • *6常に内部メモリ上限分、最新の計測値を記録するモードです。(内部メモリ上限を超える場合は最も過去のデータから逐次上書きされます。)
  • *7しきい値設定モードで設定された積算電力量の上限値を超えた場合に出力されます。スリープモード時、アラーム出力はできません。
  • *8他社製のSDカード(SD/SDHCカード規格対応)使用の場合、一時的なデータの読み書きは可能ですが、SDカードによっては使用中に正しく認識しない場合があり、データの保証ができません。ご使用の際は推奨のSDカードの使用をお願いします。
  • *9ニッケル水素電池、アルカリ電池が使用できます。マンガン電池は使用できません。
  • *10電池寿命は測定環境、記録間隔、測定動作モード、電池の種類や性能により異なります。
  • *11単4ニッケル水素電池2本、スリープモード、コンティニューモード、記録間隔1s、SDカード(形HMC-SD291)使用、周囲温度23℃時、オートレンジ切替えOFF時、アラーム出力不使用時。
  • *12取付磁石をご使用の際は、衝撃が加わらない箇所に設置ください。
  • *13出荷状態で付属品の取付磁石は本体に取り付けられています。
  • *14付属コネクタは形XW4B-02B1-H1です。
  • *15ACアダプタは必ず付属のACアダプタをご使用ください。

警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

 

  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

カタログ

 

ZN-CTX21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部の型番ZN-CTX21のページです。
型番ZN-CTX21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

    小型温度ロガー

    小型温度ロガー

      クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

      クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

        ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

        ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

          温度ロガー LR5021

          温度ロガー LR5021

            高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

            高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

              クランプロガー LR5051

              クランプロガー LR5051

                日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

                日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

                  日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

                  日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

                    データロガー

                    データロガー

                      メモリハイロガー LR8431

                      メモリハイロガー LR8431

                        計装ロガー LR5031

                        計装ロガー LR5031

                          チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

                          チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

                            メーカー オムロン 日置電機 オムロン 日置電機 日置電機 オムロン 日置電機 日置電機 日置電機 共立電気計器 日置電機 日置電機 エムジー
                            通常価格 37,694円 8,000円 30,330円 32,341円 32,731円 27,872円 33,426円 20,123円 20,123円 49,681円 136,500円 16,830円 227,491円
                            通常出荷日 17日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   21日目   21日目   7日目   7日目   1日目   6日目~  
                            商品区分 本体 - 本体 - - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - デジタル - - - - - - - - - -
                            直流/交流 交流 - 交流 - - - - - - - - - -
                            単相/三相 単相 / 三相 - 単相 / 三相 - - - - - - - - - -
                            最大入力電流(A) 200 - 200 - - - - - - - - - -

                            簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 形ZN-CTXにて、SDカードを挿入しておけば、内部メモリがいっぱいになった場合、自動でSDカードに保存されますか?
                            A
                            記録モードが、「コンティニューモード」の場合と「リングモード」の場合で動作が異なります。
                            ・コンティニューモードの場合
                            内部メモリがいっぱいになったとき、SDカードに自動保存します。
                            SDカードに保存されるデータは、転送完了時の時刻がファイル名となるファイルに保存されるので、上書きされることはありません。
                            データ転送時に、SDカードが未挿入の場合やSDカードへの書き出しに失敗した場合、計測を停止します。内部メモリは保持されたままです。

                            ・リングモードの場合
                            内部メモリがいっぱいになった場合に、SDカードに自動保存することはありません。
                            内部メモリがいっぱいになったとき、内部データの最古のデータを削除し、最新データを上書きして収録を継続します。
                            収録停止(SET/REC/STOPキー3秒以上長押し、または設定された終了時刻での停止)時に、SDカードに保存します。
                            Q 形ZN-CTX21/形ZN-KMX21は、収録中に停電などによる電源断が発生した場合、内部メモリの収録データは失われますか?
                            A
                            電源断した場合でも、内部メモリの収録データは失われません。
                            ただし、内部メモリに収録データが残ったままの状態で収録を開始すると、その収録データは失われます。

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました