(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度指示計/指示警報計 K3MA-L

温度指示計/指示警報計 K3MA-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
26,762円
税込単価
29,438円

バックライト2色LED(赤/緑)付きで、ネガLCD表示で高い視認性を実現したデ...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    パネル取付
  • パネルカット寸法:
    92x45
  • 規格:
    CE / UL / CSA
  • 寸法 長さ(mm):
    48
  • 寸法 幅(mm):
    96
  • 寸法 厚み(mm):
    80
  • 入力タイプ:
    白金測温抵抗体/熱電対
  • 通信タイプ:
  • 表示桁数:
    4桁
  • サンプリング周期:
    500ms
  • 保護構造(前面):
    NEMA4X(IP66相当)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

K3MA-L AC100-240 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

温度指示計/指示警報計 K3MA-L の仕様

温度指示計/指示警報計 K3MA-L:関連画像

K3MA-L の外観

特長

  • 入力は様々な温度センサに対応したワイドレンジ。
  • 温度入力補正。
  • 平均化処理機能。
  • 出力種別を任意に選択。
温度指示計/指示警報計 K3MA-L:関連画像

K3MA-L の寸法図

温度指示計/指示警報計 K3MA-L:関連画像

パネル加工寸法図

温度指示計/指示警報計 K3MA-L:関連画像

メイン表示部の文字サイズ

共通事項/単位:mm

種類

外形 入力タイプ 出力タイプ 電源電圧
AC100~240V(50/60Hz) AC24V(50/60Hz)、DC24V
96(W)×48(H)×奥行き80mm 白金測温抵抗体/熱電対入力 なし 形K3MA-L AC100-240V -
リレー接点出力(1c出力) 形K3MA-L-C AC100-240V 形K3MA-L-C AC/DC24V

定格/性能

電源電圧 AC100-240Vタイプ:
AC100~240V(50/60Hz)
AC/DC 24Vタイプ:
AC24V(50/60Hz)、DC24V
許容電圧 変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電力(最大負荷) 6VA以下 4.5VA以下(AC24V時)
4.5W以下(DC24V時)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、 入力-出力-電源間
耐電圧 AC2,000V以上 1min 外部端子一括とケース間
耐ノイズ 電源端子ノーマルモード/コモンモード ±1,500V、立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns 電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1,500V、立ち上がり 1nsの方形波 ±1μs、100ns
耐振動 振動数:10~55Hz、片振幅:0.35mm、X、Y、Z 各方向 5min×10掃引
耐衝撃 150m/s2(ただし、リレー接点については100m/s2) 3軸6方向 各3回
使用温度範囲 使用時 -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存時 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用湿度範囲 使用時 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと)
本体質量 約200g
入力 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B
白金測温抵抗体:JPt100、Pt100
測定精度 測温抵抗体入力タイプ:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
熱電対入力タイプ:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
*K(入力種別:5)-200~1300℃、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下
Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下
計測方式 二重積分方式
サンプリング周期 500ms
表示リフレッシュ周期 サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数)
最大表示桁数 4桁(-1999~9999)
表示部 7セグメントデジタル表示
極性表示 入力信号が負の時自動的に“-”を表示する
ゼロ表示 上位桁ゼロサプレス
入力補正 センサ範囲のすべての点において設定値分だけ入力補正されます
ホールド機能 MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定 前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
その他の機能 表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)
平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)
設定変更プロテクト機能
設定値初期化
出力形態 リレー接点出力(1c出力)
比較出力応答時間 1s以下
保護構造 前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
(端子カバー装着時)
メモリ保護 不揮発性メモリ(書き込み回数:10万回)

接点出力

項目 負荷
抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
定格負荷(UL ratings) AC250V 5A
DC30V 5A
AC250V 1.5A
DC30V 1.5A
最小適用負荷 DC5V、10mA
機械的寿命 2,000万回以上
電気的寿命 10万回以上

適用規格

安全規格 UL61010-1、CSA C22.2 No.61010-1-04、EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリII
EMC (EMI)
放射妨害電界強度
雑音端子電圧
(EMS)
静電気放電イミュニティ
電界強度イミュニティ
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ
サージイミュニティ
伝導性ノイズイミュニティ
電圧ディップ/電断イミュニティ
EN61326-1 工業的電磁環境用途
CISPR 11 Group 1、class A
CISPR 11 Group 1、class A
EN61326-1 工業的電磁環境用途
EN61000-4-2:4kV(接触)8kV(気中)
EN61000-4-3:10V/m 1kHz正弦波振幅変調(80MHz~1GHz)
EN61000-4-4:2kV(電源線)1kV(I/O信号線)
EN61000-4-5:1kV線間(電源線)2kV大地間(電源線)
EN61000-4-6:3V(0.15~80MHz)
EN61000-4-11:0.5周期、0, 180°、100%(定格電圧)

内部ブロック

温度指示計/指示警報計 K3MA-L:関連画像

内部ブロックイメージ図

※1. リレー出力タイプの機種のみ

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
出力タイプ
出力点数
電源電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K3MA-L AC100-240

-
AC100~240

1個

26,762( 29,438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バックライト2色LED(赤/緑)付きで、ネガLCD表示で高い視認性を実現したデジタルパネルメータ。
【特長】
・入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。
・フロントキー操作による簡単設定で、ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
・温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載、MAX/MIN表示の確認可能。
・奥行き(首下)80mmの短胴サイズで、感電防止の端子カバーを標準装備。
・フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水防塵構造。
・UL規格適合認証(マークライセンス認定)、CEマーキングに適合。
【用途】
・温度管理が必要な場所で温度表示や警報出力として使用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

K3MA-L AC100-240で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度指示計/指示警報計 K3MA-Lの型番K3MA-L AC100-240のページです。
型番K3MA-L AC100-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度指示計/指示警報計 K3MA-L

温度指示計/指示警報計 K3MA-L

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

      高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

      高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

        温度パネルメータ K3HB-H

        温度パネルメータ K3HB-H

          スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

          スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

            デジタルパネルメータ A7000シリーズ

            デジタルパネルメータ A7000シリーズ

              コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

              コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

                ロードセル、mVメータ K3HB-V

                ロードセル、mVメータ K3HB-V

                  コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

                  コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

                    小型デジタルパネルメータ K3GN

                    小型デジタルパネルメータ K3GN

                      タイムインターバルメータ K3HB-P

                      タイムインターバルメータ K3HB-P

                        デジタルパネルメータ A8000シリーズ

                        デジタルパネルメータ A8000シリーズ

                          A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

                          A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 渡辺電機工業 AUTONICS(オートニクス) オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン 渡辺電機工業 渡辺電機工業
                            通常価格 26,762円 34,842円 80,835円 36,911円 26,965円 23,085円 14,289円 41,093円 15,519円 25,724円 36,814円 14,632円 14,541円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 盤面取付 パネル取付 盤面取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 盤面取付
                            パネルカット寸法 92x45 92x45 92x45 92x45 92x45 68×33 - 92x45 - 45x22.2 92x45 45×22.2 45×22.2
                            規格 CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA - CE CE / UL / CSA CE CE / UL / CSA CE / UL / CSA - -
                            寸法 長さ(mm) 48 48 48 48 48 118 24 48 24 35 48 - 40
                            寸法 幅(mm) 96 96 96 96 96 72 48 96 48 48 96 48 48

                            温度指示計/指示警報計 K3MA-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q デジタルパネルメータ測定精度の読み方(FS、rdg、ディジット)を教えてください。
                            A
                            測定精度は、主に「±☐%rdg±☐ディジット以下」または「±☐%FS±☐ディジット」と表しています。☐には、数値が入ります。
                            ・rdg:読み値(リーディング:Reading)の略で、現在の表示値です。
                            ・ディジット:表示値の桁を意味します。1ディジットは表示できる最小の値です。
                            ・FS:フルスケール(FullScale)の略です。計測範囲の幅のことです。
                            Q デジタルパネルメータ比較出力とは何ですか?
                            (形K3HB-X、形K3HB-R、形K3HB-H、形K3HB-V、形K3HB-S、形K3GN、形K3MA-J、形K3MA-F、形K3MA-L)
                            A
                            比較出力とは、計測値とあらかじめ設定された比較値を比較し、比較結果を出力するものです。
                            出力形態はリレー接点、トランジスタ出力があります。
                            また、H、Lの2点を設定できる機種と、HH、H、L、LLの4点を設定できる機種があります。
                            その出力の仕方には、標準出力、ゾーン出力レベル出力の3種類があります。
                            初期設定レベル:比較出力パターンで設定します。
                            PASS出力は標準出力、ゾーン出力では同じで、Lの値以上H未満でONしますが、レベル出力に設定した場合はLL以下でONします。
                            工場出荷時は標準出力に設定されています。

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました