(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスファン R87B

ボックスファン R87B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,082円 ~ 19,645円
税込価格
11,090円 ~ 21,610円

簡単"一発"取付の軸流ファンユニット1連、2連タイプ勢揃い。【特長】・取り付け...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    AC軸流ファン
  • 厚み:
    64.5mm
  • センサ出力:
  • 電源 引出端子:
    端子タイプ
  • ファン回転速度:
    高速
  • フレーム材質:
    アルミダイカスト
  • 燃損保護方式:
    インピーダンスプロテクト

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

タイプ ファン搭載数 形式 付属品
樹脂羽根
高速
1 形R87B-FA□A15HPF(R) フィルタ
フィンガーガード
プラグコード
取りつけねじ
2 形R87B-FA□A15HPF(R)2
ボックスファン R87B:関連画像

ボックスファン1連タイプの外観

ボックスファン R87B:関連画像

ボックスファン1連タイプの外形寸法図 単位:mm

ボックスファン R87B:関連画像

ボックスファン1連タイプ パネルカット寸法図 単位:mm

ボックスファン R87B:関連画像

2ボックスファン2連タイプの外観

ボックスファン R87B:関連画像

2ボックスファン2連タイプの外形寸法図 単位:mm

ボックスファン R87B:関連画像

2ボックスファン2連タイプのパネルカット寸法図 単位:mm

ボックスファン1連タイプ 風方向(吸い込み)

許容電圧変動範囲:定格電圧の85~110%
周波数:50/60Hz

項目 定格電圧
(V)
定格回転数
(r/min)
*
最大風量
(m3/min)
*
最大静圧
(Pa) *
騒音
(dB) *
質量
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
形R87B-FA1A15HPF 100 2700 3100 1.3 1.5 91 85 49 52 約1,120g
形R87B-FA4A15HPF 200

ボックスファン1連タイプ 風方向(吐き出し)

許容電圧変動範囲:定格電圧の85~110%
周波数:50/60Hz

項目 定格電圧
(V)
定格回転数
(r/min)
*
最大風量
(m3/min)
*
最大静圧
(Pa) *
騒音
(dB) *
質量
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
形R87B-FA1A15HPFR 100 2700 3100 1.3 1.5 91 85 49 52 約1,120g
形R87B-FA4A15HPFR 200
  • ※ 表のデータは、フィルタおよびカバーを装着した状態で測定したものです。
  • ※ 搭載軸流ファンの形式は、ボックスファンの形式から次のように知ることができます。
    形R87B-FA1A15HPF→形R87F-A1A15HP
    このように、ボックスファンの形式から下線部を取り出せば搭載ファンの形式がわかります。
  • ※ 2ボックスファン2連タイプの風方向のデータにつきましてはカタログをご覧ください。

定格/性能

形式 形R87B-F
モータ種類 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)
引出端子 端子タイプ
絶縁階級 IEC B種(130℃)
UL A種(105℃)
CSA A種(105℃)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
絶縁耐圧 AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度 -30~+70℃(氷結しないこと)
保存温度 -40~+85℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH
保護方式 インピーダンスプロテクト
材質 フレーム アルミダイカスト
羽根 ガラス入ポリカーボネート
軸受 ボールべアリング
適合規格 * PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)
認証規格 * UL/CSA
  • ※ 定格電流は搭載軸流ファンの合計した値になります。

*適合規格、認証規格対応は搭載軸流ファンが対応している規格です。

型番リスト

型番
サイズ
入力電圧
特性
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
風方向
ファン搭載数(個)
羽材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
[その他] 180x180
AC100V
標準(汎用) / 長寿命 / 静音
1.3
1.5
49
52
91
85
吸い込み
1連
樹脂
10

1個

10,082( 11,090円 )

-

  • 注文停止中
[その他] 180x180
AC100V
標準(汎用) / 長寿命 / 静音
1.3
1.5
49
52
91
85
吐き出し
1連
樹脂
-

1個

10,504( 11,554円 )

-

[その他] 305x180
AC100V
標準(汎用) / 長寿命 / 静音
2.6
3
55
56
86
48
吐き出し
2連
樹脂
10

1個

19,645( 21,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 180x180
AC200V
標準(汎用) / 長寿命 / 静音
1.3
1.5
49
52
91
85
吸い込み
1連
樹脂
10

1個

10,082( 11,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 305x180
AC200V
標準(汎用)
2.6
3
55
56
82
45
吸い込み
2連
樹脂
-

1個

19,645( 21,610円 )

1日目

[その他] 180x180
AC200V
標準(汎用) / 長寿命 / 静音
1.3
1.5
49
52
91
85
吐き出し
1連
樹脂
10

1個

10,504( 11,554円 )

1日目

[その他] 305x180
AC200V
標準(汎用) / 長寿命 / 静音
2.6
3
55
56
86
48
吐き出し
2連
樹脂
10

1個

19,645( 21,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単"一発"取付の軸流ファンユニット1連、2連タイプ勢揃い。
【特長】
・取り付け穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易
・カバー開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)
・付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)
・交換フィルタ、吸排気口用アタッチメントをオプションに設定
【用途】
・制御盤内冷却用として使用されフィルタ、フィンガーガード、プラグコードがセット

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスファン R87B

ボックスファン R87B

    樹脂羽根ファン PF

    樹脂羽根ファン PF

      制御盤ファンユニット

      制御盤ファンユニット

        換気扇 PF・RD45シリーズ

        換気扇 PF・RD45シリーズ

          ACファン 08025MB 【旧3110MS】

          ACファン 08025MB 【旧3110MS】

            ACファン 06030PB 【旧2412PS】

            ACファン 06030PB 【旧2412PS】

              ACファン 09225PB 【旧3610PS】

              ACファン 09225PB 【旧3610PS】

                DCサンエース 防水遠心ファン

                DCサンエース 防水遠心ファン

                  ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TPタイプ)

                  ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TPタイプ)

                    ACファン 11938SB 【旧4715HS】

                    ACファン 11938SB 【旧4715HS】

                      San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                        PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

                        PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

                          ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                          ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                            メーカー オムロン 日東工業 オリエンタルモーター 日東工業 ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 日東工業 ミネベアミツミ
                            通常価格 10,082円 7,982円 6,738円 8,118円 3,790円 3,790円 4,490円 16,330円 39,410円 4,895円 2,370円 8,792円 5,695円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 AC軸流ファン ACファン - ACファン ACファン ACファン ACファン DCファン DCファン ACファン DCファン ACファン ACファン
                            厚み 64.5mm - - - 25.3mm 30mm 25mm - その他 38mm - 40mm以上 38mm
                            センサ出力 - パルス パルス - -
                            電源 引出端子 端子タイプ - - - - - - - - - - - -
                            ファン回転速度 高速 - - - - - - - - - - - -

                            ボックスファン R87Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 軸流ファンの寿命を教えてください。
                            A
                            軸流ファンの寿命は、使用環境に大きく影響を受けるため保証寿命の規定がありません。
                            特定の条件下での寿命(期待寿命)を規定しています。

                            ■期待寿命
                            ・形R87Fシリーズ(樹脂羽根タイプ):20,000時間以上
                            ・形R87Tシリーズ(金属羽根タイプ):25,000時間以上
                            なお、期待寿命の条件は、「定格電圧を印加した状態で連続運転、周囲温度60℃」です。
                            ■寿命の目安
                            実使用においては、回転停止する前に交換することが必要です。
                            寿命が近づくと変化が現れますので、次にあげる項目を目安にして、定期的に確認してください。
                            ・回転数の低下
                            ・騒音の増加
                            ・異音の発生
                            ■長くお使いいただくために
                            以下の対策をお奨めします。
                            ・ファンに衝撃を与えない。
                            軸受は、衝撃に非常に弱い部位です。軸受けの劣化は、寿命に大きく影響します。
                            ・粉塵、チリなどがファンに直接当たらないようにする。フィルタを設置すると効果的です。
                            ・周囲温度、ファン本体の温度をできるだけ低くする。
                            吸込で使用すると温度の上昇を抑えることができます。
                            Q 軸流ファンのアクセサリを教えてください(形R87F、形R87T、形R87B)
                            A
                            軸流ファンのアクセサリとして、プラグコード、フィンガーガード、フィルタを用意しています。
                            形R87F、形R87Tシリーズには付属していません。すべて別売りです。
                            形R87Bは本体に付属しています。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました