(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーリレー G7J W金具

パワーリレー G7J W金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
79円
税込単価
87円

【特長】パワーリレーのW金具です。タブ端子等を取り付ける際、保持等にご使用いた...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    W金具
  • 適用機種1:
    G7Jシリーズ(端子構造:プリント基板端子除く)

型番

R99-04(W KANAGU) FOR G5F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R99-04(W KANAGU) FOR G5F

取付金具
10

5個

79( 87円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
パワーリレーのW金具です。
タブ端子等を取り付ける際、保持等にご使用いただけます。
しっかりと嵌るので作業がし易いです。

R99-04(W KANAGU) FOR G5Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーリレー G7J W金具の型番R99-04(W KANAGU) FOR G5Fのページです。
型番R99-04(W KANAGU) FOR G5Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーリレー G7J W金具

パワーリレー G7J W金具

    パワーリレー G7L アダプタ

    パワーリレー G7L アダプタ

      表示灯モジュール P70

      表示灯モジュール P70

        DN/DFシリーズリレーソケット 渡り金具

        DN/DFシリーズリレーソケット 渡り金具

          ターミナルリレーG6D-F4B/G3DZ-F4Bオプション品

          ターミナルリレーG6D-F4B/G3DZ-F4Bオプション品

            パワー・ソリッドステート・リレー G3PA 短絡ユニット

            パワー・ソリッドステート・リレー G3PA 短絡ユニット

              ターミナルリレー 共通オプション品

              ターミナルリレー 共通オプション品

                プログラムリレー ZEN バッテリユニット

                プログラムリレー ZEN バッテリユニット

                  パワーリレー G6B オプション品

                  パワーリレー G6B オプション品

                    ワンタッチ Sソケット リレー固定ばね

                    ワンタッチ Sソケット リレー固定ばね

                      ユニバーサルリレー DINレール用スペーサ

                      ユニバーサルリレー DINレール用スペーサ

                        I/Oリレーターミナル G7TC オプション品

                        I/Oリレーターミナル G7TC オプション品

                          DCパワーリレー G9E オプション品

                          DCパワーリレー G9E オプション品

                            メーカー オムロン オムロン オムロン IDEC オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン IDEC IDEC オムロン オムロン
                            通常価格 79円 526円 472円 930円 66円 1,230円 69円 4,330円 97円 190円 40円 204円 138円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 W金具 G7L用アダプタ - - - - - - - - - - -
                            適用機種1 G7Jシリーズ(端子構造:プリント基板端子除く) G7L E金具取りつけタイプ G7Tシリーズ - - - - - - - - G7TC -

                            パワーリレー G7J W金具のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            G7J用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/13
                            G7J取り付けで使用
                            標準で付属していないのでこれがないと固定できない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筺体用の固定の金具に
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                            筺体用の箱に付ける固定用の金具止めに利用しました。もともとあった製品に付属していたので、そのまま継続して購入しています。サイズ的には妥当な大きさで、何処にでも取り付けられるので良好な商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            切り替えに使用するためにパワーリレーG7Jを選定しました。機器に取り付けるためにこのW金具を購入しました。取り付けの際、特に気になる点はなく、スムーズに作業ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/10
                            製品にパワーリレーG7Jを使用しております。電流容量、高耐圧だったためにリレーを選定し、筐体に組み込むためにW金具を購入しました。取り付けに関しても特に問題なく行えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました