(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バラ線圧接コネクタ XG5【100個入り】

バラ線圧接コネクタ XG5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,753円
税込価格
1,928円

バラ線用MIL系コネクタ:形XG5M-N、2列ソケット。【特長】・バラ線結線の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 1個のコネクタを保護するのに2個のセミカバーが必要です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

バラ線圧接コネクタ XG5の詳細

特長

  • 独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグ(形XG8B、形XG8W L形端子)およびボックスプラグ(形XG4C)とロックが可能。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品に(形XG5Sは除く)。

構造

構造図

構造図

圧接コンタクト図

圧接コンタクト図

定格/性能

定格電流1A(AWG28) 2A(AWG26) 3A(AWG24)
定格電圧AC300V 
接触抵抗20mΩ以下
(20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧AC650V 1min
(リーク電流1mA以下)
総合挿入力極数×1.96N以下
単体抜去力0.29N以上
(□0.64mmテストゲージにて)
挿抜耐久50回
使用温度範囲-55~+85℃
(低温にて氷結しないこと)

電流/温度上昇特性データ

下記の電流・温度上昇の特性を参考にして、電流値、電線本数を決めること。

電流/温度上昇特性データ1

電流/温度上昇特性データ1

電流/温度上昇特性データ2

電流/温度上昇特性データ2

材質/処理

ハウジングガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/黒色
コンタクト接触部りん青銅/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)
圧接部りん青銅/ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)
カバーガラス入りポリアミド樹脂(UL94 V-0)/黒色
結束バンドポリアミド樹脂(UL94 V-0)/自然色

適合電線/コンタクトNo.

コンタクトNo.1AWG24(UL-1061使用)電線外径φ1.1~1.3mm
芯線構成 : 7本より線
コンタクトNo.2AWG28、 26(UL-1007使用)
  • ※ コンタクトNo.は端子のインシュレーションバレル部に表示。

構成図

組み立て構成図

組み立て構成図

適合プラグ

適合プラグ
  • ※ 適合プラグの形式、外形寸法などについては要確認。
  • ※ 形XG4A/XG4Cは、極性スロット数が形XG5M-Nの極性ガイド数と同じものを使用すること。

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
特長
端子部メッキ
種類
極性ガイド数(個)
適合電線
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
オス(プラグ)
3
-
-
MILコネクタシリーズ、バラ線圧着タイプ
-
予備端子(コンタクトNo.1)
-
AWG24

1パック

100個入り

1,753( 1,928円 )

-

オス(プラグ)
2
-
-
MILコネクタシリーズ、バラ線圧着タイプ
-
予備端子(コンタクトNo.2)
-
AWG28~26

1パック

100個入り

1,753( 1,928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バラ線用MIL系コネクタ:形XG5M-N、2列ソケット。
【特長】
・バラ線結線のわずらわしさを解消。
・MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。
・2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性。
・大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。
【用途】
・豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 1個のコネクタを保護するのに2個のセミカバーが必要です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バラ線圧接コネクタ XG5

バラ線圧接コネクタ XG5

    バラ線圧着ソケット XG5

    バラ線圧着ソケット XG5

      小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズ

      小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズ

        FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

        FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

          2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF11シリーズ

          2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF11シリーズ

            2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ

            2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ

              LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ

              LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ

                EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ

                EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ

                  MSMシリーズ バーンディコネクタ

                  MSMシリーズ バーンディコネクタ

                    PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

                    PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

                      ユニバーサルパワーコネクタシリーズ

                      ユニバーサルパワーコネクタシリーズ

                        Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

                        Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

                          MX34 シリーズ コネクタ

                          MX34 シリーズ コネクタ

                            メーカー オムロン オムロン ヒロセ電機 富士通コンポーネント ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 SOURIAU 日本航空電子工業 TE Connectivity モレックス 日本航空電子工業
                            通常価格 1,753円 32円 196円 271円 17円 11円 141円 1,578円 1,185円 537円 61円 7円 86円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 - - - - - - - - - - ケーブル接続 -
                            電線接続方法 圧接 - - - - - - - - - - - 圧着
                            接続方向 ストレート - - ストレート - - - - ストレート - ストレート ストレート -
                            接触部メッキ 金メッキ - - - - - - - - - - - -

                            バラ線圧接コネクタ XG5のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            基板検査設備の制御機器
                            評価 5.0満足度:5.02017/01/09
                            MILコネクタは通常リボンケーブルを圧接して使用しますが、ストレートになってしまいます。しかし、これを使えば配線がクロスしていても、バラ線を使う用途なので、自在に配線ができます。ただし、専用の工具が必要なので注意が必要です。工具は安いので持っていれば安心できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            三菱製 PLCのコネクタとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            この商品に出会えてよかったです

                            以前は、1つずつバラ線にコンタクターを工具でカシメていました
                            工具も高価だったので、汎用品のものを使用していました
                            時間もかかり、失敗も多かったので、コネクタ作りは憂鬱な作業でした

                            この部品を使用し始めて、時間は大幅に短縮できて、作業がスムーズに進むようになりました

                            今ではコネクタ作りは楽しい作業となりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器間接続ケーブル
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/02
                            連結したフラットケーブルが使えないときによくこれを使わせもらっています。バラで圧着するのは大変ですが、仕方ないですね。オムロン製品なので物はいいものですよ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線接続用コネクタ
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/04
                            フラットケーブル等でストレート接続ではない場合によく使用します。
                            被覆を剥く必要が無いため、便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル接続
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/18
                            バラ線でもフラットケーブルでも使えるところが気に入っていますが、高速な信号には向かないような気がしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました