1日の時刻制御が簡単に操作できるCEマーク対応のカレンダタイマ。【特長】・動作...
ON/OFF時刻設定は24ステップ
埋込み取りつけタイプ(取りつけアダプタ 形Y92F-30付属)
形H5F-A/-B
パネルカット寸法(DIN43700準拠)
注:取りつけパネルの板厚は1~5mmです。
表面取りつけタイプ
形H5F-FA/-FB
取りつけ寸法
※端子ねじはM3.5です。
付属のM4タッピングねじ
下穴径の目安
板厚0.8~1.2mm:Φ3.6mm
板厚1.6~4.0mm:Φ3.7mm
協約寸法タイプ
形H5F-KA/-KB(縦方向)
形H5F-KAL(横方向)
取りつけ穴加工寸法(形H5F-KALの場合は90°反転して準じてください。)
付属のM4タッピングねじ
下穴径の目安
板厚0.8~1.2mm:Φ3.6mm
板厚1.6~4.0mm:Φ3.7mm
取りつけ方法 | 埋込み取りつけ | 表面取りつけ | 表面/DINレール取りつけ(協約型) | |
---|---|---|---|---|
縦方向 | 横方向 | |||
和文仕様形式 | 形H5F-A | 形H5F-FA | 形H5F-KA | 形H5F-KAL |
英文仕様形式 | 形H5F-B |
機種構成
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz(共用) |
---|---|
許容電圧範囲 | 電源電圧の85~110% |
消費電力 | 約2.4VA(AC264V時) |
制御出力 | 有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷) DC24V 10A(抵抗負荷) 最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値) |
使用温度範囲 | −10~+55℃(ただし、氷結しないこと) |
保存温度範囲 | −25~+65℃(ただし、氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | 35~85% |
ケース外装 | ライトグレー(マンセル5Y7/1) |
定格
動作時間のばらつき | (±0.01% ±0.05s) 以下*1 ±0.01%はセット時間の間隔に対する値です。 | |
---|---|---|
セット誤差 | ||
電圧の影響 | ||
温度の影響 | ||
電磁妨害の影響(EN61326-1による) | ||
時間精度 | ±15s/月(25℃) | |
停電補償時間 | 連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃停電率50%以下)*2 (リチウム電池にて) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間) | |
耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min (導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間) AC1,000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) | |
耐ノイズ | 電源端子間:±1.5kV ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立上がり1ns) | |
振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各4サイクル (8分/サイクル) |
誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min | |
衝撃 | 耐久 | 300m/s2 3軸各方向 各3回 |
誤動作 | 100m/s2 3軸各方向 各3回 | |
寿命 | 機械的 | 10万回以上(20℃) |
電気的 | 5万回以上 (抵抗負荷AC250V 15A) 5万回以上 (モータ負荷AC250V 1HP) 5万回以上 (誘導負荷AC250V 10AcosΦ=0.7) 5万回以上 (ランプ負荷AC100V 100W) 1万回以上 (ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃) | |
質量 | 約115g(形H5F-A)、約160g(形H5F-KA)、約130g(形H5F-FA) |
性能
*1. 動作時間のばらつき、セット誤差、電圧の影響、温度の影響を含めた総合誤差は(±0.01% ±0.05秒)以内です
*2. 停電時間の積算時間です
安全規格 | cULus (Listing) :UL508/CSA C22.2 No.14 EN61010-1 (IEC61010-1) :汚染度2/過電圧カテゴリⅡ A300 PILOT DUTY 1/3HP AC120V VDE0106/part10 電気用品安全法 |
---|---|
EMC | (EMI)EN61326-1* 放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 Class A 雑音端子電圧 EN55011 Group 1 Class A (EMS) EN61326-1* 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2:4kV接触、8kV気中 電界強度イミュニティ EN61000-4-3:10V/mAM変調(80MHz~1GHz、1.4~2GHz) 伝導性ノイズイミュニティ EN61000-4-6:10V(0.15~80MHz) バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4:2kV電源線、1kV出力線 サージイミュニティEN61000-4-5:1kV線間(電源線、出力線)、2kV大地間(電源線、出力線) 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11:0.5周期、100%(定格電圧) 磁界強度イミュニティ EN61000-4-8:30A/m |
適用規格
*工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)
グローバル対応
CEマーク対応、全機種フィンガープロテクト対応で海外でも安心。
幅広い用途
4種類の取付方法と24ステップのON/OFF動作でさまざまな用途に対応。
使用例
「休日機能」、「半自動動作」で急なスケジュール変更にも簡単に対応。
●休日機能
急な休日に簡単に対応可能
動作曜日を今週のみ休日(出力OFF)とします。
●半自動操作
プログラム変更なしで急なスケジュール変更に簡単に対応
手動で設定したON/OFF状態を、プログラムに関わらず
次のON/OFF設定時刻まで保持します。
型番 |
取付方法 |
寸法 縦(mm) |
寸法 横(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
表記 |
取付方向 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
パネル
|
48
|
48
|
63.7
|
和文表記
|
縦方向
| - | 1個 | 20,539円(
22,593円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネル
|
48
|
48
|
63.7
|
英文表記
|
縦方向
| 10 | 1個 | 18,757円(
20,633円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[その他] 表面取りつけ
|
92
|
50
|
42.1
|
和文表記
|
縦方向
| 10 | 1個 | 20,539円(
22,593円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[その他] DINレール/表面取付
|
101.2
|
50.5
|
73
|
和文表記
|
縦方向
| 10 | 1個 | 20,539円(
22,593円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[その他] DINレール/表面取付
|
50.5
|
101.2
|
73
|
和文表記
|
横方向
| - | 1個 | 18,738円(
20,612円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
1日の時刻制御が簡単に操作できるCEマーク対応のカレンダタイマ。
【特長】
・動作曜日選択可(ただし、動作曜日と特定曜日は各1通りのみ設定可)
・ON/OFF時刻設定は24ステップ
・CEマーク対応。UL、CSA規格取得
・休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応
・テストモード機能でプログラムを簡単に確認
・半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能
・パルス動作可能、サマータイム対応
・全機種フィンガープロテクト対応
・埋込み取りつけ、表面取りつけ、協約寸法タイプをラインナップ
・日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能
【用途】
・スタート信号が入ると、あらかじめ設定した時間に出力信号に切り替える制御装置が必要なときに最適
・あらゆる産業機器に利用可能