(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイムインターバルメータ K3HB-P

タイムインターバルメータ K3HB-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,814円 ~ 41,931円
税込価格
40,495円 ~ 46,124円

2点間の通過速度や時間、周期計測にデジタルタイムインターバルメータ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    パネル取付
  • パネルカット寸法:
    92x45
  • 規格:
    CE / UL / CSA
  • 寸法 長さ(mm):
    48
  • 寸法 幅(mm):
    96
  • 寸法 厚み(mm):
    95
  • 入力タイプ:
    NPN/電圧パルス
  • 通信タイプ:
  • 演算機能:
    プリスケール
  • 表示桁数:
    5桁
  • 最高計測速度:
    最大50kHz
  • 保護構造(前面):
    NEMA4X(IP66相当)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

タイムインターバルメータ K3HB-Pの仕様

タイムインターバルメータ K3HB-Pシリーズの外観

タイムインターバルメータ K3HB-Pシリーズの外観

K3HB-PNB-A1 AC100-240/K3HB-PNB-A1 AC/DC24の仕様

  • 入力タイプ:NPN/電圧パルス入力タイプ
  • 出力タイプ:出力なし
  • 電源電圧:AC100~240V/AC/DC24V

K3HB-PNB-A1 AC100-240の仕様

  • 入力タイプ:NPN/電圧パルス入力タイプ
  • 出力タイプ:リレー接点(1c)
  • 電源電圧:AC100~240V
電源電圧AC100~240V、AC/DC24V、DeviceNet電源:DC24V
許容電源電圧範囲定格電源電圧の85~110%、DeviceNet電源:DC11~25V
消費電力(最大負荷時) *1AC100~240V:18VA以下、AC/DC24V:11VA/7W以下
消費電流DeviceNet電源:50mA以下(DC24V)
入力無電圧接点、電圧パルス、オープンコレクタ
外部供給電源DC12V±10% 80mA(外部供給電源付きタイプのみ)
イベント入力ホールド入力NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下
短絡時電流(0Ω時):4mA以下
最大印加電圧:DC30V以下
漏れ電流(OFF時漏れ電流):0.1mA以下
リセット入力
バンク入力
出力
(機種により異なります)
リレー接点出力AC250V/DC30V5A(抵抗負荷)、機械的寿命500万回、電気的寿命10万回
トランジスタ出力最大負荷電圧:DC24V、最大負荷電流:50mA、漏れ電流:100μA以下
リニア出力DC0~20mA/DC4~20mA:負荷500Ω以下、分解能約10,000 出力誤差:±0.5%FS
DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V:負荷5kΩ以上、分解能約10,000 出力誤差:±0.5%FS
ただし、1V以下は±0.15V(0V以下は出力しません)
表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示
・7セグメントデジタル表示(文字高さPV:14.2mm(緑色/赤色切替)、SV:4.9mm(緑色))
主な機能スケーリング機能、計測動作選択、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット
使用温度範囲使用時-10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時-25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用湿度範囲使用時25~85%RH
高度2,000m以下
付属品防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書さらにDeviceNetタイプには、DeviceNetコネクタ(ヒロセ電機:HR31-5.08P-5SC(01)、圧着端子(ヒロセ電機:HR31-SC-121))が付属しております。

※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。なお、DC電源は形S8VSシリーズ(オムロン)を推奨します。

性能

表示可能範囲-19,999~+99,999
測定精度(at23±5℃)±0.08%rgd±1ディジット(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
計測範囲ファンクションF1、F3、F4:(入力パルス間隔)10ms~3,200s
ファンクションF2:(入力パルス間隔)20ms~3,200s
ファンクションF5、F6:(入力パルス数)0~4ギガカウント
接続できるセンサON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
比較出力応答時間(トランジスタ出力)2ms以下(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)
リニア出力応答時間10ms以下(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2,300V 1min 外部端子一括とケース間
耐ノイズAC100~240Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
AC/DC24Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
耐振動振動数:10~55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃150m/s2(ただし、リレー接点は100m/s2) 3軸6方向 各3回
本体質量約300g(本体のみ)
保護構造前面NEMA4X屋内準拠(IP66相当)
リアケースIP20
端子部IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
メモリ保護EEPROM(不揮発性メモリ)、書き込み回数:10万回
適合規格UL61010-1、CSAC22.2No.61010-1-04、EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリII
EN61326-1
EMC(EMI)
放射妨害電界強度
雑音端子電圧
(EMS)
静電気放電イミュニティ
電界強度イミュニティ
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ
サージイミュニティ
伝導性ノイズイミュニティ
商用周波数磁界イミュニティ
電圧ディップ/電断イミュニティ
EN61326-1 工業的電磁環境用途
CISPR 11Group1、classA
CISPR 11Group1、classA
EN61326-1工業的電磁環境用途
EN61000-4-2:4kV(接触)、8kV(気中)
EN61000-4-3:10V/m正弦波振幅変調(80MHz~1GHz、1.4GHz~2GHz)
EN61000-4-4:2kV(電源線)、1kV(I/O信号線)
EN61000-4-5:1kV線間(電源線)、2kV大地間(電源線)
EN61000-4-6:3V(0.15~80MHz)
EN61000-4-8:30A/m(50Hz)連続時間
EN61000-4-11:0.5周期、0°/180°、100%(定格電圧)

入力信号

  • 有接点入力(ドライ接点入力)(30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms以上)
  • 無接点電圧パルス
  • オープンコレクタ

無接点電圧パルス

モード入力周波数範囲ON/OFFパルス幅ON電圧OFF電圧入力インピーダンス
F1~F40~50kHz9μs以上4.5~30V-30~+2V10kΩ
F5、F60~30kHz16μs以上

オープンコレクタ

モード入力周波数範囲ON/OFFパルス幅
F1~F40~50kHz9μs以上
F5、F60~30kHz16μs以上

※入力周波数範囲以上のパルスが入った場合は、正常動作を行いません。SYSERRの表示が出る場合があります。

外形図

 

(単位:mm)

 

K3HB-Pの寸法図

K3HB-Pの寸法図

※端子はM3です。端子カバー(付属)

 

(単位:mm)

 

パネル加工寸法図

パネル加工寸法図

※防水カバー形Y92A-49Nをご使用の際は、140mm以上開けてください。

 

(単位:mm)

 

表示部の文字サイズ(左:PV表示/右:SV表示)

表示部の文字サイズ(左:PV表示/右:SV表示)

※取り付けパネル厚は、1~8mmです。水平に取りつけてください。

各部の名称とはたらき

K3HB-Pの各部の名称とはたらき

K3HB-Pの各部の名称とはたらき

ステータス表示

  • CMW:通信書込がON(許可)で点灯し、OFF(禁止)で消灯。
  • Hold:HOLD入力がONで点灯し、OFFで消灯。

SV表示ステータス

  • HH、H、L、LL:運転レベルで比較値HH、H、L、LLを表示中に点灯。

その他の特長

配線/単位シール

圧着端子はM3用の次のものを使用する

圧着端子はM3用の次のものを使用する

単位シール(付属)の外観

単位シール(付属)の外観

  • ※ 本体には単位シールが貼られていません。
  • ※ 添付の単位シールシートから選択してください。
  • ※ 計量器、計器に使用する場合には計量法上の法廷計量単位をご使用ください。

配線時のお願い

  • ※ 端子部にはM3のねじに適合する圧着端子を使用してください。
  • ※ 端子ねじは締め付けトルクが0.5N・m程度の力で締めてください。
  • ※ ノイズの影響を避けるため、信号線と電力線は別配線にしてください。

取り付けについて

1.形K3HBをパネルの取り付け穴に挿入 2.防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入する

1.形K3HBをパネルの取り付け穴に挿入
2.防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入する

3.アダプタをリアケース左右面の固定溝にはめ込み、パネルにあたるまで押し込む

3.アダプタをリアケース左右面の固定溝にはめ込み、パネルにあたるまで押し込む

液晶の視野角について

上図の角度で最適の視認性が得られるように設計されている

上図の角度で最適の視認性が得られるように設計されている

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
出力タイプ
出力点数
電源電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
AC100~240
10

1個

36,814( 40,495円 )

1日目

リレー接点出力(1c)
3
AC100~240
10

1個

41,931( 46,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2点間の通過速度や時間、周期計測にデジタルタイムインターバルメータ。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。
・広範囲のパルス間隔時間計測。
・2点間の通過速度や時間、周期など6種類もの計測動作に対応。
・DeviceNetタイプをシリーズ化。
・計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
・離れた場所からでも状況把握が簡単です。
・運転状態の傾向を見せる!ポジションメータ搭載。
・奥行き95mmの短胴化を実現。
・制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。
・2点間のパルス間隔を計測し演算表示します。
・パルス間隔計測の計測範囲は最大で10ms~3200sと広範囲の計測が可能です。
・判別・制御用途に応じて選択可能な比較出力パターン。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイムインターバルメータ K3HB-P

タイムインターバルメータ K3HB-P

    積算・加減算パルスメータ K3HB-C

    積算・加減算パルスメータ K3HB-C

      温度パネルメータ K3HB-H

      温度パネルメータ K3HB-H

        電圧・電流パネルメータ K3HB-X

        電圧・電流パネルメータ K3HB-X

          高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

          高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

            デジタルパネルメータ A6000シリーズ

            デジタルパネルメータ A6000シリーズ

              スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

              スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

                回転パルスメータ K3HB-R

                回転パルスメータ K3HB-R

                  小型デジタルパネルメータ K3GN

                  小型デジタルパネルメータ K3GN

                    デジタルパネルメータ A7000シリーズ

                    デジタルパネルメータ A7000シリーズ

                      コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

                      コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

                        デジタルパネルメータ A8000シリーズ

                        デジタルパネルメータ A8000シリーズ

                          マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

                          マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 渡辺電機工業 オムロン オムロン オムロン 渡辺電機工業 AUTONICS(オートニクス) 渡辺電機工業 AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 36,814円 42,124円 36,911円 34,842円 80,835円 20,032円 26,965円 35,537円 25,724円 23,085円 15,519円 14,632円 9,645円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付
                            パネルカット寸法 92x45 92x45 92x45 92x45 92x45 92×45 92x45 92x45 45x22.2 68×33 - 45×22.2 96×48
                            規格 CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA - CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA - CE - CE
                            寸法 長さ(mm) 48 48 48 48 48 97.5 48 48 35 118 24 - 48
                            寸法 幅(mm) 96 96 96 96 96 96 96 96 48 72 48 48 96

                            タイムインターバルメータ K3HB-Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました