(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドステート・リレー G3H/G3HD

ソリッドステート・リレー G3H/G3HD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,287円 ~ 5,462円
税込価格
3,616円 ~ 6,008円

形LY1、LY2バイパワーリレーと同一形状のソリッドステート・リレー。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

ソリッドステート・リレー G3H/G3HDの仕様

ソリッドステート・リレー G3H/G3HD:関連画像

G3H/G3HDの外観

ソリッドステート・リレー G3H/G3HD:関連画像

G3H/G3HDの寸法図
単位:mm

ソリッドステート・リレー G3H/G3HD:関連画像

G3H/G3HDの端子配列/内部接続図
(BOTTOM VIEW)
単位:mm
注 ( )内は形G3HD、形G3HD-VDタイプです。不可は+側、-側のどちらにも接続可能です。

G3H/G3HDの種類

絶縁方式 ゼロクロス機能 動作表示灯 出力の適用負荷 入力の定格電圧 形式
フォト・カプラ 3A
AC100~240V *1
DC5~24V 形G3H-203SN DC5-24
フォト・トライアック DC24V 形G3H-203SLN DC24
フォト・カプラ -- 3A
DC4~48V *2
DC5~24V 形G3HD-X03SN DC5-24
フォト・カプラ 3A
AC100~240V *1
DC4~24V 形G3H-203S DC3-28
フォト・カプラ -- 3A
DC4~48V *2
DC4~24V 形G3HD-X03S DC3-28
フォト・ボル・カプラ -- 2.5A
DC24~240V *3 *4
DC12~24V 形G3HD-202SN DC12-24
DC12~24V 形G3HD-202SN-VD DC12-24

*1. 現品はAC240Vと表示しています。
*2. 現品はDC48Vと表示しています。
*3. 現品は240V DCと表示しています。
*4. AC19.2~264Vの範囲の半波整流負荷に使用できます。

G3H/G3HDの定格

入力

形式 定格電圧 使用電圧 インピーダンス 電圧レベル
動作電圧 復帰電圧
形G3H-203SN DC5~24V DC4~28V 1.5kΩ+20%,-10% *1 DC4V以下 DC1V以上
-
形G3H-203SLN DC 5V DC4~6V 390Ω±20% DC 4V以下 DC1V以上
12V DC9.6~14.4V 900Ω±20% 9.6V以下
24V DC19.2~28.8V 2kΩ±20% 19.2V以下
形G3HD-X03SN DC5~24V DC4~28V 1.5kΩ+20%,-10% *1 DC4V以下 DC1V以上
形G3H-203S DC4~24V DC3~28V 1.5kΩ+20%,-10% *1 DC3V以下 DC1V以上
-
形G3HD-X03S DC4~24V DC3~28V 1.5kΩ+20%,-10% *1 DC3V以下 DC1V以上
形G3HD-202SN
形G3HD-202SN-VD
DC12~24V DC9.6~28.8V 25mA以下(DC24Vにて) *2 DC9.6V以下 DC1V以上

*1. 入力インピーダンスは使用電圧の最大値での値です。
*2. 定電流入力回路方式です。

出力

形式 適用負荷
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 * サージオン電流耐量
形G3H-203SN AC100~240V AC75~264V 0.1~3A
(40℃にて)
45A(60Hz、1サイクル)
形G3H-203S
形G3H-203SLN
形G3HD-X03SN DC4~48V DC3~52.8V 18A(10ms)
形G3HD-X03S
形G3HD-202SN
形G3HD-202SN-VD
DC24~240V DC19.2~264V 0.001~2.5A
(40℃にて)
20A(10ms)

* 周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

型番
負荷種類
負荷電圧(V)
負荷電流(A)
ゼロクロス機能
入力電圧(V)
動作表示灯
絶縁方式
代表規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
交流負荷
AC75~264
3
DC3~28
フォト・カプラ
CE / UL / CSA(cUL)
10

1個

4,091( 4,500円 )

1日目

交流負荷
AC75~264
3
DC19.2~28.8
フォト・トライアック・カプラ
CE / UL / CSA(cUL)
-

1個

3,287( 3,616円 )

1日目

交流負荷
AC75~264
3
DC4~28
フォト・カプラ
CE / UL / CSA(cUL)
-

1個

3,380( 3,718円 )

1日目

直流負荷
DC19.2~264
2.5
DC9.6~28.8
フォト・ボル・カプラ
UL / CSA(cUL)
-

1個

5,462( 6,008円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

直流負荷
DC3~52.8
3
DC3~28
フォト・カプラ
CE / UL / CSA(cUL)
10

1個

4,091( 4,500円 )

1日目

直流負荷
DC3~52.8
3
DC4~28
フォト・カプラ
CE / UL / CSA(cUL)
-

1個

3,380( 3,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

形LY1、LY2バイパワーリレーと同一形状のソリッドステート・リレー。
【特長】
・UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得(-VDタイプ)
・形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットを使用可能(ただし、形G3H/G3HDの極数:1極タイプのみ)
・動作表示灯により入力の確認が可能(Nタイプ)
【用途】
・LYと同形状のため開閉頻度が多い場所に交換用として使用される

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドステート・リレー G3H/G3HD

ソリッドステート・リレー G3H/G3HD

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

      パワーMOS FETリレー G3FM

      パワーMOS FETリレー G3FM

        ハイブリッド・パワーリレー G9H

        ハイブリッド・パワーリレー G9H

          I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

          I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

            パワーMOS FETリレー G3RZ

            パワーMOS FETリレー G3RZ

              AC入力ユニット G32A-B

              AC入力ユニット G32A-B

                パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

                パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

                  制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)

                  制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)

                    CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

                    CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

                      ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

                      ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

                        ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)

                        ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)

                          スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

                          スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 3,287円 2,623円 3,300円 2,460円 1,882円 1,538円 2,734円 5,499円 1,390円 16,506円 3,921円 3,416円 3,259円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ねじ取りつけ DINレール取りつけ/ねじ取りつけ共用 ねじ取りつけ DINレール取りつけ/ねじ取りつけ共用 DINレール取りつけ/ねじ取りつけ共用 DINレール取りつけ/ねじ取りつけ共用 DINレール取りつけ
                            配線方法 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - - ねじ端子 -

                            ソリッドステート・リレー G3H/G3HDのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内試験装置に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/19
                            試験装置のシーケンサとの接続に使用しています。接続も容易で、性能や耐久性も問題なく満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ソリッドステート・リレー(SSR)はどのような故障モードが多いのですか?
                            A
                            入力側が故障するケースは少なく、出力部のショート故障が多いです。
                            出力側がショートすると、出力が常にONした状態となり、負荷はOFFしません。

                            ソリッドステート・リレー(SSR)は、半導体素子で構成されたリレーであり、サージ電圧や過電流などにて素子が破壊される故障を招きます。
                            その際、素子の故障モードとしては、ショート故障(短絡故障)がほとんどであり、負荷のしゃ断不能の原因となります。

                            従って、SSRを使用した制御回路でフェイルセーフを考える場合、負荷電源をSSRのみにてしゃ断する回路でなく、負荷電源側に設置したコンタクタあるいはブレーカにより、SSR異常時に負荷をしゃ断する回路としてください。
                            例えば、ACモータを負荷とした回路にてSSRが半波故障した場合、DC励磁となり過電流がモータに流れ、モータが焼損する場合があります。
                            こういった際には、ブレーカにより、モータへの電流をしゃ断する回路としてください。
                            Q 入力の定格電圧が幅を持っているソリッドステート・リレー(SSR)では、入力電流の値も変化しますか?
                            A
                            入力の定格電圧が「DC5~24V」のように幅をもっているソリッドステート・リレー(SSR)では、電圧によって入力インピーダンス、入力電流が変化する機種があります。
                            インピーダンス、電流の特性グラフは、SSRの素子方式によって異なります。
                            (注意)
                            半導体などにてSSRを駆動される場合、電圧によっては、半導体の故障の原因となりますので、実機にてご確認の上、ご使用ください。

                            ソリッドステートリレー(SSR)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました