(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
26,965円 ~ 28,139円
税込価格
29,662円 ~ 30,953円

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    パネル取付
  • パネルカット寸法:
    92x45
  • 規格:
    CE / UL / CSA
  • 寸法 長さ(mm):
    48
  • 寸法 幅(mm):
    96
  • 寸法 厚み(mm):
    80
  • 入力タイプ:
    直流電圧/電流
  • 演算機能:
    スケーリング
  • 表示桁数:
    5桁
  • サンプリング周期:
    250ms
  • 保護構造(前面):
    NEMA4X(IP66相当)

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

スケーリングメータ / メータリレーの仕様

K3MA-Jの外観

K3MA-Jの外観

ミニパワーリレー(プラグイン端子タイプ)の性能

赤・緑の2色表示

比較出力機能付きタイプ(形K3MA-J-A2)は、あらかじめ設定された基準値と比較し比較出力動作に応じて表示色を緑色 →赤色(またはその逆)と変化させることができる。離れた場所からでも装置の稼動状態を表示色変化で容易に確認できる。
比較出力機能なしタイプ(形K3MA-J)は、現在値の表示色を 赤色または緑色に選択表示させることができ、生産現場の表示目的・用途に合わせた使い方ができる。(基準値との比較による表示色変更はできない。)

強制ゼロ操作

強制ゼロ操作

基準値調整など、任意の値から0点へのシフトをフロントキー操作にてワンタッチで調整できる。

ゼロリミットは、あらかじめ設定された値以下のゼロ付近の数値をゼロにして表示する機能。

ゼロリミットは、あらかじめ設定された値以下のゼロ付近の数値をゼロにして表示する機能。
例 : 表示が小数点以下1位表示の時、ゼロリミット値が2であれば、-0.2~+0.2 の値をゼロにする。
マイナスの数値を表示させずゼロにしておきたい場合や、入力レンジの最小付近で表示をゼロにしておきたい場合などに有効。

入力はマルチレンジ

入力はマルチレンジ

直流電圧入力信号、直流電流入力信号を1機種でカバー。

任意の値に換算表示

任意の値に換算表示

形K3MA-J は、入力信号を任意の数値に換算表示できるスケーリング機能を搭載している。
カサ上げシフト、逆表示、+~-表示など自由に調整できる。

実入力で設定可能

スケーリング設定時にUPキー、SHIFTキー操作で入力する代わりに現在の計測値を設定値として設定できる。 稼動状態を確認しながら設定を行いたい場合などにこの機能を使用すると便利。

出力種別を任意に選択

比較出力はOUT1、OUT2の2出力ある。
それぞれの比較種別を次の3種類から選択できる。

上限

上限

上下限

上下限

下限

下限

型番リスト

型番
出力タイプ
出力点数
電源電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
リレー接点出力(1a)
2
AC100~240

1個

28,139( 30,953円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

リレー接点出力(1a)
2
AC/DC24

1個

26,965( 29,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。
【特長】
・赤・緑の2色表示。
・入力はマルチレンジ。
・任意の値に換算表示。
・実入力で設定可能。
・強制ゼロ操作。
・出力種別を任意に選択。
【用途】
・直流電圧、電流計測に対応。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

    ロードセル、mVメータ K3HB-V

    ロードセル、mVメータ K3HB-V

      回転パルスメータ K3HB-R

      回転パルスメータ K3HB-R

        積算・加減算パルスメータ K3HB-C

        積算・加減算パルスメータ K3HB-C

          マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

          マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

            マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

            マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

              温度指示計/指示警報計 K3MA-L

              温度指示計/指示警報計 K3MA-L

                電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                  高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

                  高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

                    タイムインターバルメータ K3HB-P

                    タイムインターバルメータ K3HB-P

                      高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                      高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                        温度パネルメータ K3HB-H

                        温度パネルメータ K3HB-H

                          小型デジタルパネルメータ K3GN

                          小型デジタルパネルメータ K3GN

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン オムロン オムロン 渡辺電機工業 オムロン オムロン
                            通常価格 26,965円 41,093円 35,537円 42,124円 9,099円 9,645円 26,762円 34,842円 80,835円 36,814円 20,451円 36,911円 25,724円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 盤面取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 パネル取付 パネル取付
                            パネルカット寸法 92x45 92x45 92x45 92x45 96×48 96×48 92x45 92x45 92x45 92x45 92×45 92x45 45x22.2
                            規格 CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE CE CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE CE / UL / CSA CE / UL / CSA
                            寸法 長さ(mm) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 - 48 35
                            寸法 幅(mm) 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 - 96 48

                            スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            インバータのアナログ出力を接続して、周波数表示をした。
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/01
                            スケーリング機能が使いやすく、それを使うことによって用途が広がる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました