(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,882円 ~ 2,349円
税込価格
2,070円 ~ 2,584円

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。【特長】・プッシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

G3R-I/Oの外観

G3R-I/Oの外観

  • プッシュインPlus端子台ソケット形P2RF-05-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)。
  • オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。
  • 入力用(微小負荷)・出力用(一般負荷)を品揃え。
  • UL、CSA、TÜV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。

I/Oソリッドステート・リレーの性能(入力用 : 微小負荷)

形式形G3R-IAZR1SN形G3R-IDZR1SN形G3R-IDZR1SN-1
動作時間20ms以下0.1ms以下15ms以下
復帰時間
応答周波数10Hz1kHz10Hz
出力ON電圧降下1.6V以下
漏れ電流5μA以下
絶縁抵抗入出力間 100MΩ以上
耐電圧入出力間 AC4,000V 1min
振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃1,000m/s2
保管温度-30~+100℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度-30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約18g

I/Oソリッドステート・リレーの性能(出力用 : 一般負荷)

形式形G3R-OA202SZN形G3R-OA202SLN形G3R-ODX02SN形G3R-OD201SN
動作時間負荷電源周期の
1/2サイクル+1ms以下
1ms以下
復帰時間負荷電源周期の1/2サイクル+1ms以下2ms以下
応答周波数20Hz100Hz
出力ON電圧降下1.6V以下2.5V以下
漏れ電流1.5mA以下1mA以下
絶縁抵抗入出力間 100MΩ以上
耐電圧入出力間 AC4,000V 1min
振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃1,000m/s2
保管温度-30~+100℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度-30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
最小負荷電流時:+10~+80℃
使用周囲湿度45~85%RH
質量約18g

I/Oソリッドステート・リレーの外形と寸法図

G3R-I/Oの外形

G3R-I/Oの外形

端子配置 / 内部接続図

端子配置 / 内部接続図

型番リスト

型番
負荷種類
負荷電圧(V)
負荷電流(A)
ゼロクロス機能
入力電圧(V)
絶縁方式
代表規格
応答速度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし(入力モジュール)
-
0.1
AC60~264
フォト・カプラ
CE / UL / CSA(cUL)
-
10

1個

2,349( 2,584円 )

1日目

なし(入力モジュール)
-
0.1
DC6.6~32
フォト・カプラ
なし
低速タイプ
10

1個

1,927( 2,120円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし(入力モジュール)
-
0.1
DC4~6
フォト・カプラ
CE / UL / CSA(cUL)
低速タイプ
10

1個

2,052( 2,257円 )

1日目

なし(入力モジュール)
-
0.1
DC6.6~32
フォト・カプラ
CE / UL / CSA(cUL)
低速タイプ
10

1個

2,052( 2,257円 )

1日目

交流負荷
AC75~264
2
DC4~32
フォト・トライアック・カプラ
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
-
10

1個

1,889( 2,078円 )

-

直流負荷
DC40~200
1.5
DC4~32
フォト・カプラ
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
-
10

1個

1,882( 2,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。
【特長】
・プッシュインPlus端子台ソケット形P2RF-05-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮
・オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー
・入力用(微小負荷)・出力用(一般負荷)を品揃え
・UL、CSA、TÜV認定品も品揃え(-UTUタイプ)
【用途】
・G2R-1-SパワーリレーのSSR置き換えに最適

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV 交換用ソリッドステート・リレー

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV 交換用ソリッドステート・リレー

      スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

      スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

        ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

        ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

          インターフェース機器 ソリッドステートリレーモジュール(セット品)

          インターフェース機器 ソリッドステートリレーモジュール(セット品)

            CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

            CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

              パワーMOS FETリレー G3RZ

              パワーMOS FETリレー G3RZ

                ソリッドステート・リレー G3H/G3HD

                ソリッドステート・リレー G3H/G3HD

                  I/Oソリッドステート・リレー G3TA

                  I/Oソリッドステート・リレー G3TA

                    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

                    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

                      パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

                      パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

                        AC入力ユニット G32A-B

                        AC入力ユニット G32A-B

                          ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)

                          ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン フエニックス・コンタクト オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 1,882円 1,489円 3,259円 2,623円 4,800円 16,506円 1,538円 3,287円 1,333円 3,921円 5,499円 2,734円 3,416円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            動作表示灯 - - -
                            取付方法 ソケット ソケット DINレール取りつけ ソケット DINレール取りつけ DINレール取りつけ/ねじ取りつけ共用 ソケット ソケット ソケット DINレール取りつけ/ねじ取りつけ共用 DINレール取りつけ/ねじ取りつけ共用 ねじ取りつけ DINレール取りつけ/ねじ取りつけ共用
                            配線方法 ソケット ソケット - ソケット スクリューレスクランプ端子 - ソケット ソケット ソケット - ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子

                            I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                            制御盤に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            顧客から設計を含めて依頼され製作している制御盤に使用しています。当社ではこの商品を標準品として製品に使っています。一般のリレーは接点があるので寿命がありますが、この商品は接点がなく長く使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソレノイドの駆動用
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/21
                            PLCの出力では直接駆動出来ないので、このSSRで電流増幅して使用しました。使用して特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤内の回路として
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/23
                            以前使っていたものが、スイッチのON/OFFをする時に頻繁に故障してしまっていたので買い替えで購入しました。故障が無くなる商品を探し、ネットで色々と調べて試しに購入しました。取り付けも今までと変わらず前に付けていたリレーの場所にはめ込み、普通に使用できました。耐久性は今のところ故障していないので問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トランジスターの出力に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            シーケンサの出力リレーを使わないで、トランジスターの出力をし、信号でわずかな電流を働かせて、大きな電流を行うために使用しました。いつもはG3S4-01を使うことが多いですが、単品の場合はG3R-I/Oを利用しています。スペースが小さいのでそれに合うサイズを選定しました。耐久性はクレームは無いので問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御の中に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            エレベーターの制御の中に利用しました。指定の商品なので取り替え用に継続的に購入しています。長年使用していますが、耐久性や品質面では特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q リレーをソリッドステート・リレー(SSR)に置き換える際の注意点はありますか?
                            A
                            ソリッドステート・リレー(SSR)は、
                            一般リレーと比較すると、高寿命、高速開閉可能、振動・ノイズの発生が少ない、動作音がしないなどのメリットがありますが、
                            漏れ電流がある、周囲温度の影響を受けやすいといった注意点もございます。

                            置き換えをご検討の際には下記の点にご注意ください。
                            また、実際に開閉する負荷の種類、容量、突入電流などをご確認の上、ご選定ください。

                            〔主な注意点〕
                             ・OFF時に漏れ電流があります。
                              入力側に電圧が印加されていなくても、微小な電流が負荷側に流れているため、負荷によっては復帰不良が起こる場合があります。
                             ・使用周囲温度によって開閉容量が変化する特性があります。
                              温度が上昇すると開閉容量が小さくなります。
                              また、機種によっては放熱器の有無によっても開閉容量が異なります。
                             ・出力は1極のみで、リレーでの1a接点に相当します。
                              b接点と同等の出力を取ることはできません。
                             ・ほとんどのSSRが、AC用、DC用に分かれています。

                            ソリッドステートリレー(SSR)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました