(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)

Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
168円 ~ 185円
税込価格
185円 ~ 204円

Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コネクタ固定具
  • 材質:
    メタル
  • 種類詳細:
    ジャックスクリュー
  • 対応機種:
    フード形 XM2S専用
  • 商品種類:
    Dsubコネクタ 固定具 ジャックスクリュー、フード形XM2S専用

(i)ご注意

  • ご注文は1本単位です。コネクタ端子を留める際に必要な本数は2本となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M2.6×0.45

1個

168( 185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3.0×0.5

1個

168( 185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

#4-40UNC

1個

185( 204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)です。

(i)ご注意

  • ご注文は1本単位です。コネクタ端子を留める際に必要な本数は2本となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)

Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)

    D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップ

    D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップ

      D-subコネクタ用 ロック金具

      D-subコネクタ用 ロック金具

        BNCコネクタ用 ショートプラグ

        BNCコネクタ用 ショートプラグ

          ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ  (メーカー型番:09670019965)

          ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ (メーカー型番:09670019965)

            Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具

            Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具

              SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

              SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                Dサブコネクタネジ XM オプション品

                Dサブコネクタネジ XM オプション品

                  BNCコネクタ用 アースラグ端子

                  BNCコネクタ用 アースラグ端子

                    バラ線圧接コネクタ XGシリーズ ロックレバー

                    バラ線圧接コネクタ XGシリーズ ロックレバー

                      D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)

                      D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)

                        TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 174737-2

                        TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 174737-2

                          メーカー オムロン TE Connectivity ヒロセ電機 ヒロセ電機 HARTING オムロン ヒロセ電機 オムロン ヒロセ電機 オムロン ヒロセ電機 TE Connectivity
                          通常価格 168円 143円 201円 5,037円 238円 51円 2,188円 22円 137円 20円 318円 104円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 コネクタ固定具 コネクタ固定具 コネクタ固定具 その他 コネクタ固定具 コネクタ固定具 その他 - その他 - コネクタ固定具 その他
                          材質 メタル 本体-ステンレス鋼/ネジ-鋼(ニッケルめっき) メタル - メタル メタル - - - プラスチック メタル -
                          種類詳細 ジャックスクリュー - - - - ねじ(固定具 取付穴M3用) - - - ロックレバー - -
                          対応機種 フード形 XM2S専用 - - - - Dサブコネクタ XM2/XM3 - - - - - -
                          商品種類 Dsubコネクタ 固定具 ジャックスクリュー、フード形XM2S専用 - - - - Dsubコネクタ 固定具 ねじ - - - - - -

                          Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                          今付いている止めねじがインチかミリなのか判断用
                          評価 3.0満足度:3.02021/07/23
                          D-subコネクタは止めねじまで考えておかないといけないから面倒だね
                          カタログ記載ないものは突っ込んでみるしかない!!
                          ということです
                          まあラインが入っていてわかりやすいのでヨシです

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          なべネジを手締めネジに交換
                          評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                          頻繁に着脱したいコネクタのネジを毎回ドライバーで回していたがネジ頭がつぶれたり締め忘れによる接触不良もあったのでフードごとオムロン製のこの製品に交換した。
                          他社製に比べてスリムなので邪魔にならないところも良い。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          部品破損の為
                          評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                          特に問題はありません。
                          製品の付属コネクタがおれてしまい部品のみ購入しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          SHPMJS-HT-SB-20-2 用の交換部品として
                          評価 5.0満足度:5.02017/01/18
                          SHPMJS-HT-SB-20-2 の取り付けネジを本製品で代替できないかと思ったのですが,さすがに無理でした.

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました