(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dサブコネクタ XM3-L/XM2-L/XM4K/XM4L

Dサブコネクタ XM3-L/XM2-L/XM4K/XM4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
368円
税込単価
405円

鉛フリー化対応品にリニューアルしたDサブコネクタシリーズ。【特長】・外観より固...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • 許容電流(A):
    3
  • 許容電圧(V):
    AC300
  • 特長:
    EMI対策用シールドコネクタ
  • 基板取付け方法:
    基板穴挿入
  • 接触部メッキ:
    金メッキ
  • 端子部メッキ:
    金メッキ
  • 種類:
    鉛フリー化対応品

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

XM2F-1540-132L 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

一覧表

一覧表1
一覧表2

定格/性能

定格電流3A
定格電圧AC300V 
接触抵抗20mΩ以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久100回
使用温度範囲-25~+105℃(結露・氷結のないこと)

材質/処理

ハウジングPBT(UL94 V-0)/黒色
コンタクトソケット接触部りん青銅/ニッケル下地金フラッシュめっき
端子部
プラグ接触部黄銅/ニッケル下地金フラッシュめっき
端子部
シェル
固定具
アース金具ストレート黄銅/ニッケルめっき
L形黄銅/錫めっき

種類

Dサブ ソケット・ディップL形端子

Dサブ ソケット・ディップL形端子

Dサブ プラグ・ディップL形端子

Dサブ プラグ・ディップL形端子

Dサブ プラグ・ディップストレート端子

Dサブ プラグ・ディップストレート端子

Dサブ ソケット・ディップストレート端子

Dサブ ソケット・ディップストレート端子

高密度Dサブ プラグ・ディップL形端子

高密度Dサブ プラグ・ディップL形端子

高密度Dサブ ソケット・ディップL形端子

高密度Dサブ ソケット・ディップL形端子

高密度Dサブ ソケット・ディップストレート端子

高密度Dサブ ソケット・ディップストレート端子

固定具2(ねじ頭長さ5.8mm)

固定具2(ねじ頭長さ5.8mm)

固定具3(ねじ頭長さ4.8mm)

固定具3(ねじ頭長さ4.8mm)

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
ピン数
接続方向
取付ねじ
固定具 付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XM2F-1540-132L

メス(ソケット)
15
ストレート
#4-40UNC

1個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鉛フリー化対応品にリニューアルしたDサブコネクタシリーズ。
【特長】
・外観より固定具ねじ径を判別できます。
・固定具の組み合わせのわずらわしさをなくしました。
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(形XM4Zは除く)。
【用途】
・EMI対策用シールドコネクタ。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

XM2F-1540-132Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dサブコネクタ XM3-L/XM2-L/XM4K/XM4Lの型番XM2F-1540-132Lのページです。
型番XM2F-1540-132Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dサブコネクタ XM3-L/XM2-L/XM4K/XM4L

Dサブコネクタ XM3-L/XM2-L/XM4K/XM4L

    Dサブコネクタ XM2/XM3

    Dサブコネクタ XM2/XM3

      HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

      HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

        セントロニクスコネクタ EMI対策圧接バネロックタイプ(メス)

        セントロニクスコネクタ EMI対策圧接バネロックタイプ(メス)

          メーカー オムロン オムロン ヒロセ電機 ミスミ
          通常価格 368円 328円 124円 1,079円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          用途 プリント基板用 - - -
          許容電流(A) 3 - - -
          許容電圧(V) AC300 - - -
          特長 EMI対策用シールドコネクタ - - -
          基板取付け方法 基板穴挿入 - - -

          Dサブコネクタ XM3-L/XM2-L/XM4K/XM4Lのレビュー

          評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー
          製品のR232部分の接続コネクタ
          評価 5.0満足度:5.02018/12/26
          製品のR232部分との接続コネクタとして使用しています。相手側の規格と合わせるために購入しています。品質に関してはそこまで気にしていませんが、問題なく使用できています。ただ、オムロン製のDサブコネクタは付属品だけでも価格が高く、コスト面を考慮すると他によいのがあればと思っています。また、ネジの大きさもインチ、ミリと細かく分かれており、メス側がインチまたはミリとなっている場合ネジの間隔が違ってきます。一度分かればセットで購入して問題ありませんが、その点が分かりやすくなるとより使いやすいと思います。製品自体は問題ありませんので満足しています。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          製品の試作に
          評価 4.0満足度:4.02022/02/04
          部材入手難の現在、購入できて助かりました。
          価格も吊り上げられていることなく、良心的だと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          補修として
          評価 5.0満足度:5.02021/01/16
          すぐに届いたので、大変助かりました。リピートさせてもらおうかと思っております。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          施設機器の切り替え部に使用
          評価 5.0満足度:5.02019/04/09
          施設機器の切り替え部に使っています。納期と価格で選定し購入しました。コネクタとしての性能や品質(接続具合など)に関しては特に問題なく気に入っています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          試作品
          評価 5.0満足度:5.02019/02/05
          ノイズにシビアに設計するため、こちらを選びました。
          線長等の影響もあるとは思いますが、想像通りの結果がでて
          助かりました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました