(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具

Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
51円 ~ 57円
税込価格
56円 ~ 63円

【仕様】・DサブコネクタSMTタイプXM3固定具。・種類:ねじ(固定具/取付穴...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コネクタ固定具
  • 材質:
    メタル
  • 種類詳細:
    ねじ(固定具 取付穴M3用)
  • 対応機種:
    Dサブコネクタ XM2/XM3
  • 商品種類:
    Dsubコネクタ 固定具 ねじ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M2.6×0.45

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3.0×0.5

1個

57( 63円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

#4-40UNC

1個

51( 56円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・DサブコネクタSMTタイプXM3固定具。
・種類:ねじ(固定具/取付穴M3用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具

Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具

    D-subコネクタ用 ロック金具

    D-subコネクタ用 ロック金具

      ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ  (メーカー型番:09670019965)

      ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ (メーカー型番:09670019965)

        Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)

        Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)

          TE Connectivity コンタクト Econoseal Jシリーズ

          TE Connectivity コンタクト Econoseal Jシリーズ

            TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ

            TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ

              MRシリーズ アクセサリー

              MRシリーズ アクセサリー

                TEコンタクト Econoseal J MarkIIシリーズ 171661-2

                TEコンタクト Econoseal J MarkIIシリーズ 171661-2

                  Dサブコネクタネジ XM オプション品

                  Dサブコネクタネジ XM オプション品

                    メーカー オムロン ヒロセ電機 HARTING オムロン TE Connectivity TE Connectivity 本多通信工業 TE Connectivity オムロン
                    通常価格 51円 201円 238円 168円 131円 20円 101円 134円 22円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 コネクタ固定具 コネクタ固定具 コネクタ固定具 コネクタ固定具 その他 その他 - その他 -
                    材質 メタル メタル メタル メタル 銅合金 銅合金 - 銅合金 -
                    種類詳細 ねじ(固定具 取付穴M3用) - - ジャックスクリュー - - - - -
                    対応機種 Dサブコネクタ XM2/XM3 - - フード形 XM2S専用 - - - - -
                    商品種類 Dsubコネクタ 固定具 ねじ - - Dsubコネクタ 固定具 ジャックスクリュー、フード形XM2S専用 - - - - -

                    Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    制御インターフェイスコネクター
                    評価 5.0満足度:5.02019/10/31
                    接続先の機器仕様に合わせる必要があるケースなど、
                    インチとミリが当日出荷可能なので非常に便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    Dサブコネクタに
                    評価 4.0満足度:4.02018/10/10
                    DサブコネクタのSMTタイプに取り付けて固定具として使用しています。専用の規格品なので購入しました。特に締めにくいなど感じることなく、問題もなく使用しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました