(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,595円
税込価格
2,855円

DINコネクタの用途を広げるケーブル接続コネクタ。【特長】・フラットケーブルと...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対電線
  • シリーズ:
    DIN
  • コネクタ形状:
    角型
  • 用途詳細:
    ケーブル接続

型番

XC6V-6421 解除

Loading...

商品情報

製品仕様

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6:関連画像

XC6の外観

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6:関連画像

XC6D-6421の外形図

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6:関連画像

XC6D-6421の外形寸法図 単位:mm

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6:関連画像

XC6T-644の外形図

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6:関連画像

XC6T-644の外形寸法図 単位:mm

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6:関連画像

XC6H-9621の外形図

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6:関連画像

XC6H-9621の外形寸法図 単位:mm

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6:関連画像

XC6M-96の外形図

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6:関連画像

XC6M-96の外形寸法図 単位:mm

XC6の定格/性能

項目 形式
形XC6D 形XC6H 形XC6V 備考
定格電流 1A 0.65A 最大3A -
定格電圧 AC 250V AC 100V AC 300V -
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) -
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC 500Vにて) -
耐電圧 AC 500V AC 300V AC 650V 1min
(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下 -
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて) -
挿抜耐久 200回 -
使用温度範囲 -55~+105℃ (低温にて氷結しないこと)

XC6の材質/処理

項目 形式
形XC6D 形XC6H 形XC6V*
ハウジング ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色
コンタクト 接触部 銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)
端子部 銅合金/ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)
ストレインリリーフ ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色 -

*本体ハウジング、一列コンタクトハウジングを含む。

XC6の適合電線

形式 形XC6D 形XC6H 形XC6V*
適合電線 形XY3A-640□
1.27mmピッチフラット
ケーブル
AWG28(より線)64芯
UL2651(標準ケーブル)
UL20012(スダレケーブル)
UL20028(カラーコードケーブル)
形XY3A-9605
0.847mmピッチフラット
ケーブル
AWG30(より線)96芯
UL20028(標準ケーブル)
・コンタクトNo.1
AWG24(UL1061使用)
AWG26(UL1007使用)
・コンタクトNo.2
AWG26/28(UL1007使用)

*コンタクトNo.は端子のインシュレーションバレル部に表示されています。

  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

型番
使用電流(A)
使用電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
接続方向
電線接続方法
保護機能(耐環境性)
種類
耐電圧(1min/リーク電流1mA以下)
接触部のメッキ
端子部のメッキ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

XC6V-6421

3
AC300
64
-
アングル
圧接
組合せ形式
AC650V
ニッケル下地 金メッキ
ニッケル下地 錫メッキ
10

1個

2,595( 2,855円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

DINコネクタの用途を広げるケーブル接続コネクタ。
【特長】
・フラットケーブルとバラ線を接続する2種類のコネクタがあり、用途により選択可能
・フラットケーブル接続コネクタを用いてVMEバス構成(デイジーチェーン)やバックプレーン構成が可能
・バラ線接続用コネクタは圧接コンタクト、分割形コンタクトブロック採用のためハーネス工数を大幅低減
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

    DINソケットシーケンスコネクタ XC7

    DINソケットシーケンスコネクタ XC7

      DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

      DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

        DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

        DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

          DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)

          DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)

            DINコネクタ(中・大電流用) XC4

            DINコネクタ(中・大電流用) XC4

              DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

              DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

                フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

                フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

                  PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

                  PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

                    HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

                    HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

                      128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタ

                      128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタ

                        2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

                        2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

                          2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

                          2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 日本航空電子工業 オムロン フジクラ(旧:第一電子工業) ヒロセ電機 ヒロセ電機
                            通常価格 2,595円 917円 1,470円 2,904円 316円 1,156円 288円 244円 182円 319円 252円 361円 49円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 - 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 - - 対基板 - - -
                            シリーズ DIN - DIN DIN DIN DIN - - - - - - -
                            コネクタ形状 角型 - - - - - - - - - - - -
                            用途詳細 ケーブル接続 - - - - - - - - 基板対基板 - - -

                            DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ハーネス作成
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                            他の仕入れ先に在庫がなく困っていました。
                            在庫もあり比較的早く納品して頂けたため助かりました。
                            特殊なコネクタのため入手困難でしたが助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました