【特長】・雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタ...
T-WRMK32RSシリーズの外観
T-WRMK34RSシリーズの外観
T-WRMK36RSシリーズの外観
本体差込口形状:3ピン
プラグ仕様:3ピン、ストレートプラグ
定格:15A、125V、1,500W
雷ガード:○
絶縁キャップ付きプラグ:○
通電表示ランプ:○
二重被ふく:○
抜け止め機能:○
マグネット:○
壁掛け用フック:○
カラー:グレー
材質:本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂
環境配慮事項:環境配慮パッケージ
使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
本体差込口個数:2個口
外形寸法:幅135.0×奥行43.5×高さ26.0mm
T-WRMK3230LG/RS
コード長:3m
質量:510g
T-WRMK3250LG/RS
コード長:5m
質量:740g
本体差込口個数:4個口
外形寸法:幅215.0×奥行43.5×高さ26.0mm
T-WRMK3430LG/RS
コード長:3m
質量:580g
T-WRMK3450LG/RS
コード長:5m
質量:810g
本体差込口個数:6個口
外形寸法:幅295.0×奥行43.5×高さ26.0mm
T-WRMK3630LG/RS
コード長:3m
質量:630g
T-WRMK3650LG/RS
コード長:5m
質量:860g
Loading...
【特長】
・雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます
・差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します
・差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています
・ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき、たこ足として使用したいとき、工業用・業務用として使用したいとき
T-WRMK3450LG/RSで型番確定
雷ガード二重構造工事用タップ 白の型番T-WRMK3450LG/RSのページです。
型番T-WRMK3450LG/RSに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
T-WRMK3250LG/RS |
T-WRMK3630LG/RS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 商品タイプ | ケーブル長 (m) | 差込口個数/分割口 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,692円 ( 9,561円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 電源タップ | 5 | 2 | 821-8748 | |
12,165円 ( 13,382円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 電源タップ | 3 | 6 | 821-8751 |