(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-WRM3230LG/RS
二重構造工事用タップ POWER STRIP

二重構造工事用タップ T-WRM3230LG/RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,285円
税込単価
4,714円

【特長】・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様で...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • スイッチ形態:
    無し
  • 材質(本体):
    ABS樹脂
  • 材質(プラグ受け部分):
    ユリア樹脂
  • マグネット:

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

T-WRM3230LG/RS 解除

Loading...

T-WRM3230LG/RS の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

T-WRM3210LG/RSの外観

T-WRM3210LG/RSの外観

T-WRM3410LG/RSの外観

T-WRM3410LG/RSの外観

T-WRM3610LG/RSの外観

T-WRM3610LG/RSの外観

T-WRM3850LG/RSの外観

T-WRM3850LG/RSの外観

製品仕様

本体差込口形状3ピン
本体差込口個数2個口
プラグ仕様3ピン・ストレートプラグ
コード長1.0m
定格15A・125V・1500W
絶縁キャップ付きプラグ
通電表示ランプ
二重被ふく
抜け止め機能
マグネット
壁掛け用フック
カラーグレー
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
外形寸法幅135.0mm×奥行43.5mm×高さ26.0mm
質量270g
環境配慮事項環境配慮パッケージ
使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

製品仕様

本体差込口形状3ピン
本体差込口個数4個口
プラグ仕様3ピン・ストレートプラグ
コード長1.0m
定格15A・125V・1500W
絶縁キャップ付きプラグ
通電表示ランプ
二重被ふく
抜け止め機能
マグネット
壁掛け用フック
カラーグレー
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
外形寸法幅215.0mm×奥行43.5mm×高さ26.0mm
質量330g
環境配慮事項環境配慮パッケージ
使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

製品仕様

本体差込口形状3ピン
本体差込口個数6個口
プラグ仕様3ピン・ストレートプラグ
コード長1.0m
定格15A・125V・1500W
絶縁キャップ付きプラグ
通電表示ランプ
二重被ふく
抜け止め機能
マグネット
壁掛け用フック
カラーグレー
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
外形寸法幅295.0mm×奥行43.5mm×高さ26.0mm
質量390g
環境配慮事項環境配慮パッケージ
使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

製品仕様

本体差込口形状3ピン
本体差込口個数8個口
プラグ仕様3ピン・ストレートプラグ
コード長5.0m
定格15A・125V・1500W
絶縁キャップ付きプラグ
通電表示ランプ
二重被ふく
抜け止め機能
マグネット
壁掛け用フック
カラーグレー
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
外形寸法幅395.0mm×奥行43.5mm×高さ26.0mm
質量950g
環境配慮事項環境配慮パッケージ
使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

製品仕様

裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できる。

裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できる。

差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止。

差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止。

差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適。

差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適。

電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。

電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。

通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いている。

通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いている。

型番リスト

型番
商品タイプ
ケーブル長(m)
差込口個数/分割口
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-WRM3230LG/RS

電源タップ
3
2
821-8737
10

1個

4,285( 4,714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
・工事用・物件用としての大量導入に最適
・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます
・差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します
・差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています
・ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき、たこ足として使用したいとき、工業用・業務用として使用したいとき

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

T-WRM3230LG/RSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二重構造工事用タップの型番T-WRM3230LG/RSのページです。
型番T-WRM3230LG/RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二重構造工事用タップ

二重構造工事用タップ

    雷ガード二重構造工事用タップ 白

    雷ガード二重構造工事用タップ 白

      手元スイッチ付二重構造工事用タップ

      手元スイッチ付二重構造工事用タップ

        トリプルタップ(コーナータイプ)

        トリプルタップ(コーナータイプ)

          3ピン対応タップ

          3ピン対応タップ

            マグネット付抜け止めタップ(白色)

            マグネット付抜け止めタップ(白色)

              工事用抜け止めタップ

              工事用抜け止めタップ

                トリプルタップ(モバイルタイプ) T-TR06-2300WH

                トリプルタップ(モバイルタイプ) T-TR06-2300WH

                  電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                  電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

                    電源タップ 3個口 2ピン式

                    電源タップ 3個口 2ピン式

                      3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

                      3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

                        電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                        電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                          トリプルタップ(アンダータイプ) T-TR05-2300WH

                          トリプルタップ(アンダータイプ) T-TR05-2300WH

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム サンワサプライ バッファロー エレコム バッファロー エレコム
                            通常価格 4,285円 8,692円 13,057円 489円 3,977円 2,461円 4,261円 905円 2,221円 1,943円 3,569円 4,723円 740円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目   1日目  
                            プラグ形状 その他 その他 その他 - A-2+アース線 A-3 - - A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ+アース線 -
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め - A-3ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め - A-3抜け止め A-2ソケット A-3ソケット A-3ソケット -
                            - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 - 15 15 15 - 15 15 15 15 -
                            定格電圧(V) 125 125 125 - 125 125 125 - 125 125 125 125 -

                            二重構造工事用タップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q パッケージ形態を教えてください。
                            A
                            ポリ袋(環境配慮タイプ)です。ゴミが少なくかさばらない為、工事など物件の大量導入に最適です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-WRM3250LG/RS
                            T-WRM3610LG/RS
                            T-WRM3810LG/RS
                            T-WRM3850LG/RS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ ケーブル長
                            (m)
                            差込口個数/分割口 トラスココード

                            4,409円

                            ( 4,850円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10電源タップ52821-8738

                            6,593円

                            ( 7,252円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10電源タップ16821-8742

                            12,313円

                            ( 13,544円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10電源タップ18821-8744

                            13,598円

                            ( 14,958円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10電源タップ58821-8746

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました