(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手元スイッチ付二重構造工事用タップ

手元スイッチ付二重構造工事用タップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,057円
税込単価
14,363円

【特長】・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • スイッチ形態:
    手元一括
  • 材質(本体):
    ABS樹脂
  • 材質(プラグ受け部分):
    ユリア樹脂

型番

T-WRMT3450LG/RS 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電源タッププラグ形状その他
ソケット形状A-3抜け止め
定格電流(A)15定格電圧(V)125
ケーブル長(m)5差込口個数/分割口4
スイッチ形態手元一括材質(本体)ABS樹脂
材質(プラグ受け部分)ユリア樹脂トラスココード821-8756
RoHS ?10 - -

商品情報

製品仕様

T-WRMT34RSシリーズの外観1

T-WRMT34RSシリーズの外観1

T-WRMT34RSシリーズの外観2

T-WRMT34RSシリーズの外観2

手元スイッチの外観

手元スイッチの外観

  • 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属
  • 手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる

本体差込口形状:3ピン
本体差込口個数:4個口
プラグ仕様:3ピン、ストレートプラグ
定格:15A、125V、1,500W
スイッチ:○
絶縁キャップ付きプラグ:○
通電表示ランプ:○
二重被ふく:○
抜け止め機能:○
壁掛け用フック:○
カラー:グレー
材質:本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂
外形寸法:幅215.0×奥行43.5×高さ26.0mm
環境配慮事項:環境配慮パッケージ
使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

T-WRMT3430LG/RS
コード長:手元スイッチ側/1.5m、差込プラグ側/3.0m
質量:800g
T-WRMT3450LG/RS
コード長:手元スイッチ側/1.5m、差込プラグ側/5.0m
質量:1,050g

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-WRMT3450LG/RS

5
821-8756
10

1個

13,057( 14,363円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
・差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します
・差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立つ
・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています
・熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです
・通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています
・プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです
・3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています
・手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできます
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき、たこ足として使用したいとき、工業用・業務用として使用したいとき

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手元スイッチ付二重構造工事用タップの型番T-WRMT3450LG/RSのページです。
型番T-WRMT3450LG/RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手元スイッチ付二重構造工事用タップ

手元スイッチ付二重構造工事用タップ

    工事用抜け止めタップ

    工事用抜け止めタップ

      二重構造工事用タップ

      二重構造工事用タップ

        雷ガード二重構造工事用タップ 白

        雷ガード二重構造工事用タップ 白

          マグネット付3ピン対応タップ

          マグネット付3ピン対応タップ

            3ピン対応タップ

            3ピン対応タップ

              OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

              OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

                スリムタップ(集中スイッチ付)

                スリムタップ(集中スイッチ付)

                  電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                  電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                    OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

                    OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

                      マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

                      マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

                        電源タップ 3個口 2ピン式

                        電源タップ 3個口 2ピン式

                          電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                          電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 バッファロー ELPA朝日電器 エレコム バッファロー バッファロー
                            通常価格 13,057円 4,261円 4,285円 8,692円 4,166円 3,977円 1,277円 3,058円 4,723円 1,653円 2,529円 1,943円 2,047円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ - - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 その他 - その他 その他 A-2+アース線 A-2+アース線 A-2スイングプラグ A-2 A-2スイングプラグ+アース線 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め A-3ソケット A-3ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-2ソケット A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット
                            -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

                            手元スイッチ付二重構造工事用タップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備の電源
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                            設備の周辺機器の電源集約に使用しました。
                            手元で一括で電源OFFできるので工数低減にも繋がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パッケージ形態を教えてください。
                            A
                            ポリ袋(環境配慮タイプ)です。ゴミが少なくかさばらない為、工事など物件の大量導入に最適です。
                            Q 手元スイッチのケーブルの長さを教えてください。
                            A
                            1.5mです。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト