【特長】・プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機...
T-T02-3450WH/RS(4個口)の外観
T-T02-3650WH/RS(6個口)の外観
特長
本体差込口形状 | 3ピン |
---|---|
プラグ仕様 | 2ピン・スイングプラグ |
コード長 | 5.0m |
定格 | 15A・125V・1500W |
絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
通電表示ランプ | ○ |
二重被ふく | ○ |
スイングプラグ | ○ |
マグネット | ○ |
カラー | ホワイト |
材質 | 本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 |
外形寸法 | T-T02-3450WH/RS:幅215×奥行45×高さ30mm T-T02-3650WH/RS:幅295×奥行45×高さ30mm |
質量 | T-T02-3450WH/RS:800g T-T02-3650WH/RS:850g |
環境配慮事項 | 環境配慮パッケージ |
使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
Loading...
【特長】
・プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです
・一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です
・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています
・マグネット付き国内規格電源タップ
・オフィスに最適
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき
・たこ足として使用したいとき
T-T02-3650WH/RSで型番確定
マグネット付3ピン対応タップの型番T-T02-3650WH/RSのページです。
型番T-T02-3650WH/RSに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
T-T02-3450WH/RS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 差込口個数/分割口 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,166円 ( 4,583円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4 | 821-8718 |