(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,580円 ~ 13,320円
税込価格
8,338円 ~ 14,652円

最大18万時間の期待寿命を持つDCファン。【特長】・最大18万時間の期待寿命を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定83件の候補があります。

Loading...

商品情報

DCサンエース 長寿命ファンの仕様

□60×25mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500 Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色 センサ:黄色 コントロール茶色
  • 質量:100g

仕様

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG0612P4S0011210.8~13.20.678.04110001.449.43001.20453-20~+7018000/60℃
(215000/40℃)
9LG0612P4J0010.394.6886501.138.81820.7347
9LG0612P4H0010.172.0461500.7827.5970.38935
9LG0624P4S0012421.6~26.40.348.16110001.449.43001.20453
9LG0624P4J0010.194.5686501.138.81820.7347

 

□直径80×25mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色 センサ:黄色 コントロール茶色(PWMコントロールなしの場合はコントロール線はありません)
  • 質量:130g

仕様

下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG0812P4J0011210.8~13.20.67.274002.0773.01770.7149-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)
9LG0812P4G0010.33.655001.5454.3980.3943
9LG0812P4H0010.121.4437001.0336.3440.1731
9LG0824P4H0012421.6~26.40.051.237001.0336.3440.1731

下記の型番は、パルスセンサ付です

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG0812S4001126~13.20.172.0442001.1741.3560.2235-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)
9LG0812F40010.11.233000.9232.5350.1429
9LG0812M40010.080.9629000.828.3270.1125
9LG0812L40018~13.20.060.7223000.6422.6170.06822
9LG0812H400110.8~13.20.121.4437001.0336.3440.1731
9LG0824S40012412~26.40.071.6842001.1741.3560.2235
9LG0824F40010.0451.0833000.9232.5350.1429
9LG0824M40010.040.9629000.828.3270.1125
9LG0824L400114~26.40.030.7223000.6422.6170.06822
9LG0824H400121.6~26.40.051.237001.0336.3440.1731

下記の型番は、ロックセンサ付です

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG0812S4D001126~13.20.172.0442001.1741.3560.2235-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)
9LG0812F4D0010.11.233000.9232.5350.1429
9LG0812M4D0010.080.9629000.828.3270.1125
9LG0812L4D0018~13.20.060.7223000.6422.6170.06822
9LG0812H4D00110.8~13.20.121.4437001.0336.3440.1731
9LG0824S4D0012412~26.40.071.6842001.1741.3560.2235
9LG0824F4D0010.0451.0833000.9232.5350.1429
9LG0824M4D0010.040.9629000.828.3270.1125
9LG0824L4D00114~26.40.030.7223000.6422.6170.06822
9LG0824H4D00121.6~26.40.051.237001.0336.3440.1731

下記の型番は、センサなしです

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG0812S4002126~13.20.172.0442001.1741.3560.2235-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)
9LG0812F40020.11.233000.9232.5350.1429
9LG0812M40020.080.9629000.828.3270.1125
9LG0812L40028~13.20.060.7223000.6422.6170.06822
9LG0812H400210.8~13.20.121.4437001.0336.3440.1731
9LG0824S40022412~26.40.071.6842001.1741.3560.2235
9LG0824F40020.0451.0833000.9232.5350.1429
9LG0824M40020.040.9629000.828.3270.1125
9LG0824L400214~26.40.030.7223000.6422.6170.06822
9LG0824H400221.6~26.40.051.237001.0336.3440.1731

 

□直径92×25mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色 センサ:黄色 コントロール茶色 (PWMコントロールなしの場合はコントロール線はありません)
  • 質量:150g

仕様

下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG0924P4H0012421.6~26.40.071.6831501.3848.741.60.1732-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)

 

□直径120×38mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色 センサ:黄色 コントロール茶色(PWMコントロールなしの場合はコントロール線はありません)
  • 質量:420g

仕様

下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG1212P1G001128~13.83.238.465507.0247.13701.4862-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)
9LG1212P1S0012.226.456006.0211.82701.0858
9LG1224P1G0012415~301.638.465507.0247.13701.4862
9LG1224P1H0010.716.847005.0176.51900.7654
9LG1248P1G0014836~600.838.465507.0247.13701.4862
9LG1248P1S0010.5526.456006.0211.82701.0858

下記の型番は、パルスセンサ付です

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG1212F1001128~13.80.394.682800310667.60.2739-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)
9LG1212M10010.222.6421002.277.737.90.1533
9LG1224A10012415~300.378.8837003.9137.8117.80.4748
9LG1224F10010.194.562800310667.60.2739
9LG1224M10010.112.6421002.277.737.90.1533
9LG1248F10014836~600.115.282800310667.60.2739
9LG1248M10010.073.3621002.277.737.90.1533

下記の型番は、ロックセンサ付です

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG1212F1D001128~13.80.394.682800310667.60.2739-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)
9LG1212M1D0010.222.6421002.277.737.90.1533
9LG1224A1D0012415~300.378.8837003.9137.8117.80.4748
9LG1224F1D0010.194.562800310667.60.2739
9LG1224M1D0010.112.6421002.277.737.90.1533
9LG1248F1D0014836~600.115.282800310667.60.2739
9LG1248M1D0010.073.3621002.277.737.90.1533

下記の型番は、センサなしです

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG1212F1002128~13.80.394.682800310667.60.2739-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)
9LG1212M10020.222.6421002.277.737.90.1533
9LG1224A10022415~300.378.8837003.9137.8117.80.4748
9LG1224F10020.194.562800310667.60.2739
9LG1224M10020.112.6421002.277.737.90.1533
9LG1248F10024836~600.115.282800310667.60.2739
9LG1248M10020.073.3621002.277.737.90.1533

 

□直径140×38mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色 センサ:黄色 コントロール茶色(PWMコントロールなしの場合はコントロール線はありません)
  • 質量:640g

仕様

下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG1412P1A0011210.2~13.83.7244.6469008.02825162.0768-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)
9LG1412P1H0011.720.452006.02123001.262
9LG1412P1M0010.67.233003.71301700.6846
9LG1424P1A0012420.4~27.61.8644.6469008.02825162.0768
9LG1424P1H0010.8520.452006.02123001.262
9LG1424P1M0010.37.233003.71301700.6846
9LG1448P1A0014840.8~55.20.9244.1669008.02825162.0768
9LG1448P1H0010.4220.1652006.02123001.262
9LG1448P1M0010.157.233003.71301700.6846

 

□直径140×51mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色 センサ:黄色 コントロール茶色(PWMコントロールなしの場合はコントロール線はありません)
  • 質量:640g

仕様

下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9LG1412P5G0011210.2~13.85.166275009.03186552.6369-20~+70180000/60℃
(215000/40℃)
9LG1412P5S0011.832250006.02122951.1857
9LG1448P5G0014840.8~55.21.296275009.03186552.6369
9LG1448P5S0010.452250006.02122951.1857

 

Φ172×150×51mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色 センサ:黄色
  • 質量:760g

仕様

下記の型番は、パルスセンサ付。

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
109L5724H5012420.4~27.60.5813.9230506.4226137.20.55152-20~+70100000/60℃
(135000/40℃)

下記の型番は、ロックセンサ付。

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
109L5712H5D011210.2~13.81.214.430506.4226137.20.55152-20~+70100000/60℃
(135000/40℃)

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム厚
定格電圧
センサ仕様
安全規格
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
スピードコード
期待寿命(h)
サイズ
コントロール方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60x60
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.78
35
97
リブ無
H
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

7,580( 8,338円 )

9日目

60x60
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
1.1
47
182
リブ無
J
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

8,190( 9,009円 )

9日目

60x60
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
1.4
53
300
リブ無
S
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

7,940( 8,734円 )

9日目

60x60
25mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
1.1
47
182
リブ無
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

8,190( 9,009円 )

9日目

60x60
25mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
1.4
53
300
リブ無
S
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

8,380( 9,218円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
ロック
UL / CUL / TUV
0.92
29
35
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.92
29
35
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
UL / CUL / TUV
0.92
29
35
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

8,040( 8,844円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
ロック
UL / CUL / TUV
1.03
31
44
リブ無
H
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
1.03
31
44
リブ無
H
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
UL / CUL / TUV
1.03
31
44
リブ無
H
180000
-
なし
10

1個

8,040( 8,844円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
ロック
UL / CUL / TUV
0.64
22
17
リブ無
L
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.64
22
17
リブ無
L
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
UL / CUL / TUV
0.64
22
17
リブ無
L
180000
-
なし
10

1個

8,040( 8,844円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
ロック
UL / CUL / TUV
0.8
25
27
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.8
25
27
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
UL / CUL / TUV
0.8
25
27
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

8,040( 8,844円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
1.54
43
98
リブ無
G
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

8,300( 9,130円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
1.03
31
44
リブ無
H
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

8,110( 8,921円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV / CSA
2.07
49
177
リブ無
J
180000
-
PWMコントロール付
-

1個

8,490( 9,339円 )

11日目

80x80
25mm
DC12V
ロック
UL / CUL / TUV
1.17
35
56
リブ無
S
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
1.17
35
56
リブ無
S
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC12V
UL / CUL / TUV
1.17
35
56
リブ無
S
180000
-
なし
10

1個

8,040( 8,844円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
ロック
UL / CUL / TUV
0.92
29
35
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
0.92
29
35
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
UL / CUL / TUV
0.92
29
35
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

8,040( 8,844円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
ロック
UL / CUL / TUV
1.03
31
44
リブ無
H
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
1.03
31
44
リブ無
H
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
UL / CUL / TUV
1.03
31
44
リブ無
H
180000
-
なし
10

1個

8,040( 8,844円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
ロック
UL / CUL / TUV
0.64
22
17
リブ無
L
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
0.64
22
17
リブ無
L
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
UL / CUL / TUV
0.64
22
17
リブ無
L
180000
-
なし
10

1個

8,040( 8,844円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
ロック
UL / CUL / TUV
0.8
25
27
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
0.8
25
27
リブ無
M
180000
-
なし
-

1個

8,080( 8,888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80x80
25mm
DC24V
UL / CUL / TUV
0.8
25
27
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

8,040( 8,844円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
1.03
31
44
リブ無
H
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

8,110( 8,921円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
ロック
UL / CUL / TUV
1.17
35
56
リブ無
S
180000
-
なし
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
1.17
35
56
リブ無
S
180000
-
なし
-

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

80x80
25mm
DC24V
UL / CUL / TUV
1.17
35
56
リブ無
S
180000
-
なし
10

1個

8,040( 8,844円 )

9日目

92x92
25mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV / CSA
1.38
32
41.6
リブ無
H
180000
-
PWMコントロール付
-

1個

8,350( 9,185円 )

11日目

120x120
38mm
DC12V
ロック
UL / CUL / TUV
3
39
67.6
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

10,490( 11,539円 )

8日目

120x120
38mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
3
39
67.6
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

10,490( 11,539円 )

8日目

120x120
38mm
DC12V
UL / CUL / TUV
3
39
67.6
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

10,460( 11,506円 )

8日目

120x120
38mm
DC12V
ロック
UL / CUL / TUV
2.2
33
37.9
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

10,490( 11,539円 )

8日目

120x120
38mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
2.2
33
37.9
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

10,490( 11,539円 )

8日目

120x120
38mm
DC12V
UL / CUL / TUV
2.2
33
37.9
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

10,460( 11,506円 )

8日目

120x120
38mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
7
62
370
リブ無
G
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

10,530( 11,583円 )

8日目

120x120
38mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
6
58
270
リブ無
S
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

10,530( 11,583円 )

8日目

120x120
38mm
DC24V
ロック
UL / CUL / TUV
3.9
48
117.8
リブ無
A
180000
-
なし
-

1個

10,490( 11,539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120x120
38mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
3.9
48
117.8
リブ無
A
180000
-
なし
10

1個

10,490( 11,539円 )

8日目

120x120
38mm
DC24V
UL / CUL / TUV
3.9
48
117.8
リブ無
A
180000
-
なし
10

1個

10,460( 11,506円 )

8日目

120x120
38mm
DC24V
ロック
UL / CUL / TUV
3
39
67.6
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

10,490( 11,539円 )

8日目

120x120
38mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
3
39
67.6
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

10,490( 11,539円 )

8日目

120x120
38mm
DC24V
UL / CUL / TUV
3
39
67.6
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

10,460( 11,506円 )

8日目

120x120
38mm
DC24V
ロック
UL / CUL / TUV
2.2
33
37.9
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

10,490( 11,539円 )

8日目

120x120
38mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
2.2
33
37.9
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

10,490( 11,539円 )

8日目

120x120
38mm
DC24V
UL / CUL / TUV
2.2
33
37.9
リブ無
M
180000
-
なし
10

1個

10,460( 11,506円 )

8日目

120x120
38mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
7
62
370
リブ無
G
180000
-
PWMコントロール付
-

1個

10,530( 11,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120x120
38mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
5
54
190
リブ無
H
180000
-
PWMコントロール付
10

1個

10,530( 11,583円 )

8日目

120x120
38mm
DC48V
ロック
UL / CUL / TUV
3
39
67.6
リブ無
F
180000
-
なし
10

1個

10,670( 11,737円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大18万時間の期待寿命を持つDCファン。
【特長】
・最大18万時間の期待寿命を持つことによって、メンテナンス費用の削減と高信頼の装置設計に貢献
【用途】
・長期間のメンテナンスフリーが求められる装置に最適
・基地局・蓄電システム・パワーコンディショナー・無停電電源装置に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

    San Ace DCファン 9SG

    San Ace DCファン 9SG

      San Ace DCファン 109E

      San Ace DCファン 109E

        DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

        DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

          San Ace DCファン 9HV

          San Ace DCファン 9HV

            DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

            DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

              耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

              耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

                DCサンエース 防油ファン

                DCサンエース 防油ファン

                  San Ace DCファン 9GV

                  San Ace DCファン 9GV

                    ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                    ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                      DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                      DCファン 09232VA 【旧3612VL】

                        San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                        San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                          PWM コントロール機能付ファン

                          PWM コントロール機能付ファン

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 7,580円 11,050円 7,720円 5,918円 4,240円 9,845円 11,200円 6,590円 4,000円 8,320円 2,950円 2,370円 5,220円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   11日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACDCファン DCファン DCファン DCファン
                            分類 長寿命 標準(汎用) 標準(汎用) - 標準(汎用) 防水 - 防油 標準(汎用) - - - 標準(汎用)
                            フレーム材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム - - - 樹脂 樹脂 - 樹脂 - - 樹脂

                            San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ワークの空冷
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            メーカー欠品でしたが、ミスミには在庫があり、翌日届き非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました