(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9W1TM48P4G01
DCサンエース 防水遠心ファン DCサンエース ボウスイエンシンファン

DCサンエース 防水遠心ファン 9W1TM48P4G01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,120円
税込単価
19,932円

IP54/IP68の防水性能を備え、遠心方向に風を送り出す高静圧のDCファン。...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    その他
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    防水
  • 安全規格:
    UL / TUV / CSA
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    40000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9W1TM48P4G01 の仕様・寸法情報

商品情報

防水遠心ファン 直径100×25mm厚の仕様

商品外観

商品外観

  • 材質 モーターケース:アルミニウム(黒塗装)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 屋内環境、L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:160g
  • 下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9W1TM48P4G014836 ~ 601000.3617.287,4002.0371.77082.846540,000/60℃
(70,000/40℃)
9W1TM48P4H014836 ~ 60100
0
0.22
0.04
10.56
1.92
6,400
2,000
1.77
0.51
62.5
18.0
560
48
2.25
0.19
60
34
40,000/60℃
(70,000/40℃)
  • ※ 9W1TM48P4G01のPWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • ※ 周囲温度40℃の場合の期待寿命は参考値です。
  • ※ 定格電圧における最大入力は 9W1TM48P4G01:22W、9W1TM48P4H01:14W
  • ※ 入力PWM周波数は、25kHzです。

防水遠心ファン 直径133×91mm厚の仕様

商品外観

商品外観

  • 材質 モーターケース:アルミニウム(黒塗装)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 屋内環境、L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:720g
  • 下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9W1TJ48P0H614836 ~ 601000.5526.44,1506.392253951.596140,000/60℃
(70,000/40℃)
  • ※ PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • ※ 周囲温度40℃の場合の期待寿命は参考値です。
  • ※ 定格電圧における最大入力は14Wです。
  • ※ 入力PWM周波数は、25kHzです。

防水遠心ファン 直径150×35mm厚の仕様

商品外観

商品外観

  • 材質 モーターケース:アルミニウム(黒塗装)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 屋内環境、L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:330g
  • 下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9W1TN48P1H014836.0 ~ 55.21000.3215.43,8003.831353901.575940,000/60℃
(70,000/40℃)
  • ※ PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • ※ 周囲温度40℃の場合の期待寿命は参考値です。
  • ※ 定格電圧における最大入力は22Wです。
  • ※ 入力PWM周波数は、25kHzです。

防水遠心ファン 直径175×69mm厚の仕様

商品外観

商品外観

  • 材質 モーターケース:アルミニウム(黒塗装)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 屋内環境、L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:760g
  • 下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9W1TG48P0H614836 ~ 601000.6531.23,1009.03183601.446440,000/60℃
(70,000/40℃)
  • ※ PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • ※ 周囲温度40℃の場合の期待寿命は参考値です。
  • ※ 定格電圧における最大入力は60Wです。
  • ※ 入力PWM周波数は、25kHzです。

型番リスト

型番
フレーム厚
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
スピードコード
サイズ
厚み
定格電流(A)
定格入力(W)
管理番号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9W1TM48P4G01

25mm
DC48V
2.03
65
708
G
Φ100
-
0.36
17.28
01
10

1個

18,120( 19,932円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IP54/IP68の防水性能を備え、遠心方向に風を送り出す高静圧のDCファン。
【特長】
・吸込口と異なる軸方向へ空気を吐き出すため、装置内の狭いスペースに搭載可能
・防水カバーの取付の必要がなく、費用や工数の削減・装置の小型化・騒音の低減に貢献
・防水防塵性能を持ち、省エネルギー低騒音と、高風量、高静圧を実現
【用途】
・空調機器・業務用冷蔵庫・集塵機・屋外設置型の通信機器・パワーコンディショナー等に最適
・大きな空間の換気や、吸引・集塵用途に最適

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

9W1TM48P4G01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCサンエース 防水遠心ファンの型番9W1TM48P4G01のページです。
型番9W1TM48P4G01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCサンエース 防水遠心ファン

DCサンエース 防水遠心ファン

    DCサンエース 遠心ファン

    DCサンエース 遠心ファン

      AC大型プロペラファン MRSシリーズ

      AC大型プロペラファン MRSシリーズ

        制御盤ファンユニット

        制御盤ファンユニット

          ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

          ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

            San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

            San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

              DCクロスフローファン MFDシリーズ

              DCクロスフローファン MFDシリーズ

                San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                  ファン PMDシリーズ

                  ファン PMDシリーズ

                    ファン Mシリーズ

                    ファン Mシリーズ

                      San Ace 低消費電力ファン 9GA

                      San Ace 低消費電力ファン 9GA

                        防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

                        防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

                          San Ace 防水ファン

                          San Ace 防水ファン

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 SUNON SUNON 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 15,350円 9,280円 11,354円 6,738円 11,115円 7,329円 15,498円 2,625円 5,714円 2,123円 2,755円 7,504円 6,274円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン ACファン - ブロア ACファン クロスフロー ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            フレームサイズ その他 その他 - - その他 φ172 その他 92x92 - - - 40x40 -
                            センサ仕様 パルス パルス - - - - - - 電圧出力 - パルス -
                            分類 防水 標準(汎用) - - - 標準(汎用) - 標準(汎用) 長寿命 長寿命 標準(汎用) 長寿命 / 防水 防水
                            安全規格 UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA - - - - - - - CE / UL / TUV UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA

                            DCサンエース 防水遠心ファンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9W1TG48P0H61
                            9W1TJ48P0H61
                            9W1TM48P4H01
                            9W1TN48P1H01
                            9W2TJ24P0H001
                            9W2TJ48P0H001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレーム厚 定格電圧 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            スピードコード サイズ 厚み 定格電流
                            (A)
                            定格入力
                            (W)
                            管理番号

                            21,790円

                            ( 23,969円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10[その他] その他DC48V964360HΦ17569mm0.6531.261

                            20,736円

                            ( 22,810円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10[その他] その他DC48V6.3961395HΦ13391mm0.5526.461

                            17,188円

                            ( 18,907円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1025mmDC48V1.7760560HΦ100-0.2210.5601

                            21,379円

                            ( 23,517円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10[その他] その他DC48V3.8359390HΦ15035mm0.3215.401

                            17,490円

                            ( 19,239円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -[その他] その他DC24V6.3961395HΦ13391mm1.228.8001

                            17,780円

                            ( 19,558円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -[その他] その他DC48V6.3961395HΦ13391mm0.5526.4001

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました