(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PWM コントロール機能付ファン

PWM コントロール機能付ファン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,220円
税込単価
5,742円

【特長】・PWMコントロール機能付き。・定格電圧:12V。・フレーム材質:樹脂...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • 定格電圧:
    DC12V
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    標準(汎用)
  • フレーム形状:
    リブ有
  • フレーム材質:
    樹脂
  • 期待寿命(h):
    40000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム厚
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
スピードコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9PH0412P3K033

40x40
[その他] 28mm
0.59
50
340
K
10

1個

5,220( 5,742円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PWMコントロール機能付き。
・定格電圧:12V。
・フレーム材質:樹脂。
・期待寿命:40,000h。

Loading...

9PH0412P3K033で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PWM コントロール機能付ファンの型番9PH0412P3K033のページです。
型番9PH0412P3K033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PWM コントロール機能付ファン

PWM コントロール機能付ファン

    DCタイプ ファン VP23シリーズ

    DCタイプ ファン VP23シリーズ

      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

        San Ace DCファン 109E

        San Ace DCファン 109E

          San Ace DCファン/□92mmシリーズ

          San Ace DCファン/□92mmシリーズ

            DCファン/φ200mmシリーズ

            DCファン/φ200mmシリーズ

              San Ace DCファン/□40mmシリーズ

              San Ace DCファン/□40mmシリーズ

                San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                  San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                  San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                      San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

                      San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

                        Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

                        Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

                          ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                          ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                            メーカー 山洋電気 河村電器産業 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 SUNON 山洋電気
                            通常価格 5,220円 7,480円 3,140円 7,720円 2,550円 21,690円 2,370円 2,620円 7,490円 3,420円 10,980円 1,254円 8,320円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACファン DCファン DCファン - ACDCファン
                            定格電圧 DC12V - - - - - - - - - - - 100~240
                            センサ仕様 パルス 無し - - - - - - - - - - -
                            分類 標準(汎用) - 標準(汎用) 標準(汎用) - 標準(汎用) - 標準(汎用) 標準(汎用) - 標準(汎用) - -
                            フレーム形状 リブ有 - リブ有 - - - - - - - サイドカット型 - -

                            PWM コントロール機能付ファンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました