(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

San Ace 低消費電力ファン 9GA

San Ace 低消費電力ファン 9GA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
2,840円 ~ 8,530円  特別価格 
税込価格
3,124円 ~ 9,383円  特別価格 

消費電力を低減しつつ、冷却性能の向上を実現したDCファン。【特長】・高風量・高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定227件の候補があります。

Loading...

商品情報

低消費電力ファン 40mm角×20mm厚の仕様

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:35g
  • 下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9GA0412P6H0011210.2~13.8100
0
0.14
0.04
1.68
0.48
12,400
3,800
0.33
0.10
11.7
3.5
191
17.9
0.77
0.07
40
14
60,000/60℃
  • ※ 定格電圧5V、24VファンのPWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • ※ 入力PWM周波数は、25kHzです。

低消費電力ファン 40mm角×28mm厚の仕様

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:53g
  • 下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9GA0412P3G011210.8~13.2100
0
0.39
0.05
4.68
0.6
16,500
4,500
0.61
0.16
21.5
5.7
450
33
1.81
0.13
53
22
40,000/60℃
9GA0412P3H011210.8~13.2100
0
0.28
0.04
3.36
0.48
14,500
3,500
0.54
0.13
19.1
4.6
347
20
1.39
0.08
50
17
40,000/60℃
9GA0412P3M011210.8~13.2100
0
0.21
0.04
2.52
0.48
12,500
3,500
0.46
0.13
16.2
4.6
258
20
1.04
0.08
47
17
40,000/60℃
9GA0424P3H0012421.6~26.41000.163.8414,5000.5419.13471.395040,000/60℃
  • ※ 定格電圧5V、24VファンのPWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • ※ 入力PWM周波数は、25kHzです。

低消費電力ファン 60mm角×15mm厚の仕様

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:50g
  • 下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9GA0612P7G011210.2~13.80.16
0.05
1.92
0.60
5,900
1,500
0.68
0.17
24
6.0
8.0
5.2
0.320
0.020
38
10
40,000/60℃
(70,000/40℃)
9GA0612P7H011210.2~13.80.10
0.03
1.2
0.36
4,900
1,300
0.56
0.15
19.7
5.3
55.6
3.9
0.223
0.015
34
8
40,000/60℃
(70,000/40℃)
  • ※ 周囲温度40℃の場合の期待寿命は参考値です。
  • ※ 入力PWM周波数は、25kHzです。

低消費電力ファン 60mm角×20mm厚の仕様

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:70g
  • 下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9GA0612P6G0011210.8~13.21000.263.126,8500.8831.11250.504340,000/60℃
(70,000/40)℃
9GA0612P6S0011210.8~13.21000.151.805,5000.7024.7810.333640,000/60℃
(70,000/40)℃
9GA0624P6G0012421.6~26.41000.122.886,8500.8831.11250.504340,000/60℃
(70,000/40)℃
9GA0624P6S0012421.6~26.41000.071.685,5000.7024.7810.333640,000/60℃
(70,000/40)℃
  • ※ PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • ※ 周囲温度40℃の場合の期待寿命は参考値です。
  • ※ 入力PWM周波数は、25kHzです。
商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:70g
  • 下記の型番は、パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9GA0612H60011210.8~13.20.091.084,1000.5218.4450.182960,000/60℃
9GA0612M60011210.8~13.20.050.602,7000.3412.0200.081860,000/60℃
9GA0624H60012421.6~26.40.040.964,1000.5218.4450.182960,000/60℃
9GA0624M60012421.6~26.40.030.722,7000.3412.0200.081860,000/60℃

低消費電力ファン 60mm角×38mm厚の仕様

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+60℃(9GA0612P1J03、9GA0612P1K60)、-20~+70℃(9GA0612P1K03、9GA0612P1H03)
  • 質量:130g
  • 下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9GA0612P1J031210.8~12.6100
20
1.50
0.10
18.00
1.20
17,500
4,000
1.75
0.40
62
14
820
43
3.3
0.17
63
24
40,000/60℃
(70,000/40℃)
9GA0612P1K031210.8~13.2100
20
0.95
0.10
11.40
1.20
14,800
4,000
1.50
0.40
53
14
600
43
2.4
0.17
59
24
40,000/60℃
(70,000/40℃)
9GA0612P1H031210.8~13.2100
20
0.55
0.06
6.60
0.72
11,500
2,600
1.15
0.27
40
9.5
375
20
1.5
0.08
52
19
40,000/60℃
(70,000/40℃)
9GA0612P1K601210.8~13.2100
0
0.95
0.05
11.40
0.60
14,800
1,480
1.50
0.134
53
4.7
675
8.3
2.7
0.03
59
16
40,000/60℃
(70,000/40℃)
  • ※ 9GA0612P1J03、9GA0612P1K03、9GA0612P1H03のPWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • ※ 周囲温度40℃の場合の期待寿命は参考値です。
  • ※ 入力PWM周波数は、25kHzです。
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、メーカーカタログ等を参照してください。

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム厚
定格電圧
センサ仕様
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
スピードコード
期待寿命(h)
サイズ
コントロール方式
定格電流(A)
定格入力(W)
難燃グレード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] その他
[その他] 28mm
DC12V
パルス
0.45
53
460
リブ有
G
40000
38×38mm
PWMコントロール付
0.33
4
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,990( 4,389円 )

9日目

[その他] その他
[その他] 28mm
DC12V
パルス
0.57
57.5
720
リブ有
J
40000
38×38mm
PWMコントロール付
0.52
6.2
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,280( 4,708円 )

9日目

40x40
20mm
DC5V
パルス
0.33
40
191
リブ有
H
40000
-
PWMコントロール付
0.35
1.75
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,590( 3,949円 )

9日目

40x40
15mm
DC12V
パルス
0.2
28
59.6
リブ有
H
40000
-
なし
0.06
0.72
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,140( 3,454円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC12V
パルス
0.61
53
450
リブ有
G
40000
-
PWMコントロール付
0.39
4.68
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,290( 3,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40x40
[その他] 28mm
DC12V
パルス
0.61
53
450
リブ無
G
40000
-
PWMコントロール付
0.39
4.68
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,420( 5,962円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40x40
[その他] 28mm
DC12V
パルス
0.54
50
347
リブ有
H
40000
-
PWMコントロール付
0.28
3.36
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,590( 3,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40x40
[その他] 28mm
DC12V
パルス
0.54
50
347
リブ無
H
40000
-
PWMコントロール付
0.28
3.36
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,420( 5,962円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
40x40
[その他] 28mm
DC12V
パルス
0.67
54
535
リブ無
J
40000
-
PWMコントロール付
0.49
5.88
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,190( 3,509円 )

-

40x40
[その他] 28mm
DC12V
パルス
28.6
61
799
リブ有
K
30000
-
PWMコントロール付
0.92
11.04
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,590( 3,949円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC12V
パルス
28.6
61
799
リブ無
K
30000
-
PWMコントロール付
0.92
11.04
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,590( 3,949円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC12V
パルス
0.46
47
258
リブ有
M
40000
-
PWMコントロール付
0.21
2.52
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,420( 5,962円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC12V
パルス
0.46
47
258
リブ無
M
40000
-
PWMコントロール付
0.21
2.52
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,420( 5,962円 )

9日目

40x40
20mm
DC12V
パルス
0.21
28
79.5
リブ有
F
60000
-
PWMコントロール付
0.08
0.96
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,390( 3,729円 )

9日目

40x40
20mm
DC12V
パルス
0.33
40
191
リブ有
H
60000
-
PWMコントロール付
0.14
1.68
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,590( 3,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40x40
15mm
DC12V
パルス
0.36
42
192
リブ有
G
40000
-
PWMコントロール付
0.17
2.04
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,140( 3,454円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC24V
パルス
0.61
53
450
リブ有
G
40000
-
PWMコントロール付
0.22
5.28
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
-

1個

3,290( 3,619円 )

11日目

40x40
[その他] 28mm
DC24V
パルス
0.67
54
535
リブ有
J
40000
-
PWMコントロール付
0.27
6.48
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,590( 3,949円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC24V
パルス
0.67
54
535
リブ無
J
40000
-
PWMコントロール付
0.27
6.48
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,590( 3,949円 )

9日目

40x40
[その他] 28mm
DC24V
パルス
0.46
47
258
リブ有
M
40000
-
PWMコントロール付
0.11
2.64
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,290( 3,619円 )

9日目

40x40
20mm
DC24V
パルス
0.21
28
79.5
リブ有
F
60000
-
PWMコントロール付
0.04
0.96
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,390( 3,729円 )

9日目

40x40
20mm
DC24V
パルス
0.33
40
191
リブ有
H
60000
-
PWMコントロール付
0.08
1.92
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,390( 3,729円 )

9日目

[その他] 52x52
15mm
DC12V
パルス
0.4
32
59
リブ有
A
40000
-
PWMコントロール付
0.08
0.96
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
-

1個

3,330( 3,663円 )

10日目

[その他] 52x52
15mm
DC24V
パルス
0.5
38
91.5
リブ有
G
40000
-
PWMコントロール付
0.07
1.68
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,330( 3,663円 )

8日目

[その他] 52x52
15mm
DC24V
パルス
0.275
22
27.5
リブ有
H
40000
-
PWMコントロール付
0.03
0.72
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,330( 3,663円 )

8日目

60x60
10mm
DC12V
パルス
0.62
43
66
リブ有
G
40000
-
なし
0.27
3.24
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
-

1個

3,210( 3,531円 )

10日目

60x60
20mm
DC12V
パルス
0.52
29
45
リブ有
H
60000
-
なし
0.09
1.08
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,180( 4,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
10mm
DC12V
パルス
0.5
37
42.9
リブ有
H
40000
-
なし
0.14
1.68
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,040( 3,344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
10mm
DC12V
パルス
0.23
17
9.1
リブ有
L
40000
-
なし
0.03
0.36
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
-

1個

2,990( 3,289円 )

8日目

60x60
20mm
DC12V
パルス
0.34
18
20
リブ有
M
60000
-
なし
0.05
0.6
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,180( 4,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
38mm
DC12V
パルス
1.15
52
375
リブ有
H
40000
-
PWMコントロール付
0.55
6.6
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,390( 4,829円 )

9日目

60x60
38mm
DC12V
パルス
1.15
52
375
リブ無
H
40000
-
PWMコントロール付
0.55
6.6
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,390( 4,829円 )

9日目

60x60
38mm
DC12V
パルス
1.75
63
820
リブ有
J
40000
-
PWMコントロール付
1.5
18
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,550( 5,005円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
38mm
DC12V
パルス
1.75
63
820
リブ無
J
40000
-
PWMコントロール付
1.5
18
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,550円

2,866

( 3,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
38mm
DC12V
パルス
1.5
59
600
リブ有
K
40000
-
PWMコントロール付
0.95
11.4
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,480( 4,928円 )

9日目

60x60
38mm
DC12V
パルス
1.5
59
600
リブ無
K
40000
-
PWMコントロール付
0.95
11.4
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,480( 4,928円 )

9日目

60x60
38mm
DC12V
パルス
1.5
59
675
リブ有
K
40000
-
PWMコントロール付
0.95
11.4
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,940( 5,434円 )

9日目

60x60
38mm
DC12V
パルス
1.5
59
675
リブ無
K
40000
-
PWMコントロール付
0.95
11.4
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,940( 5,434円 )

9日目

60x60
20mm
DC12V
パルス
0.88
43
125
リブ有
G
40000
-
PWMコントロール付
0.26
3.12
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,280( 4,708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
20mm
DC12V
パルス
0.7
36
81
リブ有
S
40000
-
PWMコントロール付
0.15
1.8
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,220( 4,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
15mm
DC12V
パルス
0.68
38
80
リブ有
G
40000
-
PWMコントロール付
0.16
1.92
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
15mm
DC12V
パルス
0.56
34
55.6
リブ有
H
40000
-
PWMコントロール付
0.1
1.2
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,170( 3,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
20mm
DC24V
パルス
0.52
29
45
リブ有
H
60000
-
なし
0.04
0.96
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

3,960( 4,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
20mm
DC24V
パルス
0.34
18
20
リブ有
M
60000
-
なし
0.03
0.72
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,180( 4,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
20mm
DC24V
パルス
0.88
43
125
リブ有
G
40000
-
PWMコントロール付
0.12
2.88
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
-

1個

3,990( 4,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60x60
20mm
DC24V
パルス
0.7
36
81
リブ有
S
40000
-
PWMコントロール付
0.07
1.68
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,220( 4,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70x70
38mm
DC12V
パルス
2.65
65
860
リブ有
G
40000
-
PWMコントロール付
2.6
31.2
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,980( 5,478円 )

9日目

70x70
38mm
DC12V
パルス
1.92
57
455
リブ有
H
40000
-
PWMコントロール付
1.1
13.2
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

4,880( 5,368円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
ロック
1.51
44
13.7
リブ有
A
40000
-
なし
0.31
3.72
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,850( 6,435円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
ロック
1.51
44
13.7
リブ無
A
40000
-
なし
0.31
3.72
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,850( 6,435円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
パルス
1.51
44
13.7
リブ有
A
40000
-
なし
0.31
3.72
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,850( 6,435円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
1.51
44
13.7
リブ有
A
40000
-
なし
0.31
3.72
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,810( 6,391円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
パルス
1.51
44
13.7
リブ無
A
40000
-
なし
0.31
3.72
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,850( 6,435円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
1.51
44
13.7
リブ無
A
40000
-
なし
0.31
3.72
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,810( 6,391円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
ロック
1.01
33
61.2
リブ有
B
40000
-
なし
0.13
1.56
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,850( 6,435円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
ロック
1.01
33
61.2
リブ無
B
40000
-
なし
0.13
1.56
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,850( 6,435円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
パルス
1.01
33
61.2
リブ有
B
40000
-
なし
0.13
1.56
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,850( 6,435円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
1.01
33
61.2
リブ有
B
40000
-
なし
0.13
1.56
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,810( 6,391円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
パルス
1.01
33
61.2
リブ無
B
40000
-
なし
0.13
1.56
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,850( 6,435円 )

9日目

80x80
[その他] 32mm
DC12V
1.01
33
61.2
リブ無
B
40000
-
なし
0.13
1.56
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

5,810( 6,391円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消費電力を低減しつつ、冷却性能の向上を実現したDCファン。
【特長】
・高風量・高静圧でありながらも、消費電力を大幅に低減
【用途】
・自動販売機・サーバー・通信機器・インバータ機器など省エネを求める装置に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace 低消費電力ファン 9GA

San Ace 低消費電力ファン 9GA

    San Ace DCファン 9GV

    San Ace DCファン 9GV

      PWM コントロール機能付ファン

      PWM コントロール機能付ファン

        DCファン San Ace 40 9Pタイプ

        DCファン San Ace 40 9Pタイプ

          防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

          防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

            San Ace DCファン/□140mmシリーズ

            San Ace DCファン/□140mmシリーズ

              防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

              防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                San Ace DCファン/□40mmシリーズ

                San Ace DCファン/□40mmシリーズ

                  DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                  DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                    防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                    防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                      防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

                      防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

                        DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                        DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                          耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

                          耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気
                            通常価格 2,840円 4,000円 5,220円 3,140円 17,280円 8,080円 16,610円 2,370円 6,706円 8,470円 5,700円 5,918円 11,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目  
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            分類 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 防水 - 防水 - 標準(汎用) 防水 防水 - -
                            安全規格 UL / CUL / TUV - - UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV - UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA -
                            フレーム材質 樹脂 - 樹脂 樹脂 アルミニウム - アルミニウム - 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂
                            保護機能 電流カット方式、逆接続保護 電流カット方式、逆接続保護 - 拘束時焼損保護機能、電源リード線逆接続保護機能 - - - - - - - - 電流カット方式、逆接続保護

                            San Ace 低消費電力ファン 9GAのレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
                            制御ボックスに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/03/22
                            社内で使う制御ボックスに使用しています。制御ボックス内の排熱用に、風量、価格と言った点を考慮して、よく使っているメーカのこの商品を選びました。ボックスの穴あけはボックスを発注するときにミスミで加工してもらいました。不具合などなく稼働しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理時の交換品
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/10
                            顧客から依頼された電源ユニットの修理時の交換品として使用しています。同じ商品はなかったので、仕様を確認し類似品を選定しました。交換も使用開始後も特に苦情もなく使用できています。商品の納期もあり、在庫があったミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産ラインで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/24
                            必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファン交換に
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/20
                            レコーダーのファン交換の為、購入少ない電流で高回転するので冷却性能は高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました