(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9CR5748P9G001
San Ace 二重反転ファン ファンモーター

San Ace 二重反転ファン 9CR5748P9G001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
31,160円
税込単価
34,276円

同サイズのファンを2台直列に使用した場合より高風量高静圧なDCファン。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9CR5748P9G001 の仕様・寸法情報

商品情報

二重反転ファン 120mm角×76mm厚の仕様

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線 吸込側:+ 赤色、- 黒色、センサ:黄色、コントロール:茶色
                                吐出側:+ 橙色、- 灰色、センサ:紫色、コントロール:白色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+60℃
  • 質量:670g
  • 下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1
吸込側
定格
回転速度
[min-1
吐出側
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9CR1212P0G031210.8~13.2100
0
7.2
1.1
86.4
13.2
6,200
2,700
3,800
1,800
8.5
3.8
300
134
480
95
1.93
0.38
70
51
40,000/60℃
  • ※入力PWM周波数は、25kHzです。
  • ※上記以外のタイプ・型番につきましては、メーカーカタログ等を参照してください。

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム厚
定格電圧
センサ仕様
安全規格
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
フレーム材質
スピードコード
期待寿命(h)
サイズ
厚み
コントロール方式
定格電流(A)
定格入力(W)
難燃グレード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9CR5748P9G001

[その他] φ172×150
[その他] その他
DC48V
パルス
UL / TUV / CSA
18
83
1400
リブ無
アルミニウム
G
40000
-
102mm
PWMコントロール付
5.5
264
羽根:UL94V-0
-

1個

31,160( 34,276円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

同サイズのファンを2台直列に使用した場合より高風量高静圧なDCファン。
【特長】
・前後のファンの回転方向を反転させ、前後の羽根枚数・形状を最適化
・直進性のあるパワフルな風を発生
・高密度の装置に最適
【用途】
・サーバー・通信機器など実装密度が高い(風が抜けにくい)装置に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

9CR5748P9G001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace 二重反転ファンの型番9CR5748P9G001のページです。
型番9CR5748P9G001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace 二重反転ファン

San Ace 二重反転ファン

    DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

    DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

      DCサンエース 遠心ファン

      DCサンエース 遠心ファン

        San Ace DCファン 9GV

        San Ace DCファン 9GV

          San Ace DCブロア

          San Ace DCブロア

            遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

            遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

              ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

              ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                  DCサンエース 防水遠心ファン

                  DCサンエース 防水遠心ファン

                    リバーシブルフローファン San Ace 136RF

                    リバーシブルフローファン San Ace 136RF

                      DCクロスフローファン MFDシリーズ

                      DCクロスフローファン MFDシリーズ

                        リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                        リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                          San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                          San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                            メーカー 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 6,610円 5,918円 10,510円 4,000円 2,670円 29,750円 11,115円 2,840円 16,330円 6,710円 15,498円 5,830円 7,490円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン ブロア DCファン ブロア DCファン DCファン DCファン クロスフロー DCファン ACファン
                            分類 二重反転 - 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) - - 標準(汎用) 防水 - - 標準(汎用) 標準(汎用)
                            保護機能 電流カット方式、逆接続保護 - - 電流カット方式、逆接続保護 電流カット方式、逆接続保護 電流カット方式、逆接続保護 - 電流カット方式、逆接続保護 - 電流カット方式、逆接続保護 - 電流カット方式、逆接続保護 -

                            San Ace 二重反転ファンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            イベント機に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/05/09
                            当社オリジナルのイベント機に使用しています。空気で物をかき混ぜる装置の送風機として、この商品を以前から使っています。コンパクトで耐久性もある商品です。ただ高い音域の音が大きく聞こえ、それ以外は満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9CR0612H002
                            9CR0612P5G03
                            9CR1212P0G03
                            9CRA0612P6G001
                            9CRA0612P6J001
                            9CRA0612P6K001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレームサイズ フレーム厚 定格電圧 センサ仕様 安全規格 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            フレーム形状 フレーム材質 スピードコード 期待寿命
                            (h)
                            サイズ 厚み コントロール方式 定格電流
                            (A)
                            定格入力
                            (W)
                            難燃グレード

                            11,210円

                            ( 12,331円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1060x60[40mm以上] 76mmDC12VUL / TUV / CSA1.9864450リブ無樹脂H40000--なし2.735.64フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1

                            7,290円

                            ( 8,019円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1060x60[40mm以上] 51mmDC12VパルスUL / TUV / CSA2.0368600リブ無樹脂G40000--PWMコントロール付2.732.4フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1

                            10,750円

                            ( 11,825円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10120x120[40mm以上] 76mmDC12VパルスUL / TUV / CSA8.570480リブ無樹脂G40000--PWMコントロール付7.286.4フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1

                            9,900円

                            ( 10,890円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1060x60[その他] その他DC12VパルスUL / TUV / CSA1.6565620リブ無樹脂G40000-56mmPWMコントロール付1.315.6フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0

                            9,990円

                            ( 10,989円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1060x60[その他] その他DC12VパルスUL / TUV / CSA2.170950リブ無樹脂40000-56mmPWMコントロール付2.327.6フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0

                            9,990円

                            ( 10,989円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1060x60[その他] その他DC12VパルスUL / TUV / CSA2.28731130リブ無樹脂K30000-56mmPWMコントロール付3.137.2フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました