(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9WFA0424G6001
DCサンエース 防油ファン SAN ACE ファン

DCサンエース 防油ファン 9WFA0424G6001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,590円
税込単価
7,249円

【特長】・オイルミストが発生する厳しい環境下でも安定した動作を保ちます・工場の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9WFA0424G6001 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム厚
センサ仕様
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
スピードコード
コントロール方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9WFA0424G6001

40x40
20mm
パルス
0.31
48
170
リブ有
G
なし
-

1個

6,590( 7,249円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルミストが発生する厳しい環境下でも安定した動作を保ちます
・工場の生産設備などの装置に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9WFA0424G6001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCサンエース 防油ファンの型番9WFA0424G6001のページです。
型番9WFA0424G6001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCサンエース 防油ファン

DCサンエース 防油ファン

    San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

    San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

      San Ace ACファン/□60mmシリーズ

      San Ace ACファン/□60mmシリーズ

        San Ace 低消費電力ファン 9GA

        San Ace 低消費電力ファン 9GA

          San Ace DCファン 9HV

          San Ace DCファン 9HV

            San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ

            San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ

              San Ace ACファン/□92mmシリーズ

              San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                  防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

                  防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

                    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                      San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                      San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                        防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

                        防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

                          San Ace 防水ファン

                          San Ace 防水ファン

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 6,590円 7,490円 2,620円 2,840円 4,240円 11,590円 2,620円 8,432円 8,640円 8,080円 2,890円 7,970円 5,760円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 DCファン ACファン ACファン DCファン DCファン ブロア ACファン DCファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン
                            定格電圧 DC24V - - - - - - - - - - - -
                            分類 防油 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 防水 標準(汎用) 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 - 標準(汎用) 長寿命 / 防水 防水
                            安全規格 UL / TUV / CSA - - UL / CUL / TUV - UL / TUV / CSA - UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA - UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA
                            フレーム材質 樹脂 アルミニウム アルミニウム 樹脂 - アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム - アルミニウム アルミニウム -

                            DCサンエース 防油ファンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9WF0824S401
                            9WF0824S402
                            9WF0824S4D01
                            9WFA0624G6001
                            9WFA0824G6001
                            9WFA0924G2001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレームサイズ フレーム厚 センサ仕様 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            フレーム形状 スピードコード コントロール方式

                            7,220円

                            ( 7,942円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1080x8025mmパルス1.23858リブ有Sなし

                            7,180円

                            ( 7,898円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1080x8025mm1.23858リブ有Sなし

                            7,220円

                            ( 7,942円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1080x8025mmロック1.23858リブ有Sなし

                            7,520円

                            ( 8,272円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -60x6020mmパルス0.7948158リブ有Gなし

                            7,730円

                            ( 8,503円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -80x8020mmパルス1.4448105リブ有Gなし

                            9,450円

                            ( 10,395円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -92x92[その他] 32mmパルス3.163380リブ有Gなし

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました