(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9WS0912H401
San Ace 防水ファン DCサンエース ボウスイファン

San Ace 防水ファン 9WS0912H401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,274円 3,137円
税込単価
6,901円 3,451円

IP54・IP55・IP68の防水性能を備えたDCファン。【特長】・防水カバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9WS0912H401 の仕様・寸法情報

商品情報

防水ファン 80mm角×25mm厚の仕様

リブ付・9WSタイプ・iP54

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命 屋内環境、L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色または青色 センサ:黄色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:120g
  • 下記の型番は、パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9WS0812H4011210.2~13.80.161.923,1000.9433.245.10.1813240,000/60℃
9WS0812F4011210.2~13.80.131.562,7000.8329.334.30.1382840,000/60℃
9WS0812M4011210.2~13.80.11.22,2000.6523.023.50.0942340,000/60℃
9WS0824H4012420.4~27.60.092.163,1000.9433.245.10.1813240,000/60℃
9WS0824F4012420.4~27.60.071.682,7000.8329.334.30.1382840,000/60℃
9WS0824M4012420.4~27.60.051.22,2000.6523.023.50.0942340,000/60℃

リブなし・IP55

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-10~+70℃
  • 質量:170g
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
109W0812H401-U1210.2~13.80.182.163,0001.0637.439.20.15732100,000
109W0812F401-U1210.2~13.80.141.682,7000.9332.832.30.13029100,000
109W0812M401-U1210.2~13.80.101.202,4000.8329.326.50.10626100,000
109W0812L401-U1210.2~13.80.080.961,9000.6322.216.70.06722100,000
109W0824H401-U2420.4~27.60.092.163,0001.0637.439.20.15732100,000
109W0824F401-U2420.4~27.60.081.922,7000.9332.832.30.13029100,000
109W0824M401-U2420.4~27.60.071.682,4000.8329.326.50.10626100,000
109W0824L401-U2420.4~27.60.051.201,9000.6322.216.70.06722100,000
109W0848H401-U4840.8~55.20.062.883,1501.1038.843.10.17334100,000

防水ファン 92mm角×25mm厚の仕様

リブ付・9WSタイプ・iP54

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命 屋内環境、L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色または青色 センサ:黄色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:150g
  • 下記の型番は、パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9WS0912H4011210.2~13.80.172.042,8501.3848.745.10.1813340,000/60℃
9WS0912F4011210.2~13.80.131.562,4501.1841.732.30.1303040,000/60℃
9WS0912M4011210.2~13.80.11.22,1001.0135.723.50.0942740,000/60℃
9WS0912L4011210.2~13.80.060.721,7000.828.216.70.0672340,000/60℃
9WS0924H4012420.4~27.60.12.402,8501.3848.745.10.1813340,000/60℃
9WS0924F4012420.4~27.60.071.682,4501.1841.732.30.1303040,000/60℃
9WS0924M4012420.4~27.60.061.442,1001.0135.723.50.0942740,000/60℃
9WS0924L4012420.4~27.60.051.21,7000.828.216.70.0672340,000/60℃

リブなし・IP55

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色または青色 センサ:黄色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-10~+70℃
  • 質量:190g
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
109W0912H401-U1210.2~13.80.212.522,8501.3848.745.10.18133100,000
109W0912F401-U1210.2~13.80.141.682,4501.1841.732.30.13030100,000
109W0912M401-U1210.2~13.80.111.322,1001.0135.723.50.09427100,000
109W0912L401-U1210.2~13.80.080.961,7000.8028.216.70.06723100,000
109W0924H401-U2420.4~27.60.122.882,8501.3848.745.10.18133100,000
109W0924F401-U2420.4~27.60.081.922,4501.1841.732.30.13030100,000
109W0924M401-U2420.4~27.60.061.442,1001.0135.723.50.09427100,000
109W0924L401-U2420.4~27.60.051.21,7000.8028.216.70.06723100,000
109W0948H401-U4840.8~55.20.062.882,8501.3848.745.10.18133100,000

防水ファン 120mm角×38mm厚の仕様

リブ付・9WSタイプ・iP54

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命 屋内環境、L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色または青色 センサ:黄色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+60℃(9WS1212H101、9WS1224H101、9WS1248H101)、-20~+70℃(9WS1212M101、9WS1224M101、9WS1248M101)
  • 質量:260g
  • 下記の型番は、パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9WS1212H101126~13.20.475.642,6002.9102.467.620.2723940,000/60℃
9WS1212M101126~13.80.232.761,9502.277.742.140.1693240,000/60℃
9WS1224H1012412~26.40.235.522,6002.9102.467.620.2723940,000/60℃
9WS1224M1012412~27.60.133.121,9502.277.742.140.1693240,000/60℃
9WS1248H1014840.8~52.80.136.242,6002.9102.467.620.2723940,000/60℃
9WS1248M1014840.8~55.20.073.361,9502.277.742.140.1693240,000/60℃

リブなし・9WSタイプ・IP54

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命 屋内環境、L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500VAC 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色または青色 センサ:黄色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+60℃(9WS1212H101、9WS1224H101、9WS1248H101)、-20~+70℃(9WS1212M101、9WS1224M101、9WS1248M101)
  • 質量:260g
  • 下記の型番は、パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9WS1212H1011126~13.20.475.642,6002.9102.467.620.2723940,000/60℃
9WS1212M1011126~13.80.232.761,9502.277.742.140.1693240,000/60℃
9WS1224H10112412~26.40.235.522,6002.9102.467.620.2723940,000/60℃
9WS1224M10112412~27.60.133.121,9502.277.742.140.1693240,000/60℃
9WS1248H10114840.8~52.80.136.242,6002.9102.467.620.2723940,000/60℃
9WS1248M10114840.8~55.20.073.361,9502.277.742.140.1693240,000/60℃
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、メーカーカタログ等を参照してください。

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム厚
定格電圧
センサ仕様
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
フレーム材質
スピードコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9WS0912H401

92x92
25mm
DC12V
パルス
1.38
33
45.1
リブ有
樹脂
H
10

1個

6,274円

3,137

( 3,451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

IP54・IP55・IP68の防水性能を備えたDCファン。
【特長】
・防水カバーの取付の必要がない
・費用や工数の削減・装置の小型化・騒音の低減に貢献
・水のかかる場所でも安心して使用可能(IP54/IP55/IP68)
・屋外で使用する装置に最適
【用途】
・無線中継基地局・急速充電器・屋外照明など屋外や塵埃にさらされる環境に設置する装置に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

9WS0912H401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace 防水ファンの型番9WS0912H401のページです。
型番9WS0912H401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace 防水ファン

San Ace 防水ファン

    防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

    防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

      防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

      防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

        防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

        防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

          防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

          防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

            San Ace DCファン/□140mmシリーズ

            San Ace DCファン/□140mmシリーズ

              DCサンエース 防水遠心ファン

              DCサンエース 防水遠心ファン

                DCサンエース 防油ファン

                DCサンエース 防油ファン

                  DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

                  DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

                    San Ace 低消費電力ファン 9GA

                    San Ace 低消費電力ファン 9GA

                      リバーシブルフローファン San Ace 136RF

                      リバーシブルフローファン San Ace 136RF

                        制御盤ファンユニット

                        制御盤ファンユニット

                          ファン Mシリーズ

                          ファン Mシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター SUNON
                            通常価格 6,274円 7,614円 7,504円 8,272円 7,600円 6,750円 15,350円 5,520円 9,845円 2,755円 5,600円 6,738円 2,123円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン - DCファン
                            分類 防水 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 - 防水 防油 防水 標準(汎用) - - 長寿命
                            安全規格 UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV / CSA UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV / CSA - CE / UL / TUV
                            期待寿命(h) 40000 180000 150000 180000 180000 - 40000 40000 - - 40000 - -

                            San Ace 防水ファンのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            機器の制御部の換気
                            評価 5.0満足度:5.02016/05/30
                            湿気が多い環境にて利用。
                            ACファンを付けたら漏電してしまったのでDCタイプへ交換しました。
                            1年以上24H付けっ放しですが、まだ元気に動いています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の空冷用
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/19
                            音も静かで耐久性にも優れているので採用しておりました。
                            採用していた型式が廃止になってしまったのが残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9WE5724K502
                            9WE5748K502
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレームサイズ フレーム厚 定格電圧 センサ仕様 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            フレーム形状 フレーム材質 スピードコード

                            16,119円

                            ( 17,731円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10[その他] φ172×150[40mm以上] 51mmDC24V8.560243サイドカット型アルミニウムK

                            16,119円

                            ( 17,731円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10[その他] φ172×150[40mm以上] 51mmDC48V8.560243サイドカット型アルミニウムK

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました