(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9SG5724P5H61
San Ace DCファン 9SG DCサンエース DCファン 9SG

San Ace DCファン 9SG 9SG5724P5H61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,899円
税込単価
13,089円

【商品仕様】・サンエース9SGシリーズのDCファン・フレーム材質:アルミニウム

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9SG5724P5H61 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム厚
定格電圧
センサ仕様
安全規格
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
スピードコード
サイズ
コントロール方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9SG5724P5H61

φ172
[40mm以上] 51mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
11.6
71
540
サイドカット型
H
Φ172×150
PWMコントロール付
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サンエース9SGシリーズのDCファン
・フレーム材質:アルミニウム

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9SG5724P5H61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace DCファン 9SGの型番9SG5724P5H61のページです。
型番9SG5724P5H61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace DCファン 9SG

San Ace DCファン 9SG

    San Ace DCファン 109E

    San Ace DCファン 109E

      San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

      San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

        San Ace DCファン 9HV

        San Ace DCファン 9HV

          DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

          DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

            DCファン 08025SA

            DCファン 08025SA

              ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

              ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                  DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                  DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                    DCサンエース 防油ファン

                    DCサンエース 防油ファン

                      San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                        PWM コントロール機能付ファン

                        PWM コントロール機能付ファン

                          防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

                          防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 10,648円 7,400円 6,992円 3,972円 5,918円 1,690円 8,320円 8,272円 6,047円 5,520円 3,200円 5,273円 7,614円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACDCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            分類 標準(汎用) 標準(汎用) 長寿命 標準(汎用) - - - 長寿命 / 防水 標準(汎用) 防油 - 標準(汎用) 長寿命 / 防水
                            フレーム材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム - - - 樹脂 アルミニウム 樹脂 樹脂 - 樹脂 アルミニウム
                            期待寿命(h) 40000 - - - - - 60000 180000 40000 40000 - 40000 180000

                            San Ace DCファン 9SGのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            機械の中に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/05
                            機械の中に取り付けてガス抜きとして使用しています。風量と電圧で選定しました。大きさ的にもちょうど良かったです。取り敢えずファンは悪くないと思います。色々と条件を変えて使用してみています。今のところ問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9SG5748P5G01
                            9SG5748P5H01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレームサイズ フレーム厚 定格電圧 センサ仕様 安全規格 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            フレーム形状 スピードコード サイズ コントロール方式

                            10,648円

                            ( 11,713円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            -φ172[40mm以上] 51mmDC48VパルスCUL / UL / TUV15.46781000サイドカット型GΦ172×150PWMコントロール付

                            11,614円

                            ( 12,775円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            10φ172[40mm以上] 51mmDC48VパルスCUL / UL / TUV11.671770サイドカット型HΦ172×150PWMコントロール付

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました