(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

通常単価(税別)
17,891円
税込単価
19,680円

どんな角度からでも測定値が読み取れる、広視野角ディスプレイ。【特長】・暗い現場...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 周波数 / 導通チェック
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0.6~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    6~600
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    99.99~9.999k
  • データホールド:
    あり
  • リラティブ機能:
    あり
  • 電源:
    単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1
  • 寸法(mm):
    72×38×149
  • 本体質量(g):
    190
  • 付属品:
    テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT4221

1個

17,891( 19,680円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

どんな角度からでも測定値が読み取れる、広視野角ディスプレイ。
【特長】
・暗い現場でも白色バックライトで測定値が読み取れます
・40回/秒更新のバーグラフ。アナログメータのような感覚で、測定値の変化を直感的に把握出来るます
・A端子未搭載で、安全性の向上
・電流測定端子を無くす事で、誤操作によるショート、ブレーカーの誤遮断、発火等の危険回避に役立ちます
・過入力やレンジオーバーを画面の点滅でお知らせします
・現場で使いやすい設計
・コンパクトで持ち運びに便利
・測定時、コードがディスプレイにかからず、邪魔になりません
・コードを巻き付けて、テストリードは背面に収納、コードが絡まずスムーズに作業を開始出来ます
・単4アルカリ乾電池1本で使用出来ます。電池交換も簡単です
【用途】
・電工現場向けのAC/DC電圧測定

商品情報

電工現場向けポケットテスター(DT4221)の特長

安全設計の電圧測定メインのデジタルマルチメータ。

安全設計の電圧測定メインのデジタルマルチメータ。

使い勝手抜群の小型、軽量設計。現場での出し入れがしやすく、作業がスムーズに。

使い勝手抜群の小型、軽量設計。現場での出し入れがしやすく、作業がスムーズに。

単4アルカリ乾電池1本で駆動。電池が切れても自分で簡単に交換が出来る。単4アルカリ乾電池1本の交換で済むため予備電池も荷物にならない。

単4アルカリ乾電池1本で駆動。電池が切れても自分で簡単に交換が出来る。単4アルカリ乾電池1本の交換で済むため予備電池も荷物にならない。

プローブの差し込みが背面だから画面が見やすく、収納もすっきり。定中、コードがディスプレイにかからないためパッと読取れる。収納時もすっきりと収納出来、次回の作業開始もスムーズ。

プローブの差し込みが背面だから画面が見やすく、収納もすっきり。定中、コードがディスプレイにかからないためパッと読取れる。収納時もすっきりと収納出来、次回の作業開始もスムーズ。

高調波成分をカットし、インバータ2次側の出力電圧を正確に測定。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができる。

高調波成分をカットし、インバータ2次側の出力電圧を正確に測定。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができる。

デジタルマルチメータの測定方式には、平均値方式と真の実効値方式の2つ。歪んでいる事が多い電流波形では測定方式によって測定結果が大きく異なり、正確な測定には真の実効値方式の測定器を使用する必要がある。

デジタルマルチメータの測定方式には、平均値方式と真の実効値方式の2つ。歪んでいる事が多い電流波形では測定方式によって測定結果が大きく異なり、正確な測定には真の実効値方式の測定器を使用する必要がある。

測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCAT2~CAT4で分類。

測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCAT2~CAT4で分類。

  • 安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計。
  • 抵抗レンジ、ダイオードテスト非搭載でより安全性を追求したDT4221。
  • 検電機能搭載でより便利な4221。
  • 1mの落下に耐える堅牢設計。
  • テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝。
  • DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40〜1kHzの標準タイプ。
  • ローパスフィルタで高調波カット(インバータの基本波成分測定)。
  • -10~+50℃の広い使用温度範囲。
  • 検電は本体をコードに当てるだけ。
  • 直流、交流電圧が混在する測定に、自動判別機能。
  • 直流/交流が混在する場所でも、ロータリースイッチを回す手間なく、測定出来、測定ミスも防ぐ。

製品仕様

直流電圧600.0 mV~600.0 V, 4レンジ, 基本確度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt.
交流電圧6.000 V~600.0 V, 3レンジ, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz
基本確度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)
抵抗
静電容量
周波数AC V測定にて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ,
基本確度: ±0.1 % rdg. ±2 dgt.
導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音),
導通OFFしきい値: 245 Ω 以上, 応答時間: 0.5 ms以上
ダイオードテスト
検電(50/60Hz)AC80~600V検出
その他機能フィルタ, 表示値ホールド, リラティブ表示, オートパワーセーブ
表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ
表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s)
電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1, 連続使用時間: 40 h (バックライト消灯時)
寸法・質量72W × 149H × 38D mm, 190 g (電池, ホルスタ含む)

カタログ

 

DT4221で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221の型番DT4221のページです。
型番DT4221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

    日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

    日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

      デジタルマルチメータ スタンダードモデル

      デジタルマルチメータ スタンダードモデル

        日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

        日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

          FLUKE デジタルマルチメーター

          FLUKE デジタルマルチメーター

            デジタルマルチメータ PC710

            デジタルマルチメータ PC710

              小型簡易操作テスタ

              小型簡易操作テスタ

                デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                  絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

                  絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

                    日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

                    日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

                      ポケットサイズデジタルマルチメーター

                      ポケットサイズデジタルマルチメーター

                        デジタルマルチメータ 多機能 RD701

                        デジタルマルチメータ 多機能 RD701

                          デジタルマルチメータ 多機能 RD700

                          デジタルマルチメータ 多機能 RD700

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 FLUKE 三和電気計器 共立電気計器 三和電気計器 三和電気計器 日置電機 FLUKE 三和電気計器 三和電気計器
                            通常価格 17,891円 17,891円 18,700円 53,459円 23,024円 22,200円 7,501円 18,800円 49,499円 59,512円 8,883円 14,800円 12,800円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目   8日目   6日目   1日目~   1日目   1日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - - デジタル デジタル デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 周波数 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
                            測定範囲:直流電圧(V) 0.6~600 0.6~600 0~1000 0.06~1000 - 0~999.9 - 0~1000 - - 0~600 0~1000 0~1000
                            測定範囲:交流電圧(V) 6~600 6~600 0~1000 0.06~1000 - 0~999.9 - 0~1000 - - 0~600 0~1000 0~1000

                            日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電流測定は可能ですか?
                            A
                            スリムモデルは電流測定はできません。

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました