(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
136,708円
税込単価
150,379円

クランプ電力計。【特長】・単相から三相4線、400Vラインまで対応・有効測定範...

詳細情報を確認する

型番

PW3360-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW3360-10

1個

136,708( 150,379円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプ電力計。
【特長】
・単相から三相4線、400Vラインまで対応
・有効測定範囲90V~780Vまで
・単相2線では3回路同時に測定ができます(同一電源系統において)
・SDカードに長期保存可能
・設定ナビ機能が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内)
・WHM(電力量計)結線確認機能を搭載
【用途】
・狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計
・省エネ向け電力測定

商品情報

製品仕様

測定ライン
(測定可能回路数)
50/60 Hz, 単相2線 (1回路/2回路/3回路), 単相3線 (1回路),三相3線/三相4線 (1回路), 電流のみ1~3CH
測定項目電圧実効値, 電流実効値, 電圧基本波値, 電流基本波値, 電圧基本波位相角, 電流基本波位相角, 周波数(U1), 電圧波形ピーク(絶対値), 電流波形ピーク(絶対値), 有効電力, 無効電力(遅れ/進みの表示あり), 皮相電力, 力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり), 有効電力量(消費・回生), 無効電力量(遅れ・進み), 電気料金表示, 有効電力デマンド量(消費・回生), 無効電力デマンド量(遅れ・進み), 有効電力デマンド値(消費・回生), 無効電力デマンド値(遅れ・進み), 力率デマンド, パルス入力, [PW3360-11のみ]: 高調波電圧・電流・電力レベル, 含有率, 位相角, 総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R), 第40次まで
電圧レンジAC 600 V (有効測定範囲: 90.00 V~780.00 V)
電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる), AC 50.000 mA~5.0000 A (漏れ電流のみ)
電力レンジ300.00 W~9.0000 MW (電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
基本確度電圧 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s
電流 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
電力 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度 (力率=1)
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時, LAN・USB通信時は除く)
データ記録SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
保存インターバル時間1~30秒, 1~60分, 14切替え
保存項目測定値保存: 平均値のみ, 平均・最大・最小値
画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)
波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
インタフェースSD/SDHCメモリカード
LAN 100BASE-TX: HTTPサーバ機能 (通信ソフトによる設定・データダウンロード)
USB2.0: PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識, 通信ソフトによる設定・データダウンロード
パルス出力: 積算電力量測定時, 有効電力量に比例したパルス信号を出力, オープンコレクタ絶縁出力
機能結線確認, 設定ナビ, 時計, パルス入力, 他
電源ACアダプタZ1006 (100V~240V, 50/60Hz), 40VA (ACアダプタ含む)
バッテリパック9459: (DC 7.2V, 3VA, ACアダプタ接続による充電6時間10分), 連続使用時間 8h (バックライトOFF)
寸法・質量180 W × 100 H × 48 D mm, 550 g (バッテリセットPW9002装着なし)
180 W × 100 H × 67.2 D mm, 830 g (バッテリセットPW9002装着時)
付属品電圧コードL9438-53 ×1 (黒・赤・黄・青), ACアダプタZ1006 ×1, USBケーブル (0.9 m) ×1, 取扱説明書 ×1, 測定ガイド ×1, カラークリップ (赤黄青各2個, クランプセンサ色区別用) ×1セット, スパイラルチューブ ×5 (クランプセンサコード結束用)

特長

遠隔監視・計測 GENNECT Remote

遠隔監視・計測 GENNECT Remote

携帯網接続のゲートウェイをクランプ電力計につなげて、電力の遠隔監視を可能にする「遠隔計測サービス SF4101シリーズ GENNECT Remote」を利用できる。

グラフィカルな表示で結線手順を分かりやすく。 クランプ電力計の操作をナビゲート。

グラフィカルな表示で結線手順を分かりやすく。 クランプ電力計の操作をナビゲート。

設定ナビを使えば測定までの手順を画面で案内。クランプ電力計の扱いに慣れない方でも、三相の電力測定を簡単に設定・配線できる。もし結線が誤っていても、結線チェック機能でミスを知らせるので、誤配線に気付かず起こしてしまう測定ミスを防ぐことができる。

測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる電力ロガー機能。

測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる電力ロガー機能。

電力ロガー記録した測定値を電力管理に便利なグラフに置き換えて表示。その瞬間の測定値だけでなく、過去のデマンド値の推移や時系列のグラフ表示で、最大/最小/平均値にカーソルをあてることで確認できる。

使えば測定の幅が広がるクランプ電力計 PW3360活用法(漏れ電流測定)。

使えば測定の幅が広がるクランプ電力計 PW3360活用法(漏れ電流測定)。

クランプオンセンサと別売オプションのクランプリークセンサを接続すれば、電力+1チャネル漏れ電流測定が同時にできる。さらに、クランプリークセンサ3本接続により、3チャネルの漏れ電流を同時に記録可能。

狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル・電力ロガー。

狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル・電力ロガー。

省エネ活動に欠かせない電力ロガー。軽いフットワークで現場に携帯、狭い場所への設置を助ける小型・軽量550gの設計。

 

カタログ

 

PW3360-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10の型番PW3360-10のページです。
型番PW3360-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

    エネルギーモニタ エネミエール S

    エネルギーモニタ エネミエール S

      多回路エネルギーモニタ

      多回路エネルギーモニタ

        電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

        電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

          エネルギーモニタ用パルス入力ケーブル

          エネルギーモニタ用パルス入力ケーブル

            eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

            eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

              電力量モニタ KM-N3-FLK

              電力量モニタ KM-N3-FLK

                小型電力量モニタ KM-N1

                小型電力量モニタ KM-N1

                  エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

                  エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

                    eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

                    eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

                      eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

                      eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

                        スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                        スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                          KW4Mエコパワーメータ

                          KW4Mエコパワーメータ

                            メーカー 日置電機 Panasonic Panasonic オムロン Panasonic 河村電器産業 オムロン オムロン Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 オムロン Panasonic
                            通常価格 136,708円 58,677円 25,817円 26,224円 5,705円 60,859円 26,801円 7,500円 111,634円 65,592円 39,994円 33,668円 21,131円
                            通常出荷日 6日目   19日目   6日目~   1日目~   6日目   6日目   1日目   1日目   19日目   6日目   6日目   1日目~   5日目  
                            商品区分 本体 本体 - 本体 関連部品 本体 本体 - 関連部品 本体 本体 - 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル デジタル - - デジタル デジタル - デジタル
                            直流/交流 交流 交流 - 交流 - 交流 交流 - - 交流 交流 - 交流
                            単相/三相 単相 / 三相 単相 / 三相 - 単相 / 三相 - 単相 / 三相 単相 / 三相 - - 単相 / 三相 単相 / 三相 - 単相 / 三相
                            最大入力電圧(V) 780 240 - - - 200 480 - - 200 200 - 240

                            日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最低限必要なオプション品は何ですか?
                            A
                            電流測定用のクランプオンセンサが別売オプションです。用途に合わせてご選定ください。また保存メディアのSDメモリカード(Z4001)もオプションです。

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました