(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板金用フラックス(ペースト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

板金用フラックス(ペースト)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
404円
税込単価
444円

はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。優れた「ぬれ・...

詳細情報を確認する

型番

FS120-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 成分:ワセリン(75~85%)、塩化亜鉛(5~15%)、水(5%以下)、塩化アンモニウム(5%以下)、固形パラフィン(5~15%)
  • 内容量:20g
  • 塩素含有量:4wt%
  • はんだ付けできない金属:基板、アルミ、チタン、ステンレス、クロム、鉄、真鍮鋳物、砲金
  • はんだ付けできる金属:ブリキ、トタン、真鍮、銅、鉛、ニッケル
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量(mL)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS120-01

20g
10

1個

404( 444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。優れた「ぬれ・拡がり性」を実現した金属用フラックス。鉛フリーはんだにも対応。

【特長】
・ぬれ拡がりが悪い鉛フリーはんだも、専用のフラックスを使えば楽に作業が行えます
・鉛フリー対応電気部品・PCB用フラックスHAKKOFS-200
・手はんだ付けにぴったりの高い温度帯の活性域を実現、品質管理が可能な20mlという、使いきれる容量で購入可能でJISZ3197の腐食性試験に合格しています
・手はんだ付けの作業効率UPに特化した信頼のフラックスです
・鉛フリー対応板金用ペーストHAKKOPASTEFS-120
・鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリー製作時にも最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金用フラックス(ペースト)の型番FS120-01のページです。
型番FS120-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板金用フラックス(ペースト)

板金用フラックス(ペースト)

    圧着工具用交換スプリング

    圧着工具用交換スプリング

      コテホルダー H-106

      コテホルダー H-106

        パッキン(HAKKO 809用部品)

        パッキン(HAKKO 809用部品)

          ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)

          ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)

            ホットピンセット(HS-401交換部品)

            ホットピンセット(HS-401交換部品)

              ピン型プローブ(DT-113-1)  交換部品

              ピン型プローブ(DT-113-1) 交換部品

                ハンダゴテ(HS-11交換部品)

                ハンダゴテ(HS-11交換部品)

                  耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869交換部品

                  耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869交換部品

                    ハンダ吸取機 HS-801・HS-802交換部品

                    ハンダ吸取機 HS-801・HS-802交換部品

                      ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

                      ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

                        温調式ハンダゴテ HS-51交換部品

                        温調式ハンダゴテ HS-51交換部品

                          メーカー 白光 ホーザン ホーザン 白光 ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン
                          通常価格 404円 260円 1,760円 160円 2,223円 5,389円 2,130円 1,270円 579円 350円 31,204円 1,774円
                          通常出荷日 1日目   3日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   3日目~   2日目~  

                          板金用フラックス(ペースト)のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          コネクタとケーブルはんだ作業時使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02022/01/06
                          コネクタとケーブルはんだ作業時使用しています、コネクタの方 半田付けにくいので このペースト使用しないと喰う付かないです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          折れた時計文字盤の足=時計業界では干支足のロウ付け
                          評価 4.0満足度:4.02017/09/25
                          折れた時計ダイヤルの足=干支足にドイツ製の専用機で丸銅棒を10cm 以上の適度な長さにして、このフラックスを2ヶ所を塗り=置いて、ダイヤル足をロウ付けして、修理する。若干、ドイツ製メーカーから指定されている純正のフラックスよりも、カーボン棒からのロウ付けによる若干煙りが多い事とロウ付けのノリが若干悪かった点が残念でした。しかし、この『時計のダイヤル足のロウ付けは、とても特殊なロウ付けですので、通常のロウ付けにはなんら問題は無いと言えます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました