(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レッド60Wセット

レッド60Wセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,690円
税込単価
1,859円

はんだ・ペースト・簡易こて台をセットしたはんだ付けセットです。

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • 温度制御:
    なし
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ヒータ消費電力(W):
    60
  • 種類:
    B型
  • 電圧測定範囲(mV):
    503

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

511

10

1個

1,690( 1,859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

はんだ・ペースト・簡易こて台をセットしたはんだ付けセットです。

商品情報

製品仕様

型番ステーション/直結温度制御電気式/ガス式電源ヒータ消費電力
511直結なし電気式AC100V60W

Loading...

511で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レッド60Wセットの型番511のページです。
型番511に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レッド60Wセット

レッド60Wセット

    はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

    はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

      はんだこて部 ステーションタイプ用

      はんだこて部 ステーションタイプ用

        急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

        急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

          ロングライフこて先付

          ロングライフこて先付

            ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

            ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

              ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

              ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

                ハッコーPORTABLEシリーズ

                ハッコーPORTABLEシリーズ

                  高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

                  高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

                    デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

                    デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

                      はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

                      はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

                        高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                        高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                          ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

                          ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 久富電機産業 白光 ホーザン 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,690円 11,042円 8,600円 3,739円 3,656円 2,065円 3,109円 2,100円 57,702円 58,080円 6,174円 52,616円 9,015円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ステーション/直結 直結 - - - 直結 直結 直結 直結 ステーション ステーション 直結 ステーション -
                            温度制御 なし - - - なし なし なし なし あり あり あり あり -
                            電気式/ガス式 電気式 - - - 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 -
                            電源 AC100V - - AC100V AC100V AC100V - AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V -
                            ヒータ消費電力(W) 60 - - - 20~30 - 35 - 150 28~85 50 70 -

                            レッド60Wセットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            基板の修理に
                            評価 3.0満足度:3.02023/05/31
                            基板の修理に少々W数の大きめのスタンダードはんだごてとして使用してみた。
                            セット品でコテを置く台とハンダが一緒になっていたので助かりました。使用感は特に問題無く無難な作業ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NC修理用に
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/12
                            NC修理用の配線接続用に購入。
                            安価ですが、使いやすかった。
                             

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/09
                            使用するにあたり、リーズナブルな価格で使いやすく、品質も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電機部品の配線
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/10
                            温度もすぐに上がり、細かい部分にはとても適していて
                            安価ですが、使いやすく便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました