(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信号用コンタクト

信号用コンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
81円 ~ 598円
税込価格
89円 ~ 658円

【特長】・タイコエレクトロニクス(TE)。・CPCコネクタシリーズ1用の信号用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
定格電流(A)
電線接続方法
適用電線サイズ(AWG)
適用電線サイズ(mm2)
電線被覆外径(mm)
材質/表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] メス(ソケット)
13
圧着
18-16
0.8-1.4
2.03-2.54
黄銅/光沢錫めっき
10

4個

154( 169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] オス(プラグ)
13
圧着
18-16
0.8-1.4
1.98-2.49
銅合金/ニッケルめっきの上に金フラッシュ, さらに接触部に金めっき
-

1個

598( 658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[その他] メス(ソケット)
13
圧着
18-16
0.8-1.4
2.03-2.54
黄銅/ニッケルめっき, さらに接触部に金めっき
-

1,000個

81( 89円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイコエレクトロニクス(TE)。
・CPCコネクタシリーズ1用の信号用コンタクトです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信号用コンタクト

信号用コンタクト

    HD-コンタクト/ソケット(メス)

    HD-コンタクト/ソケット(メス)

      圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2

      圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2

        ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

        ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

          TE Connectivity ピンコンタクト, Type Ⅲ シリーズ, はんだ端子

          TE Connectivity ピンコンタクト, Type Ⅲ シリーズ, はんだ端子

            4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

            4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

              Mini-Fit Jr.(TM)ターミナル(5556G)

              Mini-Fit Jr.(TM)ターミナル(5556G)

                ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

                ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

                  JA*M シリーズ

                  JA*M シリーズ

                    KK(R)相互接続システム用コネクタターミナル (2759)

                    KK(R)相互接続システム用コネクタターミナル (2759)

                      RS Pro D-subコネクタコンタクト オス

                      RS Pro D-subコネクタコンタクト オス

                        メーカー TE Connectivity ワイドミュラー TE Connectivity ITTキャノン TE Connectivity モレックス モレックス ITTキャノン 日本航空電子工業 モレックス RS PRO
                        通常価格 81円 148円 63円 338円 462円 9円 13円 286円 95円 37円 200円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                        極数 1 - - - - - - - - - -
                        用途 ケーブル対ケーブル - - - - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - - ケーブル対ケーブル -
                        接続方向 ストレート - - - - - - - ストレート - -
                        保護機能(耐環境性) - - - - - - - - - -

                        信号用コンタクトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました