(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ CT コネクタ

ミニ CT コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
175円 ~ 329円
税込価格
193円 ~ 362円

超小型の電線対基板および電線対電線接続用コネクタ。【特長】・電線装着用リセプタ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    カタカナ
  • カタカナ:
    ミニ CT
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~+105

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特徴

  • コネクタ タイプ:電線対基板
  • PCB 取り付け向き:ライト アングル
  • 防水性:いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先:プリント基板
  • 形状:角形
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ:ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ:コネクタ
  • コネクタのタイプ :ヘッダー
  • コネクタのスタイル:ヘッダ
電気的特性
ボディの特徴
端子の特徴
結線の特徴
機械的アタッチメント
ハウジングの特徴
使用条件
動作/用途
業界スタンダード
実装の特徴
  • 動作電圧:50VAC、50VDC
  • ヘッダーのタイプ:シュラウド(壁)付き
  • 端子嵌合面のめっき材質:錫
  • 端子嵌合面のめっき厚:39.37µin
  • Contact Current Rating(Max):2A
  • 端子のベース材質:真鍮
  • 端子結線面のめっき材質:錫
  • 端子結線面のめっき厚:1 〜 2 µm [ 39.37 〜 78.73 µin ]
  • 端子伝導性(代表値):信号(データ)
  • 端子のタイプ:ピン
  • 端子のデザイン:正方形ポスト
  • 端子の形状:正方形
  • プリント基板に対する結線方法:スルー ホール - はんだ付け
  • PCB 取り付けスタイル:スルー ホール
  • PCB マウント アラインメント:あり
  • 嵌合保持:あり
  • PCB マウント リテンション:あり
  • PCB マウント リテンション タイプ:キンク付レグ
  • 接点保持のタイプ:ロック ランス
  • パネルマウント リテンション:あり
  • 端子保持:あり
  • 嵌合調整:あり
  • 嵌合調整のタイプ:分極
  • Centerline(Pitch):1.5 mm [ 0.059 in ]
  • ハウジングの色:ナチュラル
  • ハウジングの材質:ナイロン(G.F)
  • 使用温度範囲:-30 〜 +105 ℃
  • 用途:ヘッダー
  • 内部/外部:インターナル
  • ピックアンドプレースカバー :なし
  • 認証/規格:CSA、 UL
  • UL ファイル番号: E28476
  • CSA ファイル番号:LR 7189-133
  • UL 難燃性グレード:UL 94V-0
  • 実装方法:ボックスおよびトレイ
外形図1

外形図1

外形図2

外形図2

外形図3

外形図3

外形図4

外形図4

外形図5

外形図5

 
極数寸法型番
ABCグレイ青色
21.53.54.5353293-25-353293-2
33.05.06.0353293-35-353293-3
44.56.57.5353293-45-353293-4
56.08.09.0353293-55-353293-5
67.59.510.5353293-65-353293-6
79.011.012.0353293-75-353293-7
810.512.513.5353293-85-353293-8
912.014.015.0353293-95-353293-9
1013.515.516.51-353293-06-353293-0
1115.017.018.01-353293-16-353293-1
1216.518.519.51-353293-26-353293-2
1318.020.021.01-353293-36-353293-3
1419.521.522.51-353293-46-353293-4
1521.023.024.01-353293-56-353293-5
1622.524.525.51-353293-66-353293-6
1724.026.027.01-353293-76-353293-7
1825.527.528.51-353293-86-353293-8
1927.029.030.01-353293-96-353293-9
2028.530.531.52-353293-07-353293-0

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
極数
種類
センターライン(ピッチ)(mm)
適用電線サイズ(AWG)
適用電線サイズ(mm2)
接触子材質/仕上げ
ハウジング材質
絶縁被覆外径(mm)
取付型
定格電流(A)
定格電圧(V)
電線接続方法
接続方向
用途
適用対象
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
[その他] メス(ソケット)
24
ホルダー
-
-
-
白色
-
UL94V-0, 6/6ナイロン
-
-
-
-
-
-
-
□-353293-□, □-353908-□
ホルダー1個につきリセプタクルコネクタ2個使用
10

1個

270( 297円 )

-

[その他] メス(ソケット)
28
ホルダー
-
-
-
白色
-
UL94V-0, 6/6ナイロン
-
-
-
-
-
-
-
□-353293-□, □-353908-□
ホルダー1個につきリセプタクルコネクタ2個使用
10

1個

244( 268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[その他] メス(ソケット)
34
ホルダー
-
-
-
白色
-
UL94V-0, 6/6ナイロン
-
-
-
-
-
-
-
□-353293-□, □-353908-□
ホルダー1個につきリセプタクルコネクタ2個使用
10

1個

329( 362円 )

-

  • 注文停止中
[その他] オス(プラグ)
9
ヘッダー
1.5
-
-
白色
プレティン0.5mm角, 黄銅線
UL94V-0, 6/6ナイロン
-
-
-
50
-
ストレート
パネルマウント
-
-
10

1個

305( 336円 )

-

  • 注文停止中
[その他] メス(ソケット)
3
リセプタクル
1.5
28-26
0.08-0.14
グレイ
プレティン, 燐青銅
UL94V-0, ガラス入りナイロン
0.8-0.95
-
2
50
圧接
ストレート
ケーブル接続
-
-
-

1個

175( 193円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型の電線対基板および電線対電線接続用コネクタ。
【特長】
・電線装着用リセプタクル コネクタと各種ポスト ヘッダーおよび2列配列用ホルダーで構成。
・ポストヘッダーには、1列配列と2列配列があるナイロンコネクタ。
・ホルダーにリセプタクル・コネクタを2個組込み、2列配列ポスト・ヘッダーと嵌合う。
・タイコエレクトロニクス(TE)ミニCTシリーズのピッチ1.50mm、AC/DC50コネクタ。
【用途】
・家電製品。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ CT コネクタ

ミニ CT コネクタ

    ユニバーサル・メーテンロック  プラグハウジング

    ユニバーサル・メーテンロック  プラグハウジング

      EHコネクタ ソケットハウジング

      EHコネクタ ソケットハウジング

        XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

        XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

          VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

          VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

            NHコネクタ ソケットハウジング

            NHコネクタ ソケットハウジング

              圧接形中継コネクタNDCシリーズ

              圧接形中継コネクタNDCシリーズ

                XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                  ELコネクタ ソケットハウジング

                  ELコネクタ ソケットハウジング

                    2695-03R モレックス

                    2695-03R モレックス

                      半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.5mmピッチ

                      半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.5mmピッチ

                        4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

                        4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

                          PHコネクタ ソケットハウジング

                          PHコネクタ ソケットハウジング

                            メーカー TE Connectivity ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ニチフ端子工業 ミスミ ミスミ モレックス ワゴ モレックス ミスミ
                            通常価格 175円 2,509円 410円 6,415円 950円 656円 123円 900円 1,000円 27円 85円 139円 466円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 - - - - - - - - - 角型 角型 -
                            コネクタシリーズ頭文字 カタカナ カタカナ D・E・F V・W・X V・W・X M・N・O - V・W・X D・E・F - M・N・O 数字 P・Q・R
                            カタカナ ミニ CT ユニバーサルメーテンロック - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -30~+105 - - - - - - - - - - - -

                            ミニ CT コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました