(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZWQ80-5223
基板型電源 ZWQシリーズ キバンカタデンゲン ZWQシリーズ

基板型電源 ZWQシリーズ ZWQ80-5223

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,568円
税込単価
20,425円

【特長】・アクティブフィルタ内蔵による高調波電流規制対応(EN61000-3-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZWQ80-5223 解除

Loading...

ZWQ80-5223 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
容量(W)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
出力電圧V4(V)
出力電流1(A)
出力電流2(A)
出力電流3(A)
出力電流4(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZWQ80-5223

[オープンフレーム] 基板タイプ
80
35
93.5
210
+3.3
8
2
2
7
10

1個

18,568( 20,425円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクティブフィルタ内蔵による高調波電流規制対応(EN61000-3-2)
・小型・薄型・基板タイプの四出力電源
・広出力電圧範囲:V2・V3出力:±12V/±15V切換可能。直列接続による24V(30V)出力可能。V4出力:5V出力は2V・3.3V・5Vをカバー
・リモートON/OFFコントロール標準仕様(カバー仕様は除く)
・広入力電圧範囲:85~265VAC

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ZWQ80-5223で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板型電源 ZWQシリーズの型番ZWQ80-5223のページです。
型番ZWQ80-5223に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板型電源 ZWQシリーズ

基板型電源 ZWQシリーズ

    基板型電源 ZWS-BAFシリーズ

    基板型電源 ZWS-BAFシリーズ

      ユニット型電源 LWT-Hシリーズ

      ユニット型電源 LWT-Hシリーズ

        スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

        スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

          LFA240Fモデル 240W単出力

          LFA240Fモデル 240W単出力

            スイッチング電源 オープンフレーム LPS

            スイッチング電源 オープンフレーム LPS

              スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

              スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

                メーカー TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ コーセル コーセル ミンウェル コーセル
                通常価格 18,568円 7,362円 5,882円 25,786円 10,243円 3,773円 2,421円
                通常出荷日 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                出力数 マルチ 単出力 三出力 シングル シングル シングル シングル
                入力電圧 AC85~265V/DC120~370V AC85~265V/DC120~370V AC85~265V/DC110~330V - AC専用 AC/DC AC専用
                入出力端子形状 コネクタ コネクタ コネクタ 端子台 コネクタ コネクタ -
                チャネル数 4 - - - - - -
                代表規格 CE / UL / CUL / CSA - - - CE / UL / CUL / TUV / CSA CE / UL / CUL / TUV -

                基板型電源 ZWQシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                ZWQ130-5223
                ZWQ130-5225/L
                ZWQ80-5222
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?形状 容量
                (W)
                寸法 高さ
                (mm)
                寸法 幅
                (mm)
                寸法 奥行
                (mm)
                出力電圧V4
                (V)
                出力電流1
                (A)
                出力電流2
                (A)
                出力電流3
                (A)
                出力電流4
                (A)

                22,595円

                ( 24,855円 )
                1個 あり

                4日目

                10[オープンフレーム] 基板タイプ13035106225+3.3154410

                23,960円

                ( 26,356円 )
                1個 あり

                4日目

                -[オープンフレーム] 基板タイプ(L板金付き)13038108250+5154410

                18,770円

                ( 20,647円 )
                1個 あり

                4日目

                -[オープンフレーム] 基板タイプ803593.5210+128223

                スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました