(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JWT100-522/A
ユニット電源 JWTシリーズ スイッチングデンゲン

ユニット電源 JWTシリーズ JWT100-522/A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,671円
税込単価
22,738円

【特長】・高調波電流規制対応。・100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ロ...

詳細情報を確認する

  • 出力数:
    三出力
  • 入力電圧:
    AC85~265V/DC120~330V
  • チャネル数:
    3
  • 寸法 高さ(mm):
    92
  • 出力電圧V1(V):
    DC+5
  • 保護機能:
    過電流保護, 過電圧保護

(i)ご注意

  • 【UKCA マーク追加】2022 年1 月以降イギリスへ製品を輸出する際には UKCA マーク、およびUK Representative(以下、UK Rep.)を表示することが必要となるため、
    UKCA マーク等の表示を順次行ってまいります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JWT100-522/A 解除

Loading...

JWT100-522/A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
形状
容量(W)
入出力端子形状
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
代表規格
リモートON/OFF
出力電圧V2(V)
出力電圧V3(V)
出力電流1(A)
出力電流2(A)
出力電流3(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JWT100-522/A

[本体カバー付き] カバー付き
100
[その他] ハモニカ端子
48
223
CE / UL / CUL / TUV / CSA
なし
DC+12
DC-12
13
5.5
1
10

1個

20,671( 22,738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高調波電流規制対応。
・100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
・FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。

(i)ご注意

  • 【UKCA マーク追加】2022 年1 月以降イギリスへ製品を輸出する際には UKCA マーク、およびUK Representative(以下、UK Rep.)を表示することが必要となるため、
    UKCA マーク等の表示を順次行ってまいります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

JWT100-522/Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット電源 JWTシリーズの型番JWT100-522/Aのページです。
型番JWT100-522/Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット電源 JWTシリーズ

ユニット電源 JWTシリーズ

    ユニット型電源 JWTシリーズ

    ユニット型電源 JWTシリーズ

      ユニット型電源 LWT-Hシリーズ

      ユニット型電源 LWT-Hシリーズ

        LGA150Aモデル 150W単出力

        LGA150Aモデル 150W単出力

          組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

          組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

            スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

            スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

              MGS15モデル 15W単出力

              MGS15モデル 15W単出力

                スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

                スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

                  基板型電源 VS-Cシリーズ

                  基板型電源 VS-Cシリーズ

                    MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

                    MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力

                      PBA10Fモデル 10W単出力

                      PBA10Fモデル 10W単出力

                        MGS30モデル 30W単出力

                        MGS30モデル 30W単出力

                          TUHSシリーズ オンボードタイプ

                          TUHSシリーズ オンボードタイプ

                            メーカー TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ コーセル ミスミ コーセル コーセル コーセル TDKラムダ コーセル コーセル コーセル コーセル
                            通常価格 17,876円 15,890円 9,786円 5,771円 - 4,586円 3,071円 2,421円 2,030円 4,186円 2,671円 4,029円 1,257円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            出力数 三出力 三出力 三出力 シングル - シングル シングル シングル 単出力 シングル シングル シングル シングル
                            入力電圧 AC85~265V/DC120~330V AC85~265V/DC120~330V AC85~265V/DC110~330V AC専用 - AC専用 DC専用 AC専用 AC85~132V/DC110~175V DC専用 AC/DC DC専用 AC/DC
                            チャネル数 3 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 高さ(mm) 92 92 - - - - 9.9 - - 9.9 78 9.9 -
                            出力電圧V1(V) DC+5 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット電源 JWTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JWT100-525/A
                            JWT100-5FF/A
                            JWT75-522/RA
                            JWT75-525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 容量
                            (W)
                            入出力端子形状 寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行
                            (mm)
                            代表規格 リモートON/OFF 出力電圧V2
                            (V)
                            出力電圧V3
                            (V)
                            出力電流1
                            (A)
                            出力電流2
                            (A)
                            出力電流3
                            (A)

                            20,717円

                            ( 22,789円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -[本体カバー付き] カバー付き100[その他] ハモニカ端子48223UL / CE / CSA / TUV / CULなしDC+12DC-51315.5

                            20,593円

                            ( 22,652円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10[本体カバー付き] カバー付き100[その他] ハモニカ端子48223UL / CE / CSA / TUV / CULなしDC+15DC-15134.51

                            17,876円

                            ( 19,664円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[本体カバー付き] カバー付き75[その他] ハモニカ端子42208UL / CE / CSA / TUV / CULありDC+12DC-12840.5

                            17,979円

                            ( 19,777円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -[オープンフレーム] オープンフレーム75[その他] ハモニカ端子42208UL / CE / CSA / TUV / CULなしDC+12DC-580.54

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました