(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HA-3-OU
オプション・取付金具 スイッチングデンゲンヨウハーネス

オプション・取付金具 HA-3-OU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,315円
税込単価
3,647円

【特長】電源用ハーネス取付金具です。【用途】コンピュータ、通信機器、計測機器、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 写真は代表商品のイメージです。

型番

HA-3-OU 解除

Loading...

HA-3-OU の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
適合機種
サイズ(mm)
適用型名
製品種類
トラスココード
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA-3-OU

ハーネス・ケーブル
VS-□,ZWS-B□シリーズ
全長500
カタログ参照
オプションハーネス
473-6052
VHR-4N(ハウジング)
10

1個

3,315( 3,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】電源用ハーネス取付金具です。
【用途】コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に使用できます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 写真は代表商品のイメージです。

HA-3-OUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション・取付金具の型番HA-3-OUのページです。
型番HA-3-OUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オプション・取付金具

オプション・取付金具

    電源 取付用金具(DINタイプ)

    電源 取付用金具(DINタイプ)

      電源置き換え取付金具

      電源置き換え取付金具

        スイッチングパワーサプライ 直付金具

        スイッチングパワーサプライ 直付金具

          オプションハーネス

          オプションハーネス

            電源 取付用金具

            電源 取付用金具

              ZUPシリーズ用電源オプション品

              ZUPシリーズ用電源オプション品

                スイッチングパワーサプライ 正面取付けL字金具

                スイッチングパワーサプライ 正面取付けL字金具

                  PS3N形スイッチングパワーサプライ DINレール取付金具

                  PS3N形スイッチングパワーサプライ DINレール取付金具

                    スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 取りつけ金具

                    スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 取りつけ金具

                      スイッチング・パワーサプライ S8VMシリーズ用オプション 取りつけ金具

                      スイッチング・パワーサプライ S8VMシリーズ用オプション 取りつけ金具

                        レール取りつけ用オプション PFPシリーズ

                        レール取りつけ用オプション PFPシリーズ

                          スイッチング・パワーサプライ S8JXシリーズ用オプション 取りつけ金具

                          スイッチング・パワーサプライ S8JXシリーズ用オプション 取りつけ金具

                            メーカー TDKラムダ TDKラムダ コーセル IDEC TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ IDEC IDEC オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 3,315円 3,163円 673円 400円 2,350円 4,917円 7,475円 675円 1,010円 447円 1,132円 38円 1,715円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            オプション・取付金具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スイッチング電源のハーネス
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                            高価な圧着器を導入することなくハーネスを利用できることのメリットがあります、短納期購入可能在庫品ということで星5個といたします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HA-2-IN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 適合機種 サイズ
                            (mm)
                            適用型名 製品種類 トラスココード 仕様

                            4,543円

                            ( 4,997円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -ハーネス・ケーブルCME, VS-□, ZWD, ZWQ, ZWSシリーズ全長500カタログ参照オプションハーネス473-6044VHR-5N(ハウジング)

                            スイッチング電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました