(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CPC コネクタ シリーズ 3

CPC コネクタ シリーズ 3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,045円 418円
税込単価
1,150円 460円

CPCコネクタシリーズ3。軽量、安定した耐熱、自己消火性、熱可塑性材料でできた...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 絶縁被覆外径(mm):
    5.59
  • シリーズ詳細:
    CPC
  • 使用温度範囲(℃):
    -55 – 105
  • 色(ハウジング):

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番

206226-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
電線接続方法
接続方向
種類
特記
シェルサイズ(mm)
極性
IP保護等級
シールド処理
仕様(取付)
キーイング
材質
適用コンタクトシリーズ
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

206226-1

-

ケーブル接続
32
600
7
オス(プラグ)
圧着
ストレート
プラグ/ハウジング
電線対電線
23
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
A
ハウジング:PA 6.6 GF
タイプXⅡ
コンタクトは別途注文が必要です
10

1個

1,045円

418

( 460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CPCコネクタシリーズ3。軽量、安定した耐熱、自己消火性、熱可塑性材料でできた丸型コネクタです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

206226-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CPC コネクタ シリーズ 3の型番206226-1のページです。
型番206226-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CPC コネクタ シリーズ 3

CPC コネクタ シリーズ 3

    CPC コネクタ シリーズ 2

    CPC コネクタ シリーズ 2

      CPC コネクタ シリーズ 1

      CPC コネクタ シリーズ 1

        710シリーズ 丸型コネクタ

        710シリーズ 丸型コネクタ

          BLWシリーズ 防水コネクタ

          BLWシリーズ 防水コネクタ

            防水/防油コネクタ NTシリーズ

            防水/防油コネクタ NTシリーズ

              SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ

              SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ

                耐腐食性 防水丸形コネクタ JR-Wシリーズ

                耐腐食性 防水丸形コネクタ JR-Wシリーズ

                  防水・半田付結線コネクタ 欧州規格準拠丸型コネクタ CE05シリーズ

                  防水・半田付結線コネクタ 欧州規格準拠丸型コネクタ CE05シリーズ

                    MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ

                    MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ

                      720シリーズ 丸型コネクタ

                      720シリーズ 丸型コネクタ

                        丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ

                        丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ

                          R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル

                          R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ビンダー 七星科学研究所 七星科学研究所 三和電気工業株式会社 ヒロセ電機 第一電子工業 ヒロセ電機 ビンダー 三和電気工業株式会社 多治見無線電機
                            通常価格 1,045円 1,553円 448円 1,054円 3,080円 8,736円 1,581円 662円 1,733円 2,738円 968円 1,532円 7,635円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ その他 その他 - - その他 その他 その他 - CE05 MS - その他 R04
                            耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし - - 防水性 防水性 防水性 - 防水性 - - 耐環境性なし 防水性
                            絶縁被覆外径(mm) 5.59 - - - - - - - - - - - -
                            シリーズ詳細 CPC CPC CPC - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -55 – 105 - - - - - - - - - - - -

                            CPC コネクタ シリーズ 3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました