(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165S/W

ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165S/W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,197円 ~ 3,279円
税込価格
1,317円 ~ 3,607円

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。【特長】・押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ツマミ形セレクタスイッチ
  • 取付穴:
    φ16
  • 鍵付き:
  • 保護構造:
  • 操作部寸法 高さ(mm):
    18
  • スイッチ定格 AC用抵抗負荷1:
    AC125V/5A
  • スイッチ定格 AC用抵抗負荷2:
    AC250V/3A
  • スイッチ定格 DC用抵抗負荷1:
    DC30V/3A
  • IP保護等級:
    IP65耐油形

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
操作部形状
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
ノッチ数
停止・リターン
端子形状
安全規格
操作部寸法 幅(mm)
パネル奥行き 寸法(mm)
操作部の色
光源の種類
照光用減圧ユニット
光源の使用電圧
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
正方形
1c
2
[リターン] リターン
はんだ端子
CE / UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
-
-
-
10

1個

1,197( 1,317円 )

39日目

正方形
1c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
CE / UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
-
-
-
10

1個

1,197( 1,317円 )

39日目

正方形
2c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
CE / UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
-
-
-
10

1個

1,531( 1,684円 )

39日目

正方形
2c
3
[停止] 各位置停止
はんだ端子
CE / UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
-
-
-
10

1個

1,531( 1,684円 )

39日目

長方形
1c
2
[リターン] リターン
はんだ端子
CE / UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
-
-
-
10

1個

1,197( 1,317円 )

39日目

長方形
2c
2
[リターン] リターン
はんだ端子
CE / UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
-
-
-
10

1個

1,752( 1,927円 )

39日目

長方形
1c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
-
-
-
10

1個

1,197( 1,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

長方形
2c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
-
-
-
-

1個

1,752( 1,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

長方形
2c
3
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
-
-
-
-

1個

2,107( 2,318円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸形
2c
2
[リターン] リターン
はんだ端子
CE / UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
-
-
-
10

1個

1,531( 1,684円 )

39日目

  • 注文停止中
丸形
1c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
-
-
-
-

1個

1,197( 1,317円 )

-

丸形
2c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
-
-
-
-

1個

1,531( 1,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸形
2c
3
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
-
-
-
-

1個

1,531( 1,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

正方形
2c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
LED
-
24V
10

1個

1,978( 2,176円 )

39日目

正方形
1c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
LED
-
24V
10

1個

1,758( 1,934円 )

39日目

長方形
1c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
LED
-
24V
10

1個

1,869( 2,056円 )

39日目

長方形
2c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
LED
-
24V
-

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

長方形
2c
2
[停止] 各位置停止
[その他] クイックコネクタ
UL / CUL / TUV / CCC
24
69.4
-
LED
AC/DC 100/110V
10

1個

3,279( 3,607円 )

39日目

長方形
1c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
LED
-
24V
10

1個

1,869( 2,056円 )

39日目

長方形
2c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
LED
-
24V
10

1個

2,200( 2,420円 )

39日目

長方形
1c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
LED
-
24V
10

1個

1,869( 2,056円 )

39日目

長方形
2c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
LED
-
24V
10

1個

2,200( 2,420円 )

39日目

長方形
2c
3
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
LED
-
24V
10

1個

2,200( 2,420円 )

39日目

長方形
2c
3
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
LED
-
24V
10

1個

2,200( 2,420円 )

39日目

長方形
2c
3
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
24
39.6
LED
-
24V
10

1個

2,200( 2,420円 )

39日目

丸形
1c
2
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
LED
-
24V
10

1個

1,758( 1,934円 )

39日目

丸形
2c
2
[停止] 各位置停止
[その他] クイックコネクタ
UL / CUL / TUV / CCC
24
69.4
-
LED
AC/DC 100/110V
10

1個

3,279( 3,607円 )

39日目

丸形
2c
3
[停止] 各位置停止
はんだ端子
UL / CUL / TUV / CCC
18
39.6
LED
-
24V
10

1個

1,978( 2,176円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
【特長】
・押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。
・一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。
・IP65耐油形。
・EN60947-5-1認証。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165S/W

ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165S/W

    キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16)A165K

    キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16)A165K

      ツマミ形セレクタスイッチ A165S/W

      ツマミ形セレクタスイッチ A165S/W

        Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

        Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

          φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 角丸形

          φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 角丸形

            φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

            φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

              H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

              H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

                φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形

                φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形

                  Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                  Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                    Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

                    Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

                      Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

                      Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

                        Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 角丸形

                        Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 角丸形

                          セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

                          セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC IDEC オムロン
                            通常価格 1,197円 2,189円 1,387円 2,640円 2,850円 3,190円 2,150円 3,190円 2,530円 1,489円 3,300円 2,530円 578円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ツマミ形セレクタスイッチ キー形セレクタスイッチ ツマミ形セレクタスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ ツマミ形セレクタスイッチ キーロックスイッチ キーロックスイッチ ツマミ形セレクタスイッチ
                            取付穴 φ16 φ16 φ16 φ30.5 φ16.2 φ22 φ16.2 φ16.2 φ30.5 φ22.3/25.5共用 φ16.2 φ16.2 φ22.3/25.5共用
                            鍵付き
                            保護構造 - IP65 IP54 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
                            操作部寸法 高さ(mm) 18 - 18 41.4 24 41.4 24 24 41.4 - 24 24 -

                            ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165S/Wのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            動作切替用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/09
                            装置の動作切替え用に使用しました。メーカー品なので安心して使用できてます。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            動作切替用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/09
                            装置の動作切替え用に使用しました。メーカー品なので安心して使用できてます。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レーザー加工機
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/12
                            型式マチガイでの緊急手配でした。機能的にはメーカー品ですから問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました